Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Bin Picking

Chodzi o automatyczne rozpoznawanie obiektów w pojemniku, ich chwytanie i wyjmowanie. Wyzwaniem jest przeważnie chaotyczne rozmieszczenie obiektów. KUKA oferuje kompletne rozwiązanie zgodne z wymogami klienta.


Bin Picking – czyli „proces pobierania z pojemnika”

Do klasycznych zadań robotów przemysłowych należy załadunek lub transport podzespołów z jednego miejsca na drugie. Rosnące wymagania i kompleksowość w przemyśle produkcyjnym wymagają, aby roboty przemysłowe, oprócz prostego załadunku i rozładunku, były w stanie jak najszybciej rozpoznawać i identyfikować części. I właśnie w tym momencie wkracza Bin Picking. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „pobieranie z pojemnika” i odbywa się w trzech etapach, w trakcie których robot rozpoznaje, pobiera i z powrotem odkłada przypadkowo ułożone przedmioty.

Moduł Bin Picking do precyzyjnego sortowania przypadkowo rozmieszczonych obiektów za pomocą czujnika 3D Vision

System Bin Picking można łatwo przeprogramować, a także zastosować w innej obrabiarce.

Z naszą pomocą Twoja firma z pewnością osiągnie sukces

Wszystko z jednego źródła, niezależnie od producenta

Od inteligentnej kamery firmy Roboception – po czujnik 3D firmy MAFU Automation: Oferujemy różne rozwiązania modułowe, aby za pomocą Bin Picking maksymalnie zwiększyć elastyczność oraz wydajność i jednocześnie odciążyć pracowników w Twojej firmie. Dlatego wyposażymy Cię w niezbędne komponenty, które zagwarantują efektywną i płynną transformację oraz pozwolą Ci zyskać wiele z tych korzyści.

 

Obsługa skrzyń transportowych z KUKA oferuje liczne korzyści:


Rozwiązanie End-to-End zgodne z wymaganiami klienta 

Oferujemy kompletną konfigurację wraz z badaniami wykonalności i wdrażamy konkretne rozwiązania dla integratorów systemów i klientów.

Standardowe pakiety funkcji Bin Picking 

Dzięki modelowi CAD i systemom 3D/2D Vision oferujemy atrakcyjne cenowo rozwiązanie ze wstępnie zdefiniowanymi komponentami, przeznaczone dla elementów o różnych wymiarach.

Efektywność

Skracamy czas cyklu dzięki sztucznej inteligencji, stosowanej do rozpoznawania obiektów, równoległego planowania toru i bezkolizyjnego ruchu ramienia robota.

Wysoka elastyczność

Dzięki możliwości integracji kamer różnych producentów (np. Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, …) klient ma niezwykle elastyczny wybór. Możliwe jest również pobieranie części z przenośników taśmowych.

Łatwa obsługa

Na przykład dzięki komponentom zdefiniowanym bezpośrednio w programatorze smartPAD integracja i konfiguracja nie stanowi żadnego problemu nawet dla osób początkujących, posiadających podstawową wiedzę na temat robotów.

Sprawdzona jakość

Dzięki naszemu know-how z zakresu Przemysłu 4.0 i globalnemu serwisowi zapewniamy wsparcie podczas automatyzacji i pomagamy w uzyskaniu dalszych informacji.

Doskonała współpraca robota przemysłowego, oprogramowania i kamer

Zautomatyzowane wyjmowanie części ze skrzyni przydaje się zwłaszcza w branżach, w których pracuje się z dużą liczbą produktów dostarczanych luzem. A ponieważ produkty są nieposortowane lub ułożone luzem w pojemniku, system przetwarzania obrazów 3D w połączeniu z robotem przemysłowym zajmuje się ich obsługą. Pozwala to na zautomatyzowane manipulowanie wszelkiego rodzaju produktami dostarczanymi luzem. Połączenie systemu przetwarzania obrazów i robota przemysłowego przynosi wiele korzyści. Naszym celem jest ich zmaksymalizowanie.

Wszechstronne roboty do każdego zadania

KUKA oferuje szeroki wybór robotów przemysłowych o różnym udźwigu i zasięgu, aby sprostać indywidualnym wymaganiom i wielu obszarom zastosowań.

Dodatkowe elementy do optymalizacji aplikacji Bin Picking

Chcesz zmodernizować swoją produkcję w kierunku Bin Picking?

Chętnie służymy radą.

Jakie obszary zastosowań zyskują najwięcej dzięki Bin Picking?