Automatyczna paletyzacja i depaletyzacja
Największa na świecie oferta robotów, oprogramowania i usług serwisowych do paletyzacji – KUKA oferuje idealnie dopasowane rozwiązania do opartej na pracy robota paletyzacji i depaletyzacji w różnych branżach.
Od monopaletyzacji aż po intralogistykę: KUKA automatyzuje wszelkiego rodzaju procesy paletyzacji bez względu na stopień ich trudności
Monopaletyzacja
Do manipulowania posortowanymi opakowaniami, oprócz różnych robotów paletyzujących, KUKA oferuje również oprogramowanie do paletyzacji KUKA.PalletTech, gwarantujące bardzo łatwą konfigurację i szybkie uruchomienie aplikacji związanej z paletyzacją.
W ten sposób można wykonywać zadania związane np. z układaniem i doprowadzaniem:
-
skrzynek z warzywami
-
mrożonych ryb
-
tac z jajami kurzymi
-
skrzynek z piwem
-
kanistrów wody
Paletyzacja mieszana
Do wymagającego Mixed Case Palletizing oferujemy różnego rodzaju wydajne rozwiązania, takie jak np. kompletne systemy instalacji Swisslog lub rozwiązania w zakresie oprogramowania od naszej międzynarodowej sieci partnerów systemowych, które są zawsze idealnie dopasowane do maszyn KUKA i umożliwiają płynną integrację.
Możliwe obszary zastosowania:
-
Komisjonowanie towarów
-
Projektowanie palet dla poszczególnych oddziałów
-
Automatyczne układanie towarów według wagi, wielkości i nacisku na paletę
-
Przegrupowywanie palet w centrach dystrybucji towarów
Depaletyzacja
Do automatycznej depaletyzacji można dodatkowo stosować opcjonalne oprogramowanie KUKA.PerceptionTech wraz z czujnikiem rc_visard Roboception lub KUKA.VisionTech, aby określić niejednoznaczne położenie stosu lub nieznane wysokości.
Przykłady depaletyzacji:
- Zdejmowanie z palet worków ze zbożem w celu załadunku na samochodach ciężarowych
- Zdejmowanie z palet pustych artykułów szklanych
- Zdejmowanie z palet pustych opakowań
- Demontaż stosu palet i dalsza dystrybucja pustych palet
- Zdejmowanie z palet małych nośników ładunków
palet w chłodniach
Nawet w temperaturach ujemnych sięgających minus 30 stopni Celsjusza KR QUANTEC PA w wersji Arctic pracuje szybko, precyzyjnie i bez osłony ochronnej. Duży zasięg zapewnia krótkie czasy cykli i wysoką elastyczność podczas automatycznego układania palet w stosy i ich odkładania w zimnym otoczeniu. Poza tym robot zapewnia nieprzerwany i zautomatyzowany łańcuch chłodniczy.
W ten sposób można wykonywać zadania związane np. z układaniem i doprowadzaniem:
-
mrożonych warzyw i ziół
-
mrożonych potraw
-
mięsa i drobiu
-
mrożonej pizzy
Paletyzacja lekka bez ogrodzenia i z ogrodzeniem
Do elastycznej obsługi lekkich i średnio ciężkich produktów w przemyśle dóbr konsumpcyjnych stosuje się paletyzację lekką. Produkty są wydajnie układane na paletach z przenośnika taśmowego. Kompaktowa konstrukcja niezależnego od lokalizacji systemu paletyzacji pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń i umożliwia łatwą integrację z istniejącymi środowiskami produkcyjnymi i magazynowymi. W porównaniu z cięższymi przemysłowymi systemami paletyzacji, zastosowanie lekkich systemów paletyzacji jest bardziej opłacalne zarówno pod względem zakupu, jak i eksploatacji.
Lekkie paletyzowanie może być realizowane w celi lub bez ogrodzenia. Konwencjonalny robot przemysłowy w środowisku bez ogrodzenia jest wyposażony w wrażliwą na nacisk powłokę bezpieczeństwa AIRSKIN. KUKA oferuje serie robotów LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH i KR IONTEC.
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu paletyzacji bez ogrodzeń z AIRSKIN
Zalety lekkiej paletyzacji:
-
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
-
Bezproblemowa integracja z istniejącymi środowiskami
-
Efektywność kosztowa dzięki prostej konstrukcji
-
Ogromne możliwości dostosowania do szerokiego zakresu wymagań produkcyjnych
Mobilna logistyka palet
KUKA oferuje szeroką gamę autonomicznych robotów mobilnych (AMR) do wydajnej organizacji procesów logistycznych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych wózków przemysłowych, roboty AMR mogą samodzielnie poruszać się po halach produkcyjnych, bezpiecznie rozpoznawać przeszkody i omijać je. Ponadto zgodność z normą VDMA 5050 umożliwia rozszerzenie istniejącej floty pojazdów zgodnie z wymaganiami
Możliwe obszary zastosowań:
- Transport materiałów między stacjami produkcyjnymi
- Elastyczna adaptacja do struktury magazynu
- Optymalizacja obsługi magazynu i przepływu towarów
- Przemieszczanie palet między pojazdami
Rozwiązana związane z paletyzacją zapewniające wyższą konkurencyjność
Wybrane przykłady zastosowań u klientów z różnych branż: wspólna ekspertyza KUKA i Swisslog
Dostęp 24/7 do informacji o produktach i usług dotyczących paletyzacji z udziałem robotów
Na cyfrowym portalu klienta my.KUKA można w każdej chwili odczytać dane produktów i sprawdzić ich dostępność, zamówić sprzęt i oprogramowanie, a także zarządzać licencjami i zapytaniami serwisowymi itd.