Palettisation automatique : une technologie efficiente
La palettisation des marchandises facilite le stockage, le transport et le déplacement dans les entrepôts. Les progrès robotiques de ces dernières décennies ont permis de développer la palettisation automatique pour une plus grande efficacité dans vos usines.
De la palettisation simple aux projets complexes

Palettisation mixte
Pour la palettisation mixtes, nous proposons diverses solutions à grande vitesse telles que des systèmes de convoyage complets de Swisslog ou des solutions logicielles de notre réseau mondial de partenaires système, chacune étant adaptée aux machines KUKA et permettant une intégration sans problème.
Domaines d'application possibles :
Préparation des marchandises, par exemple dans l'industrie des boissons
Disposition des palettes en fonction du magasin
Empilage automatique de marchandises sur une palette en fonction du poids, de la taille et de la sensibilité à la pression
Repalettisation dans les centres de distribution de marchandises
Dépalettisation
Pour la dépalettisation automatique, vous pouvez utiliser KUKA.VisionTech pour détecter la position des cartons déplacés. Les systèmes de dépalettisation automatique en fin de ligne offrent des possibilités d'optimisation du flux de marchandises dans le domaine de la logistique, par exemple lors du remplissage des lignes de production ou, comme dans la vidéo présentée, de l'utilisation optimale des tournées de camions. Grâce à la méthode dite "goods-to-truck", les sacs de céréales sont acheminés vers les camions de manière à ce que le chargement corresponde exactement aux commandes des boulangeries situées le long de l'itinéraire de livraison. Cette méthode permet également de réduire considérablement la quantité de travail manuel lourd pour les employés.
Voici quelques exemples de dépalettisation
Déchargement de récipients en verre vides
Dépalettiser des sacs de céréales pour les charger dans des camions
Dépalettiser des palettes vides et des emballages vides
Démontage des piles de palettes et distribution des palettes vides
Dépilage automatisé de petits supports de charge
Logistique mobile des palettes
Pour une conception efficace des processus logistiques, KUKA propose une large gamme de robots mobiles autonomes (AMR). Contrairement aux chariots de manutention conventionnels, les AMR se déplacent de manière autonome dans vos halls de production, reconnaissent les obstacles en toute sécurité et les contournent. En outre, la compatibilité avec la norme VDMA 5050 permet d'étendre le parc de véhicules existant en fonction des besoins.
Les solutions de palettisation possibles sont les suivantes
Automatisation du transport des matériaux entre les stations de production
Adaptation flexible à la structure de l'entrepôt
Optimisation de la manutention dans l'entrepôt et du flux de marchandises
Déplacement des palettes entre les véhicules
Palettisation en entrepôt frigorifique
Il vous permet d'empiler et d'alimenter des articles sur des palettes, tels que
Légumes et herbes surgelés
Crème glacée
Viande et volaille
Pizza surgelée
Mono-palettisation
Pour la manipulation d'emballages, KUKA propose non seulement différents palettiseurs robotisés, mais aussi le logiciel de convoyage et de palettisation KUKA.PalletTech pour une configuration particulièrement simple et une mise en service rapide de votre système de palettisation robotisé.
Il vous permet de réaliser l'empilage et l'alimentation d'articles tels que :
Caisses de légumes
Poisson congelé
Barquettes d'œufs de poule
Caisses de bière
Bidons d'eau
Palettisation légère avec ou sans clôture
La palettisation légère est utilisée dans l'industrie des biens de consommation pour la manutention flexible de produits légers ou de poids moyen. Les produits sont empilés efficacement sur des palettes à partir de la bande transporteuse. Par rapport aux systèmes de palettisation industriels plus lourds, l'application de palettisation légère est plus rentable en termes d'achat et d'exploitation.
Les palettiseurs conventionnels dans un environnement sans clôture sont équipés de la peau de sécurité sensible à la pression AIRSKIN. KUKA propose les séries de robots LBR iisy Cobot, KR CYBERTECH et KR IONTEC.
En savoir plus sur la solution de palettisation sans barrière avec AIRSKIN
Les principaux avantages des palettiseurs robotisés légers sont les suivants :
Gain d'espace grâce à une conception compacte
Intégration transparente dans les environnements existants
Rentabilité grâce à une conception simple
Grande adaptabilité à un large éventail d'exigences de production

Comment choisir la meilleure solution de palettisation ?
Accès 24h/24 et 7j/7 aux informations concernant les produits et aux services relatifs à la palettisation robotisée
Le portail client numérique my.KUKA vous permet de consulter à tout moment les données et la disponibilité des produits, de commander des produits matériels et logiciels, de gérer les licences et les demandes d’assistance et bien plus encore.