Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KR QUANTEC PA Arctic 

Conçu pour les froids extrêmes : le KR QUANTEC PA Arctic a été conçu spécialement pour la palettisation dans le domaine de la surgélation. Il se passe de housse de protection et de dispositif mécanique de chauffage. Cela fait de lui un robot unique au monde - et le robot de palettisation idéal pour l’industrie agroalimentaire.


Palettiseur flexible pour une utilisation dans le domaine de la surgélation jusqu’à -30 °C

Palettisation automatique, rapide et efficace de couches de crème glacée, de viande, de poisson et d’autres produits surgelés

Le KR QUANTEC PA Arctic, adaptation résistante au froid négatif de la famille KR QUANTEC PA éprouvée, réalise des applications de palettisation précises dans une plage de température de -30 °C à +10 °C. Avec une portée de 3 195 mm et des capacités de charge de 120, 180 et 240 kg , le palettiseur se distingue par des durées de cycle courtes, une grande flexibilité et une précision extrême lors de l’empilage et de la dépose. À cet égard, le robot alimentaire arctique est le seul robot sur le marché à pouvoir être utilisé dans un environnement froid négatif sans housse de protection. Son bras n’a pas besoin d’être chauffé. De plus, il possède une alimentation en énergie jusqu’à la bride, conçue pour un froid extrême.

Ménager les aliments, être sensible aux coûts

En tant que robot de palettisation pour chambres froides, le KR QUANTEC PA Arctic travaille avec fiabilité et efficacité, sans compromis. Cela signifie : pas de variations de température, pas de perte de qualitépas de formation de glace sur les produits congelés. Par rapport aux machines agroalimentaires traditionnelles, cela offre un énorme potentiel d’économie de coûts : en effet, les temps d’arrêt liés au remplacement du matériel sont supprimés. Les émissions de chaleur coûteuses ne sont donc plus un problème lors de la palettisation grâce à ce robot de grand froid.

Avantages de l’automatisation arctique avec équipement de chambre froide - couche après couche, palette après palette

  • Résistant au froid

    • Équipé d’un fluide hydraulique spécial et de joints d’étanchéité basse température
    • Graisse spéciale pour basses températures
      dans le jeu de câbles
    • Toutes les pièces en plastique (comme les colliers de serrage) conviennent à la palettisation en chambre froide
  • Force

    • Grande flexibilité, performance et précision extrêmes lors de l’empilage et de la dépose
    • En comparant les cadences, il est le palettiseur le plus rapide du marché 
    • Capacité de production constante, même à pleine charge de 240 kg
  • Économie d’espace et d’argent

    • Embase svelte, ne nécessite qu’une petite surface de mise en place
    • Ceci permet de créer des concepts de cellule innovants
      pour les applications de palettisation
    • Potentiel d’économies extrêmement élevé par rapport aux solutions avec housse de protection

Vous cherchez un robot de palettisation ?

Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver la solution d'automatisation parfaite.

Une solution adaptée à votre secteur : systèmes de palettisation et robots hygiéniques