用于低至 -30 °C 冷冻领域的灵活的卸码垛机器人
快速且高效地层层堆码冰淇淋、肉类、鱼类和其他冷冻产品
KR QUANTEC PA Arctic 作为久经考验的 KR QUANTEC PA 系列的耐寒版本,承担起要求苛刻的卸码垛任务,工作温度范围为 -30 °C 至 +10 °C。这款机器人的作用范围为 3195 mm ,负载能力为 120、180 和 240 kg ,以其循环时间短、灵活性高和堆放时杰出的精准性而呈现出优异的性能。KR QUANTEC PA Arctic 是市场上少有的在寒冷环境下无需防护罩即可工作的机器人。不必对其机器人手臂进行加热。此外,它还具有针对寒冷条件设计的一直延伸到法兰的拖链系统。