选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA HO 产品组合征服食品工业

所有轴上均采用无害 H1 润滑剂:“Hygienic Oil”(人体无害的油脂,HO)规格的 KUKA 机器人符合食品工业的严格要求——实现不折不扣的卫生处理。KUKA 不仅提供了实现高效率的原料,而且还是世界上为数不多拥有这一广泛产品组合的供应商。 


  • KR DELTA
    负载能力:3 到 6 kg,作用范围:600 至 1200 mm

    快速的速度和最大的准确性。KR DELTA的标准版本(防护等级IP67)在需要最大生产力和卫生的地方是令人信服的。它在拣选和放置任务以及包装和分拣方面的速度和精确度都很高。坚持使用NSF H1润滑剂,注定了该高速机器人特别适用于食品或制药行业。KR DELTA机器人完全适用于ISO 4级洁净室。

    了解更多