Alegeți locația:

Locație

Portofoliul KUKA Hygienic Oil (HO) cucerește industria alimentară

Lubrifianți H1 inofensivi pe toate axele: roboții KUKA în versiunea „Hygienic Oil” (HO) îndeplinesc standardele ridicate ale industriei alimentare - pentru o manipulare igienică fără compromisuri. KUKA nu numai că furnizează ingredientele perfecte pentru o eficiență maximă, dar este, de asemenea, singurul furnizor din lume cu acest portofoliu larg. 


Lubrifiat în siguranță: Robot industrial cu lubrifianți NSF H1 pe toate axele

KUKA adoptă o abordare holistică și consecventă: Toate axele roboților Hygienic Oil (HO) sunt echipate cu lubrifianți de uz alimentar, la fel ca și sistemul de alimentare cu energie, care, în toate versiunile, este echipat cu lubrifianți de uz alimentar NSF H1. Acest lucru permite o lubrifiere consistentă H1 (aprobată NSF) pe parcursul întregului proces - nu numai în mașinile de producție și în sistemele de transport, ci și în robot. În cazul în care roboții Hygienic Oil (HO) intră în contact cu produsele alimentare, acest lucru este inofensiv pentru oameni. Suprafața de culoare gri deschis a mașinilor face deosebit de ușoară detectarea contaminării.

Fără surse de contaminare - manipulare, ambalare și paletizare în sectorul secundar

Standardele de siguranță și cerințele tehnice pentru roboți sunt, de asemenea, foarte ridicate în sectorul secundar al industriei alimentare. Portofoliul HO de la KUKA îndeplinește standardele de igienă necesare în conformitate cu Directiva 2006/42/CE privind mașinile și DIN ISO 14159, în parte datorită utilizării lubrifiantului de uz alimentar. Domeniile de aplicare sunt la fel de diverse ca și portofoliul de roboți în sine și oferă, de asemenea, potențial dincolo de utilizarea alimentelor ambalate, de exemplu în prelucrarea ciocolatei și a produselor de patiserie.
  • Siguranță alimentară

    • Lubrifianți NSF H1 pe toate axele
    • Sisteme de alimentare cu energie cu vaselină pentru cabluri NSF H1
    • Clasa de siguranță IP 65/IP 67 și IP 65
  • Gamă largă de aplicații 

    • Prelucrarea produselor alimentare
    • Manipularea produselor alimentare
    • Ambalaje alimentare cu folie
      sau în cutii de carton
  • Întreținere ușoară

    • Intervale de mentenanță identice cu cele ale roboților standard KUKA
    • Reduce riscul de a utiliza un ulei greșit

Portofoliul larg de roboți Hygienic Oil (HO) satisface toate nevoile

Sarcini utile de la 3 la 240 kg, dacă doriți ceva mai mult.

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA
    Capacitate portantă: 3 până la 6 kg, raza de acțiune: 600 până la 1.200 mm

    Viteză mare și precizie maximă. Versiunea standard a KR DELTA (clasa de protecție IP 67) este ideală oriunde este nevoie de productivitate și igienă maximă. Ea punctează cu viteză și precizie în sarcinile de preluare și plasare, precum și la ambalare și sortare. Utilizarea consecventă a lubrifianților NSF H1 face ca robotul de mare viteză să fie potrivit pentru utilizarea în industria alimentară și farmaceutică. Robotul KR DELTA este perfect pentru camerele curate ISO Clasa 4.
    Aflați mai multe
  • KR AGILUS HO
    Capacitate portantă: 6 până la 10 kg, raza de acțiune: 900 până la 1.100 mm

    Blocul de alimentare de mici dimensiuni (clasa de protecție IP67) este proiectat pentru cele mai mari viteze de lucru. Datorită diferitelor poziții de instalare, robotul pentru igienă cu lubrifiant NSF H1 sau lubrifiant de uz alimentar oferă un suport flexibil pentru manipulare și pick & place în industria alimentară. De asemenea, este disponibil în versiunea „rezistent la apă” sau ca „mașină pentru igienă”. KR AGILUS CR este potrivit pentru camere cu atmosferă controlată și îndeplinește cerințele clasei ISO2 pentru camere cu atmosferă controlată.

    Aflați mai multe
  • KR CYBERTECH HO
    Capacitate portantă: 20 kg, raza de acțiune: 1.810 mm 

    Cea mai mare densitate de putere în clasa de capacitate portantă redusă: KR CYBERTECH HO este specializat în aplicații de manipulare, de exemplu sortarea pâinii și umplerea cutiilor de transport. Cablajul separat al robotului și liniile de alimentare cu energie electrică sunt echipate cu lubrifianți NSF H1. 

  • KR CYBERTECH nano HO
    Capacitate portantă: 10 kg, raza de acțiune: 1.440 mm

    Cu cea mai mică rază de interferență, robotul de manipulare KR CYBERTECH nano are una dintre cele mai mici mâini centrale din clasa sa. În versiunea „Hygienic Oil”, acest robot este, prin urmare, ideal pentru manipularea alimentelor uscate. De exemplu, el împachetează cu precizie pachetele de zahăr în cutii și aduce la masă chifle proaspete pentru micul dejun. Cu o repetabilitate de 0,04 mm, își pune în valoare atuurile tehnice chiar și la viteze mari.

    Aflați mai multe
  • KR IONTEC HO
    Capacitate portantă: 50 kg, raza de acțiune: 2.100 până la 2.500 mm

    Spațiul de lucru în industria alimentară este adesea limitat. KR IONTEC HO impresionează cu cel mai mic spațiu necesar din clasa sa de capacitate portantă. În calitate de multi-talent, este o investiție valoroasă în viitorul producției dvs.: eficient din punct de vedere al costurilor și durabil, extrem de flexibil - în special datorită razei sale de acțiune de până la 2.500 mm. Datorită modurilor de mișcare digitale, puteți adapta performanța robotului la diferite procese sau etape speciale din industria alimentară. De asemenea, este foarte bun la paletizare.

    Aflați mai multe
  • KR QUANTEC HO
    Capacitate portantă: 120 până la 240 kg, raza de acțiune: 2.700 până la 3.100 mm

    KR QUANTEC HO convinge prin diversitatea variantelor sale. Acesta include atât raza lungă de acțiune (până la 3.100 mm), cât și gama de capacități portante între 120 și 240 kg. Blocul de alimentare este potrivit pentru manipularea containerelor grele sau a unităților de ambalare. De asemenea, îi poate scuti pe angajații din industria alimentară de munca fizică grea, de exemplu în momentul manipulării rolelor de folie alimentară. Pe scurt: KR QUANTEC HO oferă cea mai mare flexibilitate posibilă în utilizare și în planificarea celulelor și a sistemelor.

    Aflați mai multe
  • KR QUANTEC PA HO
    Capacitate portantă: 140 până la 240 kg, raza de acțiune: 3.200 mm

    Robotul de paletizare cu lubrifiant, aprobat NSF H1, îndeplinește toate condițiile de automatizare din industria alimentară și a băuturilor de astăzi: cerințe minime de spațiu, cicluri scurte și costuri de operare reduse - cu o diversitate de variante. Acesta stivuiește fără efort saci de făină, cutii de conserve, lăzi de bere și sticle de apă - și este, de asemenea, un avantaj real pentru paletizarea fructelor și legumelor. KR QUANTEC PA funcționează cu precizie maximă chiar și în condiții extreme: În versiunea Arctic, acesta poate rezista la o temperatură de funcționare de până la -30 °C. 

    Aflați mai multe
  • KR SCARA HO
    Payload: 6- 13 kg, Reach: 170-850 mm

    The SCARA HO robots from KUKA are equipped with food-grade oil (H1) and meet the high standards required in pharmaceutical and food production. These robots are ideal for sensitive food and pharmaceutical applications and have an IP54 protection rating.
    https://my.kuka.com/s/category/roboter/scara/kr-scara/0ZG1i000000XabVGAS?language=de&tab=Products&_ref=Hide_discontinuation_filter__c%2524Toggle%2524Zeige%2520abgek%25C3%25BCndigte%2520Produkte%2524No*APTSSP_Environment_version__c%2524Icon%2524Ausf%25C3%25BChrung%2520Umgebung%2524Food%2520%28HO%29

Sunteți în căutarea unei tehnologii de automatizare igienică?

Noi oferim: Specialiști în robotică pentru toate nevoile. Pentru zone de lucru mici și mari, pentru cele mai diverse cerințe din industria alimentară.

Studii de caz

Roboți KUKA pentru industria alimentară: Descoperiți acum aplicațiile posibile! 

Automatizați-vă afacerea cu aceste soluții avansate