Alegeți locația:

Locație

KR CYBERTECH nano

Cea mai bună performanță cu densitate mare de putere: Roboții de proces specializați din familia de produse KR CYBERTECH nano sunt ideali pentru manipularea componentelor mici. Beneficiați de o diversitate maximă pentru o mai mare libertate de acțiune economică, cu investiții și costuri energetice minime.


Roboți flexibili și ieftini pentru aplicații precum manipulare, sudare, paletizare sau lipire

Roboții industriali din familia KR CYBERTECH nano sunt optimizați pentru manipularea componentelor mici în domenii de aplicare aproape nelimitate. Cu o gradare foarte bună a sarcinii portante de 6, 8 și 10 kg și tipuri de roboți perfect coordonați, puteți stabili exact ce robot este cu adevărat necesar, pentru o eficiență și o economie maxime.

  • Cu protecție ESD

    Robotul este protejat împotriva încărcărilor sau descărcărilor electrostatice (ESD) necontrolate și, prin urmare, este potrivit pentru manipularea componentelor electronice sensibile. 
  • Fișiere Add-On software

    Prin intermediul de mișcare digitală (Motion Modes), puteți ajusta cu ușurință performanța robotului prin intermediul sistemului de comandă al robotului – de exemplu, pentru precizie sau viteză optimizată.
  • Potrivit pentru medii umede sau dificile

    Axele principale sunt protejate împotriva prafului și a apei conform IP 65, iar axele manuale chiar și conform IP 67.
  • Potrivit pentru celule compacte

    Cu designul lor zvelt, roboții asigură cea mai bună utilizare posibilă a spațiului în celulele robotizate compacte.

6 - 10 Sarcină utilă [kg]

1420 - 1840 Rază de acțiune [mm]

Avantaje


Precizie maximă

Roboții industriali din familia KR CYBERTECH nano oferă o precizie la repetabilitate de 0,04 mm. Acest lucru le permite să își exploateze pe deplin punctele forte chiar și la viteze mari.

Îngust și compact

Performanță maximă cu contururi de interferență minime: Noii roboți sunt extrem de compacți, ușori și zvelți – pentru o varietate de domenii de aplicare în producția industrială.

Spațiu liber maxim

Roboții deschid spații de lucru inaccesibile până acum: Aceștia parcurg distanțe lungi, dispun de o zonă de lucru posterioară extrem de mare și o rază mare de acțiune în jos.

Orice poziție de montaj

Montați roboții industriali KR CYBERTECH nano pe podea, pe perete, pe tavan sau în orice alt unghi – pentru o mare varietate de profiluri solicitate, în orice poziție de montaj dorită.

Cea mai zveltă articulație centrală

Cu cea mai mică rază de interferență, roboții de manipulare KR CYBERTECH nano dispun de una dintre cele mai mici articulații centrale din clasa lor – la nivel mondial. Acesta permite lucrul în locuri inaccesibile pentru alți roboți.

Flexibilitate maximă

Integrați cu ușurință axe suplimentare prin intermediul sistemului de comandă al robotului și beneficiați de conceptul inovator de alimentare cu energie, K-PIPE-ES.

Familia de produse KR CYBERTECH nano pe scurt

Roboții industriali din seria KR CYBERTECH nano sunt extrem de compacți și preciși.

Request a quote or get more technical details for KR CYBERTECH nano

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 axe) - date tehnice

6 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 6 R1840-2
Sarcină totală
6 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1840 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 6 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1840 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
KR 8 R1620
Sarcină totală
8 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1620 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 8 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1620 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
KR 8 R1640-2
Sarcină totală
8 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1640 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 8 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1640 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
KR 10 R1420
Sarcină totală
10 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1420 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 10 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1420 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
KR 10 R1440-2
Sarcină totală
10 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1440 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 10 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1440 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
KR 10 R1440-2 HO
Sarcină totală
10 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1440 mm
Versiunea mediului
Food
Foi de date
  • Sarcină totală 10 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 1440 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Food
  • Poziții de montare Perete, Podea, Tavan, Unghi
6 din 6 roboți vizibili