Seleccione tu localización:

Ubicación

KR CYBERTECH nano

El mejor rendimiento con la máxima densidad de potencia: los robots de proceso especializados de la familia de productos KR CYBERTECH nano están perfectamente adaptados para la manipulación de componentes pequeños. Benefíciese de la máxima variedad para un mayor margen de beneficios con unos costes energéticos y de inversión mínimos.


Robots flexibles y económicos para aplicaciones como la manipulación, la soldadura, el paletizado o el pegado

Los robots industriales de la familia KR CYBERTECH nano están optimizados para la manipulación de componentes pequeños en campos de aplicación casi ilimitados. Con una nivelación muy fina de la capacidad de carga de 6, 8 y 10 kg y unos tipos de robot perfectamente adaptados, podrá seleccionar justo el robot que realmente necesita para obtener la máxima eficiencia y rentabilidad.

  • Protegido contra ESD

    El robot está protegido contra la carga o la descarga electrostática (ESD) incontrolada y es apto para el manejo de componentes electrónicos delicados. 
  • Complementos de software

    Gracias a los Motion Modes digitales puede adaptar fácilmente el rendimiento del robot mediante la unidad de control de este, p. ej. para una obtener una precisión y una rapidez óptimas.
  • Apto para entornos húmedos o difíciles

    Los ejes principales están protegidos contra el polvo y el agua de conformidad con IP 65 y los ejes de la muñeca con IP 67.
  • Adecuado para células compactas

    Gracias a su esbelto diseño, los robots le permiten sacar el máximo partido al espacio en las células de robot compactas.

6 - 10 Capacidad de carga en kg

1420 - 1840 Alcance en mm

Ventajas


Máxima precisión

Los robots industriales de la familia KR CYBERTECH nano ofrecen una precisión de repetición de 0,04 mm. De esta forma, los robots pueden desarrollar sus puntos fuertes incluso a una velocidad elevada.

Pequeño y compacto

Máximo rendimiento con un nivel de contornos de interferencia mínimo: Los nuevos robots son extremadamente ligeros y finos para adecuarse a un gran número de campos de aplicación en la producción industrial.

Máximo espacio libre

Los robots permiten acceder a zonas de trabajo hasta ahora inexploradas: Superan largas distancias, cuentan con una gran zona de trabajo trasera y disponen de un gran alcance hacia abajo.

Posición de montaje preferida

Puede montar los robots industriales KR CYBERTECH nano en el suelo, en la pared, en el techo o en cualquier otro ángulo: dominan los más diversos requisitos en cualquier posición de montaje que se desee.

La muñeca central más fina

Con el menor de radio de interferencia, los robots de manipulación KR CYBERTECH nano cuentan con una de las muñecas centrales más pequeñas de su categoría y del mundo entero. Permite trabajar en lugares que serían inalcanzables para otros robots.

Máxima flexibilidad

Integre ejes adicionales fácilmente a través de la unidad de control del robot y benefíciese del innovador concepto de alimentación de energía K-PIPE ES.

Vista general de la familia de productos KR CYBERTECH nano

Los robots industriales de la serie KR CYBERTECH nano son muy compactos y precisos.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR CYBERTECH nano

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 ejes) - datos técnicos

6 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 6 R1840-2
Carga total nominal
6 kg
Máx. alcance
1840 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 6 kg
  • Máx. alcance 1840 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 8 R1620
Carga total nominal
8 kg
Máx. alcance
1620 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 8 kg
  • Máx. alcance 1620 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 8 R1640-2
Carga total nominal
8 kg
Máx. alcance
1640 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 8 kg
  • Máx. alcance 1640 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 10 R1420
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1420 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 10 kg
  • Máx. alcance 1420 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 10 R1440-2
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1440 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 10 kg
  • Máx. alcance 1440 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 10 R1440-2 HO
Carga total nominal
10 kg
Máx. alcance
1440 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 10 kg
  • Máx. alcance 1440 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
6 de 6 robots visibles