Scegli la tua località:

Posizione

KR CYBERTECH nano

Performance straordinarie con elevata densità di prestazione: I robot di processo specializzati della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano sono perfettamente configurati per movimentare piccoli pezzi. Approfittate della massima varietà per un raggio d'azione economico ampliato, con costi energetici e di investimento ridotti al minimo.


Robot flessibili, dal costo contenuto per applicazioni come la manipolazione, la saldatura, la pallettizzazione e l’incollaggio

I robot industriali della famiglia KR CYBERTECH nano sono ottimizzati per la manipolazione di pezzi piccoli in praticamente qualunque contesto di utilizzo. Grazie alle portate graduali di 6, 8 e 10 kg e ai tipi di robot perfettamente combinati tra loro, è possibile individuare esattamente il robot in grado di soddisfare le esigenze di ognuno, con efficienza e convenienza economica massime.

  • Protezione ESD

    Il robot è protetto dalle cariche e dalle scariche elettrostatiche (ESD) non controllate ed è quindi adatto per manipolare componenti elettronici sensibili. 
  • Add-on software

    Con le Motion Mode digitali è possibile adattare le performance del robot in modo semplice agendo sul controllo robot, ad esempio per ottimizzare la precisione o la velocità.
  • Adatti ad ambienti umidi o difficili

    Gli assi base hanno una protezione IP 65 da polvere e acqua, gli assi del polso addirittura IP 67.
  • Adatti per celle compatte

    Grazie al design snello, i robot sfruttano al meglio lo spazio nelle celle robot compatte.

6 - 10 Portata in kg

1420 - 1840 Raggio d'azione in mm

Vantaggi


Massima precisione

I robot industriali della famiglia KR CYBERTECH nano offrono una precisione di ripetibilità pari a 0,04 mm, che consente loro di sfruttare la loro potenza anche a ritmi elevati.

Snelli e compatti

Massima potenza con minimi profili di interferenza: I nuovi robot sono estremamente compatti, leggeri e snelli, per una varietà di campi di applicazione nella produzione industriale.

Spazio libero massimo

I robot aprono spazi di lavoro fino a oggi inesplorati: Percorrono notevoli distanze, dispongono di una vastissima zona di lavoro posteriore e di un ampio raggio d'azione verso il basso.

Posizione di montaggio a piacere

Montati a pavimento, a parete, a soffitto o in qualsiasi altro angolo, i robot KR CYBERTECH nano sono in grado di gestire le diverse esigenze particolari in qualsiasi posizione di montaggio desiderata.

Polso centrale sottilissimo

Con un ingombro minimo, i robot di manipolazione KR CYBERTECH nano dispongono di un polso centrale tra i più piccoli al mondo. Raggiungono punti di lavoro inaccessibili agli altri robot.

Massima flessibilità

È semplice integrare assi aggiuntivi dal controllo robot, sfruttando l’innovativo modello di alimentazione K-PIPE-ES.

Panoramica della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano

I robot industriali della serie KR CYBERTECH nano sono estremamente compatti e precisi.

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 assi) - dati tecnici

6 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 6 R1840-2
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
1840 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 1840 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 8 R1620
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1620 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 8 kg
  • Max. raggio d'azione 1620 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 8 R1640-2
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1640 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 8 kg
  • Max. raggio d'azione 1640 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 10 R1420
Carico totale nominale
10 kg
Max. raggio d'azione
1420 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 10 kg
  • Max. raggio d'azione 1420 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 10 R1440-2
Carico totale nominale
10 kg
Max. raggio d'azione
1440 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 10 kg
  • Max. raggio d'azione 1440 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
KR 10 R1440-2 HO
Carico totale nominale
10 kg
Max. raggio d'azione
1440 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 10 kg
  • Max. raggio d'azione 1440 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
6 di 6 robot visibili