Quattro unità di controllo in un sistema
Il concetto del KR C4 è rivoluzionario, per la prima volta, integra senza soluzione di continuità e in modo interattivo, Robot/Motion con controlli per PLC, CNC e Safety. Con una programmazione robot facile e flessibile tramite i moduli inline e la nuova programmazione spline dei movimenti, le soluzioni di automazione basate su KR C4 sono superiori sotto ogni punto di vista. Il KR C4 consente inoltre possibilità d’impiego intelligenti, flessibili e scalabili.
Assistenza High-End PLC
L’opzione High-End SoftPLC consente il pieno accesso all’intero sistema IO del controllo ed è caratterizzato da un’elevata performance di ciclo, permette la manipolazione IO del robot, di una cella robotizzata completa o della linea robotizzata. Si possono inoltre leggere e modificare tramite moduli funzionali variabili come le posizioni degli assi o le velocità.
Più performance nella lavorazione CNC
L’opzione di controllo KUKA.CNC consente la programmazione diretta e la gestione di robot KUKA in codice G. Elabora anche programmi complessi dei sistemi CAD/CAM e offre la massima precisione con la pianificazione CNC della traiettoria. In questo modo l'integrazione di robot in un sistema CNC preesistente risulta particolarmente facile. Grazie a più funzioni specifiche per il robot nei sistemi CAD/CAM a monte, il robot può inserirsi direttamente nei processi di lavorazione.
Controllo di sicurezza completamente integrato
Il KR C4 integra l'intero controllo di sicurezza senza hardware proprietario e senza interruzioni nel sistema di controllo. Le funzioni Safety e la comunicazione dedicata alla sicurezza sono sviluppate tramite protocolli basati su EtherNet. Il concetto di sicurezza utilizza la tecnologia MultiCore e consente il funzionamento a due canali necessario per le applicazioni di sicurezza.
Compatibilità globale con KR C4
Non importa in quale parte del mondo occorrano sistemi di controllo performanti: KR C4 è la risposta. Il controllo lavora in modo affidabile con diverse forme e tensioni di rete, anche in caso di freddo, caldo o umidità estremi. Comprende 25 lingue, anche le principali asiatiche e soddisfa tutte le pertinenti norme ISO a livello mondiale nonché gli standard statunitensi.
Superiore in tutte le forme: le varianti di KR C4
Affinché il KR C4 possa integrarsi in modo ottimale nell’ambiente di automazione, è possibile scegliere tra cinque versioni diverse. Vengono considerati tutti i requisiti in materia di impilabilità, protezione da polvere, umidità e da altri elementi di influenza.