Scegli la tua località:

Posizione

Robot industriali di KUKA

KUKA offre una gamma completa di robot industriali che soddisfano diverse applicazioni con precisione, flessibilità ed efficienza. Che siate alla ricerca di nuove soluzioni robotizzate o di opzioni convenienti grazie alla nostra selezione di robot usati, siamo in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze di automazione.

Portata kg

10
70
250
500

Raggio d'azione max. mm

800
2500

Con KUKA Compose è possibile ottenere risultati di ricerca ancora più precisi grazie alle analisi del carico utile. Il software gratuito offre filtri aggiuntivi di ricerca e la possibilità di confrontare fino a tre robot contemporaneamente per trovare il modello più adatto alle vostre esigenze.

montaggio

0

Risultati

Loader

Robot antropomorfi - la più ampia scelta sul mercato industriale

KUKA, leader nell’automazione industriale, vanta la più vasta gamma di prodotti e sistemi robotici sul mercato. In questa pagina potete trovare facilmente il robot antropomorfo più indicato allo sviluppo dei vostri sistemi industriali, a partire dai piccoli robot per movimentare prodotti leggeri ad alta velocità come KR AGILUS o KR SCARA, fino al robot KR TITAN, capace di manipolare oggetti fino a 1.300 kg. Un ampio catalogo quindi di soluzioni per l’automazione flessibile, ed un team di esperti sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda.

Potrebbe anche interessarti