Scegli la tua località:

Posizione

Il nuovo robot KR SCARA

Forte, veloce, altamente efficiente. Nell'assemblaggio di minuteria, nella movimentazione dei materiali o nei collaudi, i nuovi robot ultracompatti KR SCARA permettono di raggiungere subito la massima efficienza e redditività. Con una varietà di alimentazioni di mezzi integrate, sono in grado di gestire praticamente tutti i compiti, fuori dagli schemi.


Robot KR SCARA: focus sulla massima efficienza sotto ogni aspetto

I robot KR SCARA rendono l'automazione più semplice e sostenibile dal punto di vista economico nei settori in cui i costi sono un fattore sensibile. Dotato di caratteristiche intelligenti, questo robot a braccio articolato orizzontale di KUKA viene proposto in un interessante pacchetto tutto compreso: struttura leggera e sottile, è tuttavia estremamente veloce e forte e dotata di un carico di 6kg. La soluzione perfetta per l'automazione in spazi ristretti.

  • Brevissimi tempi di ciclo

    Valori di punta nel tempo di ciclo fino a 0,36 secondi a 500 mm di distanza e 0,38 secondi a 700 mm
  • TCO basso

    • Manutenzione minima
    • Minore consumo di energia
    • Prezzo di acquisto conveniente
  • Sicuro e affidabile

    • Controllo compatto KR C5 micro garantisce un’elevata affidabilità
    • Certificato per un'elevata sicurezza in quasi tutti gli ambienti di lavoro, soddisfa i requisiti CE
  • Ultra compatto

    • Design compatto con peso ridotto
    • Footprint minimo del robot
    • Si adatta anche a minuscole celle robotiche

Robot KR SCARA realizzati per ottenere le massime prestazioni nella produzione

La meccanica compatta del robot può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti e consente tempi ciclo ridotti, ad esempio nelle applicazioni pick & place.

I robot industriali KR SCARA per attività di montaggio e per applicazioni Pick & Place

I robot KR SCARA dispongono di un'alimentazione interna di aria, corrente e dati – un pacchetto completo e di qualità per integrare in modo intelligente le periferiche e adattare facilmente il braccio meccanico KR SCARA ai vari compiti a seconda della necessità. Sia per l'assemblaggio di minuteria, la movimentazione dei materiali o il collaudo qualità, per ogni applicazione i robot KR SCARA a 4 assi offrono flessibilità di installazione, elevata precisione di movimento e un ridotto fabbisogno di manutenzione. Questo rende i robot interessanti per le applicazioni di avvitatura nell'assemblaggio, soprattutto nel campo della mobilità elettrica, nell'industria elettronica e nel campo delle energie rinnovabili. Infatti in questi settori è importante soprattutto la velocità, ma al contempo va assicurata una precisione costante.

 

6 - 60 Portata in kg

500 - 1200 Raggio d'azione in mm

Robot KR SCARA: aiutanti affidabili per la produzione industriale


Economico con prestazioni superiori

Capacità di carico utile di 6 e 12 kg, massima precisione fino a 0,02 mm, tempi di ciclo brevi e peso ridotto, il tutto a un prezzo vantaggioso.

Adattabile in modo ottimale a vari compiti

Alimentazione dei fluidi in un pacchetto completo, per adattare facilmente il robot a quasi tutte le applicazioni.

Versione per camera bianca

I modelli per camera bianca da 12 kg certificati ISO5 e grado di protezione IP54 garantiscono un ambiente pulito e privo di particelle.

Robusto in molti ambienti di lavoro

Può essere utilizzato in tutta la gamma di temperature tra 5° e 40° Celsius.

Periferiche a integrazione rapida

Predisposto in fabbrica per integrare le periferiche in modo sicuro e semplice.

Qualità certificata

Il robot KR SCARA è dotato di certificazione di livello internazionale secondo le norme vigenti in tutto il mondo.

Robot conformi ESD

Il robot è equipaggiato di serie contro le cariche e le scariche elettrostatiche incontrollate e soddisfa quindi tutti i requisiti dell'industria elettronica.

Un’esperienza utente familiare

Grazie all'esperienza acquisita con la nostra gamma di robot, un OS per tutti i robot KUKA e un potente controller, l’integrazione nei processi produttivi esistenti risulta estremamente facile.

Il nuovo robot KR SCARA (4 assi) - dati tecnici

20 Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 6 R500 Z200
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
500 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 500 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 6 R500 Z200-2
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
500 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 500 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 6 R700 Z170 HO
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
700 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 700 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 6 R700 Z200
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
700 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 700 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 6 R700 Z200-2
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
700 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 6 kg
  • Max. raggio d'azione 700 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R650 Z340 CR
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
650 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 650 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R650 Z400
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
650 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 650 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R750 Z340 CR
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
750 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 750 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R750 Z400
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
750 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 750 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R750 Z600
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
750 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 750 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R850 Z340 CR
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
850 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 850 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 12 R850 Z400
Carico totale nominale
12 kg
Max. raggio d'azione
850 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 12 kg
  • Max. raggio d'azione 850 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 13 R850 Z340 HO
Carico totale nominale
13 kg
Max. raggio d'azione
850 mm
Ambiente per la versione
Food
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 13 kg
  • Max. raggio d'azione 850 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Food
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R1000 Z390 CR
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1000 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1000 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R1000 Z450
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1000 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1000 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R1200 Z390 CR
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1200 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1200 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R1200 Z450
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
1200 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 1200 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R800 Z390 CR
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
800 mm
Ambiente per la versione
Cleanroom
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Cleanroom
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 20 R800 Z450
Carico totale nominale
20 kg
Max. raggio d'azione
800 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 20 kg
  • Max. raggio d'azione 800 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
KR 60 R1200 Z400
Carico totale nominale
60 kg
Max. raggio d'azione
1200 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
  • Carico totale nominale 60 kg
  • Max. raggio d'azione 1200 mm
  • Modello Standard
  • Ambiente per la versione Standard
  • Posizione(i) di montaggio Pavimento
6 di 20 robot visibili

Richiedi l'offerta o maggiori informazioni tecniche

Richiedi l'offerta Visita my.KUKA Marketplace

KR SCARA Express Pack

Il vostro SCARA robot completo di controller, teachpad e software. Preconfigurato, con brevi tempi di consegna e spedizione gratuita.

Ulteriori informazioni sui robot SCARA