위치를 선택하십시오:

위치

KR SCARA

빠르고 강한 고효율성 로봇 소형 부품 조립, 소재 핸들링 또는 검사 작업 등 어떤 공정에서도 신제품 초소형 KR SCARA 로봇은 최고의 효율성과 경제성을 제공합니다. 다양한 통합 매체 공급 장치로 거의 모든 과제를 즉시 처리할 수 있습니다.


KR SCARA 로봇: 모든 측면에서 최대의 효율성 지향

KR SCARA 로봇은 비용에 민감한 산업 분야에서 자동화 적용을 보다 편리하게 해주며 지속적인 경제성을 보장해 줍니다. 인텔리전트 기능을 장착한 KUKA 수평 다관절 로봇은 유용한 전체 패키지를 제공합니다: 높은 가반하중을 자랑하는, 우수한 내구성을 구비한 경량 슬림형, 초고속 로봇. 좁은 공간에서의 자동화를 위한 완벽한 솔루션.

  • 짧은 사이클 타임

    500mm 작업 반경에서 최대 0.36초 및 700mm 작업 반경에서 최대 0.38초, 최고의 사이클 타임
  • 낮은 TCO (총소유비용)

    • 유지보수 비용의 절감
    • 낮은 에너지 소비율
    • 유리한 구매 가격
  • 안전성 및 신뢰성

    • 콤팩트한 KR C5 micro 컨트롤러는 높은 신뢰도를 보장합니다
    • 거의 모든 작업 환경에서 높은 안전성을 인증받고 CE 요건을 충족
  • 초소형

    • 경량의 컴팩트한 디자인
    • 최소 로봇 풋프린트
    • 소형 로봇셀에도 적합

생산에서 최고의 퍼포먼스를 위한 맞춤식 솔루션

콤팩트한 디자인의 이 수평 다관절 로봇은 기존 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며 예를 들어 Pick & Place 애플리케이션 이용 시 사이클 시간을 줄일 수 있습니다.

조립 및 접합 작업과 Pick & Place 애플리케이션을 위한 KR SCARA 산업용 로봇

내부에 공기, 전기 및 데이터용 매체 공급 장치를 갖추고 있는 KR SCARA 로봇. 주변 장치를 스마트하게 통합하고 KR SCARA 로봇을 거의 모든 원하는 애플리케이션에 쉽게 적용하기 위한 전체 패키지. 소형 부품 조립, 소재 핸들링 또는 검사 작업 등 어떤 공정에서도 4축 KR SCARA 로봇은 유연한 설치와 동작 시 고도의 정밀성을 자랑하며 유지보수 비용이 적게 듭니다.  이를 통해 로봇은 예를 들어 조립 현장에서 체결 작업, 특히 전기 자동차, 전자 산업 재생 에너지 분야에도 이상적인데, 이런 분야에서는 일정하게 유지되는 정확도 및 속도가 중요한 요소로 작용하기 때문입니다.

 

6 - 60 가반하중(kg)

500 - 1200 작동 범위(mm)

KR SCARA 로봇: 산업 생산을 위한 신뢰성 있는 보조 작업자


탁월한 가격 대비 성능.

6 및 12kg의 적재 하중, 최고의 정밀도, 최단 사이클 타임, 빠른 속도, 가벼운 중량 및 매력적인 가격.

거의 모든 과제에 최적으로 적용 가능

거의 모든 원하는 애플리케이션에 로봇을 쉽게 적용하기 위한 전체 패키지의 매체 공급 장치

클린룸 버전

ISO 5 인증을 획등한 보호등급 IP54의 12kg 클린룸 모델은 입자가 없고 청정 환경을 보장합니다.

여러 작업 필드에서도 견고성 유지

5~40°C 사이 전체 온도 범위에서 사용가능.

신속히 통합 가능한 주변 장치

제조 시부터 주변 장치를 안전하고 편리하게 통합할 수 있도록 구성되어 있습니다.

인증된 품질

KR SCARA 로봇은 해당 표준에 따라 국제적으로 인증되었습니다.

ESD 호환 로봇

이 로봇은 예기치 않은 정전기 하전 또는 방전으로부터 보호되며 따라서 전자 산업의 모든 요건을 충족합니다.

익숙한 사용자 경험

모든 KUKA 로봇 및 강력한 컨트롤러를 위한 운영 체제인 로보틱 포트폴리오에 대한 오랜 경험을 바탕으로 기존 생산 프로세스에 간단하게 통합.

KR SCARA (4 축) - 기술 데이터

20 로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 6 R500 Z200
정격 총하중
6kg
최대 범위
500mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 500mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 6 R500 Z200-2
정격 총하중
6kg
최대 범위
500mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 500mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 6 R700 Z170 HO
정격 총하중
6kg
최대 범위
700mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 700mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 6 R700 Z200
정격 총하중
6kg
최대 범위
700mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 700mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 6 R700 Z200-2
정격 총하중
6kg
최대 범위
700mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 700mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R650 Z340 CR
정격 총하중
12kg
최대 범위
650mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 650mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R650 Z400
정격 총하중
12kg
최대 범위
650mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 650mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R750 Z340 CR
정격 총하중
12kg
최대 범위
750mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 750mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R750 Z400
정격 총하중
12kg
최대 범위
750mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 750mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R750 Z600
정격 총하중
12kg
최대 범위
750mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 750mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R850 Z340 CR
정격 총하중
12kg
최대 범위
850mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 850mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 12 R850 Z400
정격 총하중
12kg
최대 범위
850mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 12kg
  • 최대 범위 850mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 13 R850 Z340 HO
정격 총하중
13kg
최대 범위
850mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 13kg
  • 최대 범위 850mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R1000 Z390 CR
정격 총하중
20kg
최대 범위
1000mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1000mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R1000 Z450
정격 총하중
20kg
최대 범위
1000mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1000mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R1200 Z390 CR
정격 총하중
20kg
최대 범위
1200mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1200mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R1200 Z450
정격 총하중
20kg
최대 범위
1200mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 1200mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R800 Z390 CR
정격 총하중
20kg
최대 범위
800mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 20 R800 Z450
정격 총하중
20kg
최대 범위
800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 20kg
  • 최대 범위 800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 60 R1200 Z400
정격 총하중
60kg
최대 범위
1200mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 60kg
  • 최대 범위 1200mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.
가볍고, 슬림하며, 다양한 페이로드 등급을 갖추고, 강력하고, 매우 빠른 KUKA KR SCARA는 완벽한 패키지를 제공합니다.

Request a quote or get more technical details for KR SCARA 로봇

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

SCARA 로봇에 대한 추가 테마