위치를 선택하십시오:

위치

Kunststofverwerkende industrie

플라스틱 산업에서의 효율적 자동화

KUKA 로봇으로 효율성 제고, 경제성 향상 및 유연성 개선의 이익을 누리십시오. KUKA의 미래지향적 자동화 솔루션은 여러분의 성공적인 미래를 보장합니다.


효율성의 새로운 표준: 플라스틱 산업에서 KUKA 자동화

플라스틱 산업에서 KUKA 로봇은 효율성 및 고속성을 증대시킵니다.

플라스틱 산업에서 KUKA 로봇

KUKA에서는 특히 플라스틱 산업을 겨냥한 다양한 로봇 제품이 준비되어 있습니다. 이런 제품에는 이 산업에 핵심적인 다음의 4가지 특성이 반영되어 있습니다:

  • 경량성:
    KUKA 선반부착형 로봇은 가벼운 자체중량 및 슬림한 디자인을 특징으로 합니다. 이를 통해 공간절약뿐 아니라 저비용으로 직접 기계에 설치가 가능합니다.
  • 고속성:
    가벼운 가동 중량으로 KUKA 선반부착형 로봇은 최단 사이클 타임 및 탁월한 역동성을 제공합니다. 이는 생산성 및 경제성 제고 뿐만 아니라 투자금 회수기간의 단축에도 기여합니다.
  • 플래닝 안정성:
    KUKA 로봇 제품군은 각각 동일한 베이스 설치 치구홀을 갖습니다. 이러한 배려로 서로 다른 기종의 KUKA 선반부착형 로봇도 별도의 플래닝 비용없이 다양한 크기의 머신에 사용할 수 있습니다.
  • 확장된 하향 작업범위:
    KUKA 선반부착형 로봇은 아래 방향으로 매우 넓은 작업반경을 갖도록 설계되었습니다. 상단 및 하단 작업범위는 최적으로 연결됩니다. 낮은 설치 높이로 설치 시 넓은 수직 공간이 필요하지 않습니다.

    여기에서 플라스틱 산업의 KUKA 사용자 리포트를 한눈에 확인하시기 바랍니다.

Kunststofverwerkende industrie
KUKA는 플라스틱 산업에 최적화된 폭넓은 로봇 포트폴리오를 제공합니다.
  • KR 3 AGILUS 시리즈:
    KR 3 AGILUS는 단 600 x 600mm 크기의 셀 단위로 자동화를 구현합니다. 그 탁월한 디자인을 통해 이 로봇은 높은 비용 효율성, 유지보수 친화성 및 최고의 신뢰성을 제공합니다.
  • KR AGILUS 시리즈:
    분당 12인치 사이클의 놀라운 성능으로 이 로봇은 속도의 마이스터로 평가받고 있습니다. 이 로봇 시리즈는 방수버전으로도 구매가 가능합니다.
  • KR QUANTEC K 시리즈:
    KUKA 선반부착형 로봇은 아래 방향으로 매우 넓은 작업반경을 갖도록 설계되었습니다. 상단 및 하단 작업범위는 최적으로 연결됩니다.
  • KR 30/KR 60-4 KS 시리즈:
    슬림하고 긴 팔을 구비한 KR 60 L16-2 KS는 협소한 작업 공간에 이상적인 로봇입니다.
  • KR CYBERTECH nano 시리즈:
    협소한 공간에서도 보장되는 정밀성, 콤팩트성 및 유연성으로 KR CYBERTECH nano핸들링 및 경로 어플리케이션에 적합합니다.
  • KR QUANTEC 시리즈:
    KR QUANTEC 시리즈의 다양한 가반하중 및 세분화된 작업반경은 90 kg ~ 270 kg의 가반하중 범위에서 간단하고, 신뢰성 있는 경제적 로봇 통합을 보장합니다.

간단하고 안정적인 컨트롤이 가능한 자동화 시스템

KUKA의 인텔리전트 로봇은 이 기술의 통합, 프로그래밍 및 컨트롤이 그 어느 때보다 용이하다는 것을 의미합니다. KUKA.PLC mxAutomation을 통한 조작은 새로운 표준으로 인정받고 있습니다. 이것은 고비용의 트레이닝 또는 전문적 지식을 필요로 하지 않는 성숙한 컨셉이 적용된 자동화 솔루션의 안전하고 무결한 사용을 보장합니다.

신속한 프로그래밍을 위한 친숙한 사용자 인터페이스

KUKA 로봇은 플라스틱 머신의 가공 공정을 수행하며, KUKA.CNC 인터페이스를 통해 G 코드 또는 DIN 66025 표준에 따른 프로그래밍이 가능합니다. 사용자는 직관적으로 즉시 이해합니다. CAD/CAM 체인을 이용해 프로그램을 작성하고 로봇 언어로 변환할 필요 없이 직접 로봇에서 시뮬레이션 후에 프로그램을 처리할 수 있습니다. 툴 반경 수정, 헤비듀티 툴 및 이미 알려진 다양한 CNC 기능을 들 수 있습니다.