Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Kunststofverwerkende industrie

Efektywna automatyzacja w przemyśle tworzyw sztucznych

Wraz z robotami firmy KUKA odnosisz korzyści dzięki większej wydajności, większej ekonomiczności i większej elastyczności. Wyznacz kierunek działania na zorientowane na przyszłość rozwiązania w zakresie automatyzacji.


Nowa koncepcja wydajności: Automatyzacja KUKA w przemyśle tworzyw sztucznych

Roboty KUKA w przemyśle tworzyw sztucznych zapewniają szybkość i wydajność.

Roboty KUKA w przemyśle tworzyw sztucznych

Firma KUKA oferuje szeroką paletę robotów, przeznaczonych specjalnie do stosowania w przemyśle tworzyw sztucznych. Wyróżniają je przede wszystkim cztery niezwykle istotne dla tej branży cechy:

  • Lekkość:
    Roboty na konsoli KUKA charakteryzują się niewielką masą własną i małą objętością. Dzięki temu można je zamontować przy niewielkim wysiłku bezpośrednio na maszynach i nie zajmują wiele miejsca.
  • Szybkość:
    Dzięki mniej ruchomych masom roboty na konsoli KUKA osiągają dużą dynamikę i bardzo krótkie czasy cykli. Umożliwia to większą produktywność i ekonomiczność przy szybkiej amortyzacji.
  • Pewność projektowania:
    Rodziny robotów KUKA mają identyczne rozstawy otworów do mocowania w fundamencie. W ten sposób bez dodatkowego projektowania można zastosować różne roboty na konsoli KUKA do maszyn różnych wielkości.
  • Głęboki zasięg:
    Roboty na konsoli KUKA są dostosowane do wyjątkowo dużego zasięgu w dół. Optymalnie wykorzystują przestrzeń roboczą od góry. Dzięki niewielkiej wysokości nie potrzebują wiele miejsca na górze.

    Tutaj znajdziesz zestawienie raportów dotyczących zastosowania robotów KUKA w przemyśle tworzyw sztucznych.

Kunststofverwerkende industrie
Firma KUKA oferuje szeroki wybór robotów, nadających się doskonale dla przemysłu tworzyw sztucznych.
  • Seria KR 3 AGILUS:
    Robot KR 3 AGILUS umożliwia automatyzację procesów w modułach o wymiarach zaledwie 600 x 600 mm. Dzięki inteligentnej konstrukcji jest on korzystny cenowo, bezobsługowy i niezawodny.
  • Seria KR AGILUS:
    Dzięki ponad 150 cyklom na minutę roboty te są mistrzami prędkości. Roboty są dostępne również w wersji wodoodpornej.
  • Seria KR QUANTEC K:
    Roboty na konsoli KUKA są dostosowane do wyjątkowo dużego zasięgu w dół. Optymalnie wykorzystują przestrzeń roboczą od góry.
  • Seria KR 30/KR 60-4 KS :
    Dzięki długiemu, cienkiemu ramieniu KR 60 L16-2 KS jest idealnym robotem do wąskich przestrzeni roboczych.
  • Seria KR CYBERTECH nano:
    Precyzyjny, kompaktowy i elastyczny robot KR CYBERTECH nano idealnie nadaje się do zastosowań manipulacyjnych i torowych na minimalnej przestrzeni.
  • Seria KR QUANTEC:
    Inteligentne stopniowanie obciążeń i zasięgów robotów serii KR QUANTEC pozwala na łatwą, pewną i ekonomiczną integrację robotów w zakresie obciążeń od 90 kg do 270 kg.

Łatwe i bezpieczne wdrożenie automatyzacji

Inteligentna robotyka KUKA oznacza również integrację, programowanie i sterowanie techniką w możliwie najłatwiejszy sposób. W tym wypadku innowacyjna jest obsługa za pomocą KUKA.PLC mxAutomation. Umożliwia ona bezpieczne i bezawaryjne wdrożenie rozwiązań automatyzacyjnych razem z przemyślaną koncepcją, która nie wymaga skomplikowanych szkoleń ani ugruntowanej wiedzy specjalistycznej.

Znajomy interfejs przyspiesza programowanie

Roboty KUKA przejmują zadania obróbcze maszyn produkujących wyroby z tworzyw sztucznych – a dzięki interfejsowi KUKA.CNC mogą być programowane za pomocą G code lub DIN 66025. Użytkownicy nie mają problemów z ich zrozumieniem. Mogą oni tworzyć programy za pomocą łańcucha CAD/CAM i po udanej symulacji przetwarzać je bez tłumaczenia na język robotów. Zintegrowane są już: korekta promienia narzędzia, narzędzia zastępcze i wiele innych znanych funkcji CNC.

Może Cię również zainteresować