Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KR QUANTEC

Roboty z serii KR QUANTEC zaliczają się do klasy robotów o dużym udźwigu. Posiadają największe portfolio udźwigów i zasięgów na rynku w tej klasie. Ten uniwersalny robot KUKA nadaje się do stosowania w praktycznie wszystkich segmentach rynkowych — od przemysłu samochodowego, poprzez odlewnictwo, po branżę medyczną.


Optymalne portfolio — maksymalna elastyczność i niewielkie całkowite koszty posiadania (TCO).

Seria KR QUANTEC została stworzona w oparciu o doświadczenia firmy KUKA, które zdobyła w dynamicznym świecie automatyki i automatyzacji. Rezultat: niezawodne, wszechstronne i efektywne rozwiązanie o najwyższej jakości, przeznaczone do środowiska produkcyjnego. Klienci zyskują na wyjątkowo szerokim spektrum stosowania robotów KR QUANTEC, które zachwycają swoją wydajnością, ekonomicznością i wszechstronnością.

Dzięki smukłej konstrukcji można precyzyjnie i uniwersalnie dopasować roboty do stanowiska, a dzięki minimalnym nakładom na konserwację i mniejszej liczbie części zamiennych można uzyskać krótki czas dostawy oraz niewielkie całkowite koszty posiadania (Total Cost of Ownership, TCO). Możliwość doposażenia robota w większy udźwig już w środowisku pracy oraz tryby Motion, zapewniające idealną jakość procesów produkcyjnych, powodują, że KR QUANTEC jest bardzo uniwersalnym urządzeniem i pewną inwestycją w przyszłość Twojej produkcji.

120 - 300 Obciążenie w kilogramach

2671 - 3904 Zasięg w milimetrach

Zalety


Best in Class

Zaprezentowana przez KUKA generacja robotów z seria KR QUANTEC, będąca sumą innowacyjnych funkcji, wyznacza nowe horyzonty — zarówno w klasycznym, jak i cyfrowym świecie produkcji. Wynik wykracza daleko poza szczegóły techniczne i obejmuje też długofalowe aspekty, takie jak uproszczenie uruchamiania, obniżenie nakładów na konserwację oraz optymalizację procesów obsługiwanych przez system. 

Cykle ruchowe zoptymalizowane pod kątem konkretnych procesów

Jako pierwszy robot przemysłowy na świecie, seria KR QUANTEC posiada cyfrowe tryby Plug-in Motion. Są to cyfrowe tryby ruchowe, optymalizujące pracę robota w przypadku specyficznych zastosowań. Przykładem może być tryb „Path Mode”, który umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych ruchów po torze. Tryb „Dynamic Mode” pozwala na uzyskanie dużej prędkości w celu zminimalizowania czasów taktowania.

Maksymalna elastyczność

Seria KR QUANTEC urzeka swoim optymalnym portfolio oraz maksymalną wydajnością i przyszłościową stylizacją. Smukłe krawędzie kolizji, rozszerzona i niezawodna obsługa w środowisku, a także wyjątkowo mała podstawa, decydują o maksymalnej elastyczności podczas pracy i na etapie planowania gniazda produkcyjnego oraz całej linii. Doprowadzony do perfekcji obszar roboczy przed i za maszyną poprawia możliwości dostępu w przypadku różnych aplikacji. Koncepcja doprowadzania energii gwarantuje długą żywotność i optymalną dyspozycyjność robotów.

Długofalowo niskie całkowite koszty posiadania

KR QUANTEC zachwyca nie tylko maksymalną wydajnością produkcyjną, ale też swoją ekonomiczną koncepcją uruchamiania i konserwacji. Maksymalne wartości w zakresie średniego czasu między awariami (Meantime between failure, MTBF) oraz zredukowana liczba podzespołów w całej konstrukcji powoduje, że seria wyznacza nowe wymiary w dziedzinie TCO na rynku. Minimalizację czasów przestoju i nakładów na konserwację uzyskano między innymi dzięki innowacyjnej koncepcji przewodów i doprowadzania energii. Seria KR QUANTEC urzeka w tym przypadku istotnym obniżeniem bieżących kosztów.

ESD protected

The robot is protected as standard against uncontrolled electrostatic charging or discharging and is thus equipped for the safe handling of sensitive electronic components.

Od standardowej maszyny po urządzenie zoptymalizowane pod kątem procesu – wyposażone w cyfrowe tryby Motion

Dzięki dodatkom oprogramowania można doraźnie zoptymalizować wydajność robota w zależności od procesu czy etapu procesu.

– Tryb Performance: Łączy w sobie prędkość, precyzję i uniwersalne zastosowanie w rozmaitych aplikacjach.

– Tryb Path: Zwiększa precyzję podczas poruszania się po torze zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach toru.

– Tryb Dynamic: Redukuje czasy taktowania i nadaje KR QUANTEC większą prędkość – by skrócić czasy cykli o około 10%.

Uniwersalność i maksymalna niezawodność: KR QUANTEC to robot gwarantujący bezpieczeństwo inwestycji dla Twojej produkcji.

Elastyczne planowanie gniazd i linii produkcyjnych

Seria KR QUANTEC trwale upraszcza inżynierię nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach — dzięki zredukowaniu krawędzi kolizji poprzez zastosowanie bardziej smukłej kiści i mniejszej podstawy. Zoptymalizowana krawędź kolizji innowacyjnego układu doprowadzania energii gwarantuje również łatwiejszą symulację i bardziej ekonomiczne planowanie gniazda produkcyjnego. Krótkie czasy dobiegu robotów w przypadku zatrzymania umożliwiają też kompaktową budowę gniazda produkcyjnego i całej linii oraz uzyskanie elastyczności podczas planowania i realizacji linii produkcyjnej.

 
Bardziej smukłe kontury

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR QUANTEC

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC (6 osi) - dane techniczne

38 Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 120 R2700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R2700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R2700-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R3100-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R3500-2 P
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
3505 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 3505 mm
  • Konstrukcja Robot jako łącznik pomiędzy prasami
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 120 R3500-2 P-C
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
3505 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 3505 mm
  • Konstrukcja Robot jako łącznik pomiędzy prasami
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 120 R3900-2 K
Znamionowe obciążenie całkowite
120 kg
Maks. zasięg
3904 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 120 kg
  • Maks. zasięg 3904 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 150 R2700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
150 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 150 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 150 R2700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
150 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 150 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 150 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
150 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 150 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 150 R3100-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
150 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 150 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 150 R3100-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
150 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 150 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 180 R2900-2
Znamionowe obciążenie całkowite
180 kg
Maks. zasięg
2900 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 180 kg
  • Maks. zasięg 2900 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 180 R2900-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
180 kg
Maks. zasięg
2900 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 180 kg
  • Maks. zasięg 2900 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 180 R3500-2 K
Znamionowe obciążenie całkowite
180 kg
Maks. zasięg
3505 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 180 kg
  • Maks. zasięg 3505 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 180 R3500-2 K-F
Znamionowe obciążenie całkowite
180 kg
Maks. zasięg
3505 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 180 kg
  • Maks. zasięg 3505 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R2700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R2700-2 C01
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R2700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R3100-2
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R3100-2 C
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
3065 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 3065 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 210 R3100-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
3100 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 3100 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R3300-2 K
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
3305 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 3305 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 210 R3300-2 K-F
Znamionowe obciążenie całkowite
210 kg
Maks. zasięg
3305 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 210 kg
  • Maks. zasięg 3305 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 240 R2900-2
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
2900 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 2900 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 240 R2900-2 C
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
2865 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 2865 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 240 R2900-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
2900 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 2900 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 240 R2900-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
240 kg
Maks. zasięg
2900 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 240 kg
  • Maks. zasięg 2900 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 250 R2700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
250 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 250 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 250 R2700-2 C
Znamionowe obciążenie całkowite
250 kg
Maks. zasięg
2671 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 250 kg
  • Maks. zasięg 2671 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 250 R2700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
250 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 250 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 270 R3100-2 K
Znamionowe obciążenie całkowite
270 kg
Maks. zasięg
3105 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 270 kg
  • Maks. zasięg 3105 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 270 R3100-2 K-F
Znamionowe obciążenie całkowite
270 kg
Maks. zasięg
3105 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 270 kg
  • Maks. zasięg 3105 mm
  • Konstrukcja Konsola
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 300 R2700-2
Znamionowe obciążenie całkowite
300 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 300 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
KR 300 R2700-2 C
Znamionowe obciążenie całkowite
300 kg
Maks. zasięg
2671 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 300 kg
  • Maks. zasięg 2671 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 300 R2700-2 C-F
Znamionowe obciążenie całkowite
300 kg
Maks. zasięg
2671 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 300 kg
  • Maks. zasięg 2671 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Sufit
KR 300 R2700-2 F
Znamionowe obciążenie całkowite
300 kg
Maks. zasięg
2701 mm
Wersja otoczenia
Foundry
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 300 kg
  • Maks. zasięg 2701 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Foundry
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Podłoga
6 z 38 widocznych robotów

Może Cię również zainteresować