Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Serwis maszyn na miejscu: dostępny zawsze i na całym świecie

Witamy w serwisie maszyn KUKA. Skorzystaj z naszego kompleksowego serwisu: od uruchamiania, poprzez naprawy, aż po konserwację i utrzymanie sprawności technicznej oraz rozbudowę maszyn.


Usługi oferowane w ramach serwisu maszyn KUKA

Jesteśmy przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie kompetentnych rozwiązań serwisowych dla maszyn przemysłowych. KUKA jako partner zapewnia niezawodne serwisowanie dostarczonej instalacji technicznej „przez cały okres eksploatacji”.

Oferujemy naszym klientom niezbędne kompetencje i know-how przez 24 godziny na dobę o każdej porze dnia i nocy w ponad 30 krajach. Nasi eksperci są dostępni pod telefonem przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i mogą indywidualnie dopasować poziom usług serwisowych do Twoich potrzeb. Dlatego jesteśmy kompetentnym partnerem, który gwarantuje swoim klientom wysokie standardy jakości.

Szczególną uwagę przykładamy do obsługi klienta. Specjalnie dopasowane umowy konserwacyjne i serwisowe gwarantują wysoką dyspozycyjność maszyn dzięki działaniom prewencyjnym.

Od optymalizacji procesów, poprzez przebudowę i rozbudowę maszyn oraz doposażenie i usługi, aż po kompleksowy serwis części zamiennych – oferujemy obsługę klienta bezpośrednio na miejscu w zakładzie produkcyjnym. Obecnie ze względu na regularne innowacje rynek dynamicznie się rozwija – z pomocą naszych pracowników można zapewnić sobie sukces w przyszłości dzięki rozbudowie i przebudowie istniejących maszyn.

A jeśli mimo to coś pójdzie nie tak, nasi kompetentni pracownicy infolinii chętnie udzielą „pierwszej pomocy” i za pośrednictwem KUKA RemoteService przeprowadzą szybką analizę w celu usunięcia problemu. 

Zalety naszego serwisu maszyn


Zoptymalizowana i niezawodna produktywność maszyn

Dzięki analizie i optymalizacji instalacji produkcyjnych, ograniczeniu wąskich gardeł w procesach produkcyjnych oraz regularnej kontroli urządzeń zabezpieczających.

Unikanie nieplanowanych okresów przestojów

Dzięki prewencyjnym czynnościom konserwacyjnym w czasie nieprodukcyjnym, wykonywanym przez doświadczony personel KUKA, a także stosowaniu części zamiennych KUKA można uniknąć nieplanowanych okresów przestojów maszyn.

Koncentracja na podstawowej działalności

Celem jest optymalne i możliwe do zaplanowania wykorzystanie własnych działań w zakresie utrzymania sprawności technicznej przy zwiększającej się elastyczności.

Obszerna dokumentacja

Prewencyjne czynności konserwacyjne zostaną szczegółowo udokumentowane, co jest podstawowym wymogiem audytów dotyczących kontroli jakości.

Skorzystaj z naszego serwisu maszyn

Od planowania i uruchomienia, aż po własny magazyn części zamiennych KUKA na miejscu.

Aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność modułów, maszyn i instalacji u klienta, oferujemy indywidualne pakiety usług serwisowych i konserwacyjnych, dopasowane do jego potrzeb.

Możesz korzystać z naszego serwisu na całym świecie – chętnie przygotujemy dla Ciebie odpowiednią ofertę.

Jak zostać klientem posiadającym umowę i cieszyć się z długofalowych korzyści?

Dowiedz się więcej o modułowych umowach serwisowych firmy KUKA i skorzystaj z naszej opieki serwisowej, dokładnie dopasowanej do Twoich wymagań i potrzeb. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej o usługach przewidzianych umową z firmą KUKA.

Potrzebna natychmiastowa pomoc serwisu technicznego?

Specjaliści KUKA, pracujący na naszej infolinii technicznej, są prawdziwymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na każde pytanie.

Bezpośredni kontakt do naszego serwisu maszyn:

T +49 821 797-3000 KSA_Service@kuka.com