Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Elastyczna produkcja przy niższych kosztach inwestycyjnych

Obróbka mechaniczna

Robot w obróbce skrawaniem: Większa efektywność w produkcji

Obróbka mechaniczna jest decydującym procesem w produkcji przemysłowej, który pozwala zapewnić wysokiej jakości, funkcjonalne i trwałe produkty końcowe. Nasze roboty gwarantują idealne powierzchnie podczas polerowania, precyzyjne sterowanie podczas frezowania i piłowania oraz wytrzymałe połączenia podczas wiercenia i innych etapów obróbki. Roboty odgrywają coraz ważniejszą rolę w procesach produkcyjnych, ponieważ przekonują wysoką dokładnością torową, powtarzalnością i sztywnością. Roboty przemysłowe stanowią korzystną cenowo alternatywę dla tradycyjnych obrabiarek, zwłaszcza w przypadku materiałów podatnych na obróbkę skrawaniem i bardzo dużych elementów. Ze względu na krótsze cykle życia produktów, rosnącą różnorodność produktów i malejącą liczbę sztuk elastyczność produkcji nabiera coraz większego znaczenia. Roboty KUKA oferują właśnie tę elastyczność.

Innowacyjne technologie robotów do nowoczesnej produkcji:

Chcesz zautomatyzować obróbkę mechaniczną w swojej produkcji?

Jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie zautomatyzowanej obróbki skrawaniem. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby znaleźć rozwiązania idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Wartość dodana dzięki robotom: Raporty klientów dotyczące obróbki mechanicznej

Zoptymalizuj swoją produkcję za pomocą nowoczesnych technologii z dziedziny frezowania, polerowania, wiercenia itp. Zainspiruj się naszymi przykładowymi historiami sukcesu:

Znajdź partnerów systemowych KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla swojej branży lub konkretnego wyzwania