Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Frezen

Frezowanie

Frezowanie to metoda obróbki skrawaniem. Za pomocą narzędzi frezarskich można obrabiać metale, drewno lub tworzywa sztuczne. Z robotem do frezowania firmy KUKA możesz jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność swojego procesu produkcyjnego.


Frezowanie: technologia

Podczas frezowania elementowi obrabianemu nadawany jest odpowiedni kształt poprzez usuwanie nadmiaru materiału w postaci wiórów – za pomocą ostrza o określonym kształcie i przy rotacyjnym ruchu narzędzia.

Czy frezowaniem ma się zająć maszyna? To żaden problem. Nasze roboty do frezowania realizują zadania obróbcze tak jak obrabiarki – tyle że w bardziej wszechstronny i elastyczny sposób. Dodatkowo, dzięki stworzonemu przez firmę KUKA pakietowi oprogramowania technologicznego KUKA.CNC programowanie jest bardzo proste.

Wysoce precyzyjne frezowanie przy użyciu robota

Wysoce precyzyjne frezowanie za pomocą robota to jedna z kluczowych kompetencji firmy KUKA: Obrabiamy elementy z tworzywa wzmocnionego włóknem węglowym i tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym z dokładnością do około +/- 0,4 mm. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń tworzymy wraz z naszymi partnerami kompleksowy system. Skupiamy się przy tym głównie na

  • integracji i dalszym rozwoju łańcucha procesów CAD/CAM,
  • integracji sterowania maszyn z odpowiednim interfejsem użytkownika oraz
  • rozwoju różnych metod kalibracji.

Frezowanie: zalety

Dzięki naszemu doświadczeniu i ekspertyzie oferujemy Ci dużą wszechstronność naszych robotów do frezowania oraz różnorodne kombinacje robotów i obrabiarek. Klienci firmy KUKA mają do wyboru różne rozwiązania systemowe:

  • Od drobnych elementów po duże podzespoły o długości ponad 25 metrów,
  • od zastosowania stacjonarnego i obróbki wielokrotnej
  • po rozwiązania z robotami mobilnymi w duchu Industrie 4.0.
Możliwość modyfikacji i wszechstronność – tak wygląda fabryka przyszłości. Nasze mobilne rozwiązania z robotami przygotują Twoją produkcję do ery Industrie 4.0. Zadzwoń do nas. 

Roboty frezujące KUKA w użyciu u klienta

Innowacyjne rozwiązania do obróbki skrawaniem przy użyciu robotów