Scegli la tua località:

Posizione

Frezen

Fresatura

La fresatura è un processo di lavorazione per l'asportazione di truciolo. Metalli, legno o materie plastiche possono essere lavorati con l’ausilio di una fresa. Con un robot di fresatura KUKA è possibile rendere il processo di produzione ancora più flessibile.


Fresatura: la tecnologia

La fresatura conferisce al pezzo la forma ultima desiderata, eliminando i trucioli di materiale superfluo con un taglio a geometria definita, impiegando la rotazione dell’utensile da taglio.

Una macchina deve eseguire la fresatura? Non c'è problema. I nostri robot di fresatura svolgono attività di lavorazione alla stregua delle macchine utensili – dimostrandosi ancora più flessibili e versatili nell'impiego. Si rivelano inoltre facili da programmare grazie al pacchetto software tecnologico di KUKA.CNC .

Fresatura robotizzata ad alta precisione

La fresatura robotizzata ad alta precisione è una delle competenze fondamentali di KUKA: lavoriamo componenti in fibra di carbonio e vetroresina con una precisione di circa +/- 0,4 mm. Sulla base del nostro know-how, sviluppiamo in collaborazione con altri partner soluzioni integrate. La nostra attenzione si concentra in particolare su questi aspetti:

  • integrazione e sviluppo della catena di processo CAD/CAM
  • utilizzo di un controllo per macchina utensile con relativa interfaccia utente
  • ulteriore sviluppo di diversi metodi di calibratura

Fresatura: i vantaggi

La nostra esperienza e il nostro know-how rappresentano la garanzia di un alto grado di flessibilità, data dai nostri robot di fresatura e da combinazioni variabili di robot e macchine utensili. Il cliente KUKA può scegliere tra diverse soluzioni di sistema:

  • dal pezzo piccolo ai grossi componenti di lunghezza superiore ai 25 metri,
  • dall'impiego fisso e dalla lavorazione in più fasi
  • alle soluzioni mobili con robot conformi agli standard di Industria 4.0.
Adattabile e flessibile – questa è la fabbrica del futuro. Grazie alle nostre soluzioni di robot mobili la vostra produzione sarà pronta e adeguata a Industria 4.0. Chiamateci. 

I robot di fresatura KUKA in funzione presso il cliente

Soluzioni innovative per la lavorazione con robot