KUKA propone un’ampia gamma di
posizionatori con carichi da 250 a 12.000 chilogrammi. A seconda del tipo di produzione e del pezzo, troverete
la soluzione adatta per ogni applicazione, come nel caso della
saldatura in gas inerte, la saldatura a punti o la
lavorazione dei metalli.
I posizionatori KUKA offrono i seguenti vantaggi:
- Azionamenti altamente dinamici con massima coppia garantiscono tempi ciclo estremamente brevi.
- L’impiego di consolidati componenti di robotica, quali riduttori e motori, assicura un’elevata disponibilità e affidabilità, nonché una qualità costante anche dopo uso prolungato.
- Grazie alla tecnologia di controllo di KUKA, i posizionatori sono facili da programmare e da comandare.
- Massima precisione e straordinaria precisione di posizionamento garantiscono qualità elevatissima di lavorazione e produzione.
- KUKA offre opzionalmente per tutti i posizionatori alimentazioni di energia che garantiscono un’integrazione semplice, rapida e sicura, nonché una lunga durata.
- Mediante KUKA.Sim è possibile eseguire simulazioni complete e semplici.
A seconda delle proprietà dei vostri componenti e delle singole esigenze dell’attività di produzione, della portata e del numero di stazioni, sono disponibili su richiesta
posizionatori specifici per il cliente.
Trovate qui il vostro posizionatore KUKA adatto: