Scegli la tua località:

Posizione

Draaitafels

Posizionatore a un asse KP1-V

La tavola rotante monoasse KP1-V con asse di rotazione verticale è usato per il posizionamento diretto di pezzi o come base modulare. È disponibile nelle varianti con 500 e 1.000 chilogrammi di portata.


Vantaggi della tavola rotante KP1-V:

  • Design compatto:
    Grazie alla sua misura ridotta, con la tavola rotante KP1-V potete realizzare soluzioni di automazione dall'ingombro particolarmente ridotto.
  • Condotta di mezzi centrale:
    L'albero cavo al centro della piastra circolare permette la condotta diretta dei mezzi: maggiore economia di spazio in ogni montaggio.
  • A rotazione continua:
    Grazie alla sua progettazione a rotazione continua, la tavola rotante si posiziona in modo ottimale in ogni posizione assiale ed è utilizzabile in modo illimitato.
  • Altezza di carico ergonomica:
    Con un'altezza di carico di 705 mm, il KP1-V facilita l'inclusione di pezzi e sostiene in questo modo la produttività e l'efficienza del vostro utilizzo.
  • Maschera di foratura identica:
    Tutti i KP1-V dispongono dell'identica maschera di foratura, per una progettazione sicura nonché per un'integrazione rapida e senza saldatura.
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 500 A.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner

Dati e varianti della tavola rotante a confronto:


KP1-V 500 KP1-V 1000
carico nominale 500 kg 1.000 kg
ripetibilità di posizionamento <±0,08 mm  <±0,08 mm
 altezza di carico 705 mm 705 mm
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/-185° +/-185°
Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine senza fine
Tempo di rotazione (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A  500 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A 590 A

Potrebbe anche interessarti