Kies uw locatie:

Land

Draaitafels

Eén-as-draaitafel KP1-V

De éénassige draaitafel KP1-V met verticale draaias dient voor het direct positioneren van het werkstuk of als modulaire basis. Hij is verkrijgbaar met 500 en 1.000 kilogram draaglast.


Voordelen van de draaitafel KP1-V:

  • Compact design:
    Dankzij zijn geringe buitenafmetingen realiseert u met de draaitafel KP1-V bijzonder plaatsbesparende automatiseringsoplossingen.
  • Centrale mediatoevoer:
    De holle as in het midden van de stelplaat maakt de directe toevoer van media mogelijk – meer ruimtebesparend in iedere opbouw.
  • Eindeloos draaiend:
    Dankzij zijn eindeloos draaiende constructie is de draaitafel in iedere asstand optimaal gepositioneerd en onbeperkt bruikbaar.
  • Ergonomische invoeghoogte:
    Met 705 mm invoeghoogte maakt de KP1-V het invoegen van werkstukken makkelijker en ondersteunt daarmee de productiviteit en efficiëntie van het gebruik.
  • Identiek boorbeeld:
    Alle KP1-V hebben het identieke boorbeeld voor veilige planning alsook voor snelle en naadloze integratie in hun opbouw.
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 500 A bij 100% inschakelduur.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner

Gegevens en varianten van de draaitafel in vergelijking:


KP1-V 500 KP1-V 1000
nominale draaglast 500 kg 1.000 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Invoeghoogte 705 mm 705 mm
Draaibereik met energietoevoer +/-185° +/-185°
Draaibereik zonder energietoevoer eindeloos eindeloos
Draaitijd (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A  500 A
Optioneel: Nominale lasstroom
(60 % ED), eindeloos draaiend
590 A 590 A

Misschien ben je ook geïnteresseerd in