In KUKA energietoevoeren zit meer dan 30 jaar robotica-ervaring. Typische kenmerken van de KUKA energietoevoeren zijn extreem hoge betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Ze garanderen een maximum aan productiviteit, ongeacht waar ze in de industrie worden ingezet.
Een energietoevoer per robottype: KUKA maakt veelzijdigheid eenvoudig
De veelzijdigheid van KUKA robots is enorm net zoals de voordelen van de KUKA energietoevoeren. Want KUKA energietoevoeren zijn zo ontworpen dat met hetzelfde slangenpakket alle modellen van een robotfamilie kunnen worden uitgerust. Dat creëert meer planningszekerheid en spaart individualiseringskosten.
Vermogenskenmerken van de KUKA energietoevoeren
- Lange levensduur: Door geteste en gecontroleerde standaarden alsook robuuste constructie. Interne testprocedures en vrijgaven zorgen voor de beste kwaliteit.
- Service-vriendelijk: Pakket kan in slechts 10 minuten worden vervangen. Leidingen en slangen kunnen worden vervangen, de opvolgingskosten dalen.
- Flexibel: Een gedefinieerde storingscontour maakt offline-programmering mogelijk voor de beste integratie in een installatieconcept. Applicaties zijn via interface op de arm integreerbaar.
- Plaatsbesparend: KUKA energietoevoeren zijn in de robotstructuur geïntegreerd en vervangen de losgemaakte en van bovenaf geleide oplossingen die tot nu toe werden gebruikt.
- Geringere storingscontouren: KUKA energietoevoeren lopen deels door de robotstructuur en worden doorlopend van het grondstel tot op de arm resp. tot in de hand geleid.
- Betere bereikbaarheid: Vanaf de roterende kolom zijn KUKA energietoevoeren probleemloos van buitenaf toegankelijk.
- Volledige bewegingsvrijheid: KUKA energietoevoeren zijn perfect op speciale robottaken en -vereisten afgestemd.
- Hoge flexibiliteit: Door de groter dan gemiddelde lengtecompensatie van het slangenpakket van meer dan 0,8 meter worden uiterst complexe bewegingen van de robot mogelijk.
- Industriecompatibel: Universeel toepasbaar
vanwege zijn all-metal behuizing en een eis-specifieke selectie van
hoogwaardige vezelversterkte of lage wrijvingsplasten. De K-doos is eenvoudig en snel te openen.