Scegli la tua località:

Paese

Sistemi di alimentazione energia per KUKA robot

Le connessioni migliori per una robotica di successo.


I sistemi di alimentazione energia di KUKA contengono oltre 30 anni di esperienza nella robotica. Tipiche caratteristiche delle alimentazioni di energia di KUKA sono l’affidabilità, la qualità e la durabilità estremamente elevate. Garantiscono livelli altissimi di produttività, ovunque vengano impiegate nell'industria.

Un sistema di alimentazione energia per modello: KUKA rende la diversità semplice.

La gamma dei robot KUKA è enorme. I vantaggi delle alimentazioni di energia KUKA anche. Le nostre alimentazioni di energia sono studiate in modo che tutti i modelli di una famiglia di robot possano essere dotati dello stesso equipaggiamento. Questo dà maggiore sicurezza nella pianificazione e fa risparmiare sui costi di personalizzazione.

  • Robot piccoli da due a 12 kg
  • Portate basse da cinque a 16 kg
  • Portate medie da 30 a 60 kg
  • Portate elevate da 90 a 300 kg
  • Carichi pesanti
    • da 300 a 500 kg
    • da 1.000 a 1.300 kg
  • Pallettizzatore da 40 a 1.300 kg
  • Modelli speciali
Disponibili per tutti i tipi di robot: Alimentazioni di energia KUKA

Caratteristiche delle alimentazioni di energia KUKA

  • Lunga durata: grazie a standard collaudati e testati e un design robusto. Le procedure di prove interne e le varie autorizzazioni garantiscono la qualità migliore.
  • Manutenzione facile: il fascio può essere sostituito in soli 10 minuti. Cavi e tubi possono essere facilmente cambiati, riducendo il costo dei controlli.
  • Adattabilità: un profilo d’ingombro definito consente la programmazione offline per l’integrazione ottimale in un concetto di sistema. Le applicazioni sono integrabili con l'interfaccia sul braccio.
  • Dimensioni ridotte: le alimentazioni di energia KUKA sono integrate nella struttura del robot, sostituendo soluzioni precedenti le quali vedevano sistemi isolati guidati dall'alto.
  • Profili d’ingombro ridotti: le alimentazioni di energia KUKA corrono in parte attraverso la struttura del robot e sono condotte dalla struttura di base al braccio e al polso.
  • Migliore accessibilità: a partire dalla giostra, le alimentazioni di energia KUKA sono facilmente accessibili dall'esterno.
  • Assoluta libertà di movimento: le alimentazioni di energia KUKA sono concepite appositamente per i compiti e le sollecitazioni del robot.
  • Elevata flessibilità: grazie alla compensazione della lunghezza superiore alla media del fascio di tubi, di oltre 0,8 metri, sono possibili movimenti del robot molto complessi.
  • Adatte all'industria: universalmente utilizzabili grazie all'alloggiamento completamente in metallo e a una selezione per requisiti di materie plastiche di alta qualità, rinforzate con fibre a basso attrito. La K-box è facile e rapida da aprire.