Kies uw locatie:

Land

Automatisering in de auto-industrie

KUKA is wereldleider op het gebied van productie-installaties in de auto-industrie. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij experts in het vormgeven van flexibele en efficiënte productieprocessen en kunnen wij onze klanten met toekomstgerichte oplossingen begeleiden op de weg naar Industrie 4.0.


Uitdagingen in de auto-industrie

De auto-industrie is zeer dynamisch en eist van autofabrikanten extreme flexibiliteit. De toenemende wereldwijde concurrentie  vereist slimme productie-installaties gecombineerd met flexibele logistieke systemen. Deze kunnen snel worden aangepast om te voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar variatie in modellen. Naast de installatie speelt een zo eenvoudig mogelijke bediening van het systeem een belangrijke rol.

Autofabrikanten stellen steeds vaker vast dat zij hun kerncompetenties van de auto-industrie moeten uitbreiden of herdefiniëren naar Mobiliteit. Om concurrentieel te blijven, moeten zij de ontwikkelingen in Industrie 4.0, demografisch veranderingen en datagestuurde productie kunnen bijhouden.

Oplossingen voor de auto-industrie

KUKA levert u de nodigde configuratie-opties om alle uitdagingen in de autio-industrie efficiënt het hoofd te bieden: met aanpasbare, modulaire en geautomatiseerde productie- en logistieke processen maken wij voor u de weg vrij naar duurzame successen in de auto-industrie.

Onze diensten en competenties

Oplossingen van KUKA betekenen Full Service. Onze automatiseringsconcepten worden individueel voor uw installatie ontwikkeld. Dankzij onze uitgebreide expertise kunnen wij u alle processtappen aanbieden. KUKA is de enige leverancier die u zowel productie, logistiek als componenten aanbiedt: 

  • Engineering: Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van efficiënte productie-oplossingen voor de auto-industrie.

  • Projectmanagement: Vertrouw op onze know-how. Wij geven u kwalitatief en betrouwbaar advies en houden ons altijd exact aan de planning.

  • Testen en proceskennis: In ons TechCenter van 2.500 m² vinden realistisch setups plaats die betrouwbare projectgegevens opleveren. Op basis van onze uitgebreide kennis, ontwikkelen wij voor u de optimale oplossing.

Om onze op robot gebaseerde automatiseringsoplossingen te blijven ontwikkelen, werken wij samen met alle belangrijke fabrikanten. Door middel van een innovatieve combinatie van hard- en software ontstaat er een unieke productieve samenwerking tussen mensen en robots, die de garantie van arbeidsplaatsen in de toekomst met zich meebrengt

Robots en software

Of u nu nieuwe installaties plant of bestaande systemen wilt optimaliseren, KUKA heeft voor u de juiste software. Ons gamma varieert van uitbreidbare systeemsoftware tot voorgeproduceerde robottoepassingen tot software gebaseerde sturingen tot aan 3D-visualisatie en -simulatie. Daarmee ondersteunen wij de intelligente integratie van robots in het netwerk en de veilige interactie tussen mens en machine. Wij bieden u daarbij altijd een gebruiksvriendelijke interface en garanderen 100% compatibiliteit. Met software van KUKA zijn uw robots en installaties te allen tijde geprogrammeerd voor hogere productiviteit.

Ons succesconcept: Assembly & Test

KUKA Assembly & Test GmbH, gevestigd in Bremen, voorziet sinds 1982 talloze klanten en partners uit de auto-industrie van montage-installaties en testvoorzieningen. Op een oppervlak van meer dan 18.000 m² plannen, construeren en produceren wij computergestuurde automatiseringssystemen voor efficiënte montage van serieproducten zoals motoren, cilinderkoppen, assen, remmen en stuurinrichtingen. Onze Automotive-experts staan u bovendien ook altijd met advies terzijde, bijvoorbeeld voor procesplanningen, scholingen of aftersales-service.

 

Innovaties en successen voor de auto-industrie

  • De robots van onze KR QUANTEC-serie zijn bij uitstek geschikt voor de uiteenlopende eisen van de auto-industrie: zo omvat ons portfolio o.a. de wasmachine KR QUANTEC nano F exclusive, de nauwkeurige robots van de KR QUANTEC extra-familie of de krachtige industriële robots van de KR QUANTEC ultra-familie.

  • Onze productiefaciliteit in Toledo, Ohio, waar wij onze eigen technologieën toepassen, is volgens het Harbour Report een van de meest efficiënte carrosseriebouwfabrieken in Noord-Amerika.

  • Dankzij de competenties van Swisslog kunnen wij innovatieve intralogistieke oplossingen met just-in-time-levering garanderen. Daarmee waarborgen wij een naadloos productieproces.

Geautomatiseerde carrosseriebouw: in onze eenvoudig om te bouwen productiecel voegen vier robots de onderdelen in enkele seconden exact samen.
  • KUKA werkt in talrijke onderzoeksprojecten samen met instituten als Arena 2036 en de E3 Research Fraunhofer Institut, de Technische Universiteit München en het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart. Tijdens deze projecten hebben wij al verschillende toepassingen – zoals KUKA.UserTech – in onze software geïmplementeerd, om zo een optimale gegevensoverdracht en een eenvoudige programmering te garanderen.

  • Wij werken samen met klanten over de hele wereld om toekomstgerichte bedrijfsmodellen en contractvormen zoals pay-per-use-businessmodellen mee vorm te geven en te stimuleren. Neem bij interesse gerust contact met ons op.

Slimme productie voor een vooruitstrevende auto-industrie


Geautomatiseerde productie van ladderchassis: nog een innovatie van KUKA voor de auto-industrie

Wij zijn experts op het gebied van de auto-industrie en ondersteunen u in de ontwikkeling van uw productie- en logistieke processen met individuele productie- en serviceconcepten. Hier vindt u alle oplossingen van KUKA voor de auto-industrie.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in