Kies uw locatie:

Land

E-mobiliteit stimuleren: focus op automatisering

De toekomst rijdt elektrisch – met KUKA. Ervaar hoe onze innovatieve automatiseringsoplossingen de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid van uw productie revolutioneren.


Elektromobiliteit en KUKA – een dynamisch duo

Competente begeleiding bij elke automatiseringsstap

Met een duidelijke focus op uiterst moderne automatisering en toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen drukt KUKA zijn stempel op de volledige productie van elektrische voertuigen en energieopslag. Onze expertise omvat bovendien geavanceerde lastoepassingen, precieze montages en grondige kwaliteitscontroles voor de meest uiteenlopende elektronische componenten. Als betrouwbare engineeringpartner zoeken wij samen oplossingen op maat voor een flexibele productie en ondersteunen wij u met efficiënt projectmanagement bij de inbedrijfstelling en met wereldwijde services.

Ontdek de automatiseringsmogelijkheden en services die voor u interessant zijn:

  • Accubehuizing

    Wij bieden efficiënte oplossingen voor de productie van accubehuizingen door middel van wrijvingsroerlassen. Deze technologie combineert precisie met efficiëntie en voldoet aan de hoogste normen op het gebied van dichtheid en veiligheid. Ideaal voor hoogwaardige verbindingsprocessen met aluminiumlegeringen en andere non-ferrometalen.

  • Celmontage

    De accucel is dé basiscomponent voor de module- en packproductie. Er zijn drie celformaten in de elektromobiliteit: prismatisch, cilinder en pouch. De productie vindt plaats onder cleanroom- en dryroomstandigheden. Onze robots voor de accuproductie voldoen aan deze eisen en zijn daarom uitermate geschikt.

    Meer informatie over de geautomatiseerde accucelproductie
  • Bouwgroepen

    KUKA ondersteunt met passende lijnen voor een complete montage van modules

    Van de productie van afzonderlijke delen tot de complete montage van modules biedt KUKA de juiste lijn. Zo wordt gewaarborgd dat de afzonderlijke montagestappen professioneel en tegelijk efficiënt worden uitgevoerd. Daarbij gebruiken wij waar mogelijk gestandaardiseerde producten om de productiesystemen voor onze klanten efficiënt en voordelig vorm te geven.

    Kom meer te weten
  • Brandstofcellen

    De brandstofcel biedt een grote actieradius en korte tanktijden, ideaal voor klimaatvriendelijk personen- en goederenvervoer. Wij ontwikkelen productiesystemen op maat voor de montage van brandstofcellen die al in de engineering-fase voor eenvoudige en snelle montage en controle zijn ontworpen, om productiekosten te verlagen. Van het eerste idee tot aan de serieproductie: met de ervaring van KUKA wordt aan alles gedacht.

  • Cell 2 Pack

    De Cell 2 Body- resp. Cell 2 Pack-technologie integreert de accucel direct in de voertuigcarrosserie met chassis, elektrische aandrijving, warmtemanagement en regelmodules voor hoogspanning en laagspanning. Dit kan de actieradius aanzienlijk vergroten.

  • Digitale tweeling als de virtuele 3D-weergave van een installatie.

    In onze Digital Factory creëren we flexibele installaties die zichzelf optimaliseren. We digitaliseren de volledige waardeketen van begin af aan, met een virtueel installatiemodel voorafgaand aan de opbouw bij de klant. De digitale tweeling maakt een vroegtijdige analyse van cyclustijden en oorzaken van storingen mogelijk voor een probleemloze start van de productie.

    Meer over de slimme digitale transformatie
  • Afzonderlijke delen

    KUKA Cell4 FSW in actie

    Elk product begint met een klein afzonderlijk deel. Met de gestandaardiseerde cellen van KUKA kunnen deze delen efficiënt worden geproduceerd. In het kader van de steeds belangrijker wordende elektromobiliteit hebben wij een eigen celoplossing ontwikkeld voor het wrijvingsroerlassen.

    Kom meer te weten
  • Elektromotor

    KUKA biedt ondersteuning bij de montage van elektromotoren

    De productie van elektromotoren vereist een hoge mate van automatisering en de hoogste kwaliteitsstandaards. Daarvoor ontwikkelt KUKA kant-en-klare modulaire montage-installaties, van planning tot integratie, schaalbaar van kleine tot grote series. Voor de kwaliteitsborging ontwerpen en realiseren wij ook alle noodzakelijke test- en meetvoorzieningen.

  • Elektronica

    Geautomatiseerde productie van auto-elektronica met KUKA robots

    In elektrische voertuigen worden talrijke nieuwe elektronische componenten ingebouwd, die door KUKA robots kunnen worden geproduceerd. Deze robots worden gebruikt bij de montage van hoogspanningskabels, het insteken van flexibele kabels, lijmprocessen, de inspectie van onderdelen en klassieke schroef- en handlingprocessen. De ESD-certificering van de KUKA robots beschermt gevoelige onderdelen. Processen met een kritieke cyclustijd worden met de snelle KR SCARA en KR AGILUS afgehandeld. KUKA biedt de nodige uitrusting en knowhow voor innovatieve automatiseringsoplossingen.

    Meer informatie over de geautomatiseerde productie van auto-elektronica
  • Eindmontage

    KUKA biedt ondersteuning met gedeeltelijk of volledig automatische montagesystemen

    De eindmontage in de automobielproductie, met name het "huwelijk", is veeleisend. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen, waarbij de elektromotoren in de asmodules geïntegreerd zijn. Bijzonder uitdagend is het vastschroeven van de zware accu's in de ondervloer. De positionering kan gebeuren met heftafels, industriële robots of autonome mobiele robots (AMR's). KUKA biedt passende oplossingen met gedeeltelijk of volledig automatische montagesystemen, afhankelijk van de eisen van de klant.

  • Carrosseriebouw

    KUKA biedt oplossingen voor elke autocarrosserie, van de kleinste klep tot het complete casco. Onze volledig en semi-automatische productieprocessen zetten nieuwe normen, waarop zowel grote merken als kleine fabrikanten vertrouwen. De beste verbindingstechnologieën garanderen daarbij de hoogste kwaliteit. Onze modulaire systemen zijn flexibel en individueel aanpasbaar, wat een productie op maat mogelijk maakt.

    Kom meer te weten
  • Klassieke en elektrische aandrijflijn

    KUKA ondersteunt met geautomatiseerde montagesystemen

    Sinds 2010 ontwikkelt KUKA geautomatiseerde montagesystemen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Wij leveren montagelijnen voor elektrische motoren, rotoren, hybride transmissies, assen en geïntegreerde assystemen. Door innovatieve automatisering ondersteunen wij de ontwikkeling naar geïntegreerde en compacte e-modules. Als specialist in planning, constructie, productie en inbedrijfstelling van automatiseringsinrichtingen monteren wij elektrische motoren, voor- en achterassen en transmissies voor hybride voertuigen. Onze testtechnologie garandeert de functionaliteit. De modulair ontworpen en geconstrueerde montagesystemen maken een schaalbare en rendabele productie mogelijk.

  • Slimme oplossingen voor productie en logistiek

    Opdat altijd alles op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ontwikkelen wij samen met onze klanten de juiste logistieke oplossing. KUKA experts bieden een allround zorgeloos pakket, dat van autonome mobiele robots (AMR's) en toevoersystemen voor onderdelen tot magazijnlogistiek het volledige portfolio dekt.

    Kom meer te weten
  • Haalbaarheidsonderzoek

    Haalbaarheidsanalyse met behulp van 3D-offline-simulaties

    Onze expertise in haalbaarheidsonderzoek, simulatie en methodeplanning maakt rendabele en efficiënte productiestrategieën en procesveilige productieconcepten mogelijk die perfect zijn toegesneden op de behoeften van onze klanten.

    Meer over 3D-offline-simulatie van robots en installaties
  • Montage van modules

    In de accumodule worden de cellen verbonden. Wij bieden flexibele en betrouwbare installatietechniek en een professioneel projectmanagement voor de montage van modules. Onafhankelijk van de celvorm ontwikkelt KUKA procesveilige montagelijnen voor hoogspannings-energieopslagsystemen, van de voormontage tot het teststation. De automatiseringsgraad wordt klantspecifiek aangepast.

    Kom meer te weten
  • Voertuigmontage

    Cobot ondersteunt bij de montage aan de lopende band

    Moderne elektrische voertuigen vereisen speciale carrosseriearchitecturen en hoge veiligheidsnormen, vooral voor crashtests. KUKA biedt innovatieve automatiseringsoplossingen voor de grootschalige serieproductie en voldoet aan individuele eisen. KUKA SmartProduction maakt een flexibele productie van verbrandings- en elektrische modellen op één installatie mogelijk en zorgt voor een uitgebreide individualisering en flexibiliteit.

    Kom meer te weten
  • Packmontage

    De accusystemen zijn centrale bouwgroepen in elektrische voertuigen. Bij de montage van packs worden modules en elektronische elementen geassembleerd. Het proces omvat de voorbereiding van de behuizingsonderdelen, de montage van de koelsystemen, het plaatsen van de accumodules, de elektrische en thermische integratie, de dekselmontage en de kwaliteits- en veiligheidstests. Onze schaalbare montagelijnen maken een efficiënte productie met nul-fouten-testsystemen mogelijk.

    Kom meer te weten
  • Projectmanagement

    KUKA biedt professioneel projectmanagement en begeleidt klanten van het idee tot aan het voltooide product. Wij ontwerpen projectplanningen transparant en garanderen de hoogste kwaliteit. Bij planning en uitvoering staan hooggekwalificeerde en geëngageerde medewerkers ter beschikking. Met moderne communicatie- en projectbeheertools werken wij interdisciplinair en intercultureel samen. Profiteer van onze jarenlange ervaring in binnen- en buitenland.

    Kom meer te weten
  • Prototypes

    Van de constructie tot het geproduceerde onderdeel zijn wij de juiste partner bij de bouw van prototypes. Voor de montage van prototypes en kleine series biedt KUKA schaalbare, individueel afgestemde oplossingen aan. We werken nauw samen met onze klanten en implementeren wijzigingsverzoeken vlot.

  • Knowhow in industriële toepassingen

  • 360° klantenservice

    Van het eerste idee tot aan de upgrade begeleiden wij u wereldwijd gedurende de gehele levenscyclus van uw automatisering. Profiteer van onze hoogwaardige consulting- en servicediensten:

    • Scholingen
    • 24/7 hotline
    • Service ter plaatse
    • Levering van reserveonderdelen binnen 24 uur
    • Modernisering van robots, systemen en installaties
    • Machinerevisies
    • Tweedehandsmachines
    • Maatwerkoplossingen om de beschikbaarheid van uw installatie te maximaliseren

    Kom meer te weten
  • Testsystemen

    Wij leveren testsystemen voor batterijen, brandstofcellen en de aandrijflijn. KUKA controleert energieopslagsystemen tijdens de productie om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen te waarborgen. Accu’s met hoog vermogen doorlopen strenge tests, inclusief dichtheids- en elektrische tests. Elke accucomponent wordt meermaals gecontroleerd en vervolgens aan een end-of-line-test onderworpen. KUKA houdt ook rekening met nabewerking in geval van fouten.

  • Verbrandingsmotor

    KUKA robots ondersteunen bij de montage van verbrandingsmotoren

    Klassiek of hybride: onze montagelijnen kunnen alle motortypes integreren. Uit honderden losse onderdelen ontstaan motoren individueel volgens de wensen van de klant. De meest moderne productietechnologieën en afgestemde logistieke concepten vullen elkaar aan met de engineering-knowhow van KUKA.

De voordelen van onze integrale automatiseringsoplossingen

  • Integrale sectorkennis

    • Sleutelklare productielijnen voor accumodules en -packs
    • Individuele test- en montagelijnen
    • Gepatenteerde technologieën: solderen, wrijvingsroerlassen, rotatielassen, aluminiumlassen, laserlassen, felsen
    • Oplossingen voor magazijn en logistiek
    Industriële toepassingen
  • Flexibele robotica en software

    • Gecertificeerde robots voor dryrooms en cleanrooms
    • Standaard ESD-beveiliging van alle robots, incl. "ESD+"
    • Flexibele AMR-oplossingen
    • Krachtige robots in alle draaglastklassen en cobots
    • Breed softwareaanbod voor diverse toepassingen
    KUKA producten en diensten
  • Digitalisering van de productieprocessen

    • Offlineprogrammering en virtuele inbedrijfstelling
    • Traceerbaarheid dankzij geautomatiseerde documentatie in de productie-installatie
    • Industriële IoT-oplossing voor bewaking, visualisatie en probleemoplossing
    • Digitale KUKA.Xpert kennisdatabase
    my.KUKA klantenportaal
  • Serviceconcepten op maat

    • Haalbaarheidsstudies, prototypebouw
    • Engineering, simulatie en programmeerdiensten
    • Inbedrijfstelling
    • Wereldwijde support – 24/7
    • Remote service
    • Levering van reserveonderdelen binnen 24 uur
    • Middelen voor grote projecten
    • Robotopleidingen
    Robot- en installatieservice

Samen vorm geven aan e-mobility

Wij adviseren u graag over maatwerkoplossingen en nieuwe productietechnologieën die de mobiliteit van de toekomst mogelijk maken. Neem nu contact op met onze KUKA experts!

Succesvol gerealiseerde projecten met Tier-1- en OEM-klanten: innovaties die het verschil maken

Robots en installatieoplossingen voor de productie van elektrische voertuigen en hun componenten