Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Pohánění e-mobility kupředu: Automatizace ve středu pozornosti

Budoucnost je elektrická – s KUKA. Zažijte, jak naše inovativní automatizační řešení revolučně mění efektivitu, flexibilitu a udržitelnost vaší výroby.


Elektromobilita a KUKA – dynamické duo

Kompetentní podpora při každém kroku automatizace

S jasným zaměřením na nejmodernější automatizaci a na budoucnost orientovaná řešení mobility utváří společnost KUKA kompletní výrobu elektromobilů a ukládání energie. Naše odbornost také zahrnuje pokročilé svařovací aplikace, přesnou montáž a důkladné kontroly kvality pro širokou škálu elektrických komponent. Jako spolehlivý inženýrský partner spolupracujeme na hledání individualizovaných řešení pro flexibilní výrobu a podporujeme vás efektivním řízením projektů během uvádění do provozu a globálních služeb.

Objevte možnosti a služby automatizace, které jsou pro vás zajímavé:

  • Bateriové pouzdro

    Nabízíme účinná řešení pro výrobu pouzder baterií pomocí třecího svařování s promíšením. Tato technologie spojuje přesnost s hospodárností a splňuje nejvyšší standardy z hlediska těsnosti a bezpečnosti. Ideální pro vysoce kvalitní spojovací procesy s hliníkovými slitinami a jinými neželeznými kovy.

  • Montáž článku

    Bateriový článek je základní součástí pro výrobu modulů a bloků. V elektromobilitě existují tři formáty článků: Hranolovité, válcovité a pouch. Výroba probíhá v podmínkách čistého a suchého prostoru. Naše roboty pro výrobu baterií tyto požadavky splňují, a proto jsou pro tento úkol ideální.

    Více informací o automatizované výrobě bateriových článků
  • Montážní skupiny

    KUKA poskytuje podporu vhodnými linkami pro kompletní instalaci montážních skupin

    KUKA nabízí vhodnou linku, od výroby jednotlivých dílů až po kompletní instalaci montážních skupin. Tím je zajištěno, že jednotlivé montážní kroky probíhají profesionálně a zároveň hospodárně. Kdekoli je to možné, používáme standardizované produkty pro navrhování výrobních zařízení pro naše zákazníky efektivním způsobem a s úsporou nákladů.

    Uč sa viac
  • Palivové články

    Palivový článek nabízí dlouhý dojezd a krátké doby doplňování energie, ideální pro osobní a nákladní dopravu šetrnou ke klimatu. Vyvíjíme na míru šité výrobní systémy pro montáž palivových článků, které jsou navrženy pro jednoduchou a rychlou montáž a testování již od fáze inženýrství s cílem snížit výrobní náklady. Od prvotního nápadu až po sériovou výrobu: Na základě zkušeností KUKA není nic ponecháno náhodě.

  • Digitální dvojče jako virtuální 3D obraz systému.

    V naší digitální továrně vytváříme flexibilní systémy, které se samy optimalizují. Digitalizujeme celý hodnotový řetězec od začátku pomocí virtuálního modelu systému, než jej nainstalujeme u zákazníka. Digitální dvojče umožňuje včasnou analýzu dob cyklů a příčin poruch pro hladký start výroby.

    Více o chytré digitální transformaci
  • Jednotlivé díly

    KUKA Cell4 FSW v akci

    Každý produkt začíná malým jednotlivým dílem. Tyto díly lze efektivně vyrábět pomocí standardizovaných buněk značky KUKA. V rámci elektromobility, která je stále důležitější, jsme vyvinuli vlastní řešení buněk pro třecí svařování s promíšením.

    Uč sa viac
  • Elektromotor

    KUKA poskytuje podporu při montáži elektromotorů

    Výroba elektrických motorů vyžaduje vysokou automatizaci a maximální standardy kvality. Za tímto účelem společnost KUKA vyvíjí modulární montážní systémy na klíč, od plánování až po integraci, škálovatelné od malých až po velké série. Pro zajištění kvality také navrhujeme a realizujeme veškerá potřebná testovací a měřící zařízení.

  • Elektronika

    Automatizovaná výroba automobilové elektroniky s roboty KUKA

    Do elektromobilů se instaluje řada nových elektronických součástek, které mohou vyrábět roboty KUKA. Tyto roboty se používají při montáži vysokonapěťových kabelů, vkládání flexibilních kabelů, lepení, kontrole součástí a klasickém šroubování a manipulaci. Certifikace ESD robotů KUKA chrání citlivé součásti. Časově kritické procesy cyklu jsou řešeny pomocí rychlých robotů KR SCARA a KR AGILUS . Společnost KUKA nabízí potřebné vybavení a know-how pro inovativní automatizační řešení.

    Více informací o automatizované výrobě automobilové elektroniky
  • Konečná montáž

    KUKA poskytuje podporu částečně nebo plně automatickými montážními zařízeními

    Konečná montáž v automobilové výrobě je vysoce náročná. To platí také pro elektromobily, u nichž jsou elektromotory integrovány do nápravových modulů. Obzvláště velkou výzvu představuje přišroubování těžkých baterií do podvozku vozidla. Polohování lze provádět pomocí zvedacích stolů, průmyslových robotů nebo autonomních mobilních robotů (AMR) . KUKA nabízí optimální řešení s částečně nebo plně automatickými montážními zařízeními v závislosti na požadavcích zákazníka.

  • Výroba karoserií

    KUKA nabízí řešení pro každou karoserii vozu, od nejmenší klapky až po kompletní hrubou koncepci. Naše plně a poloautomatické výrobní procesy nastavují nové standardy, kterým důvěřují velké značky i malí výrobci. Nejlepší spojovací technologie zajišťují nejvyšší kvalitu. Naše modulární systémy jsou flexibilní a individuálně přizpůsobitelné, což umožňuje výrobu na míru.

    Uč sa viac
  • Klasické a elektrické hnací ústrojí

    KUKA poskytuje podporu automatizovanými montážními systémy

    Společnost KUKA vyvíjí od roku 2010 automatizované montážní systémy pro elektrifikovaná hnací ústrojí. Dodáváme montážní linky pro elektromotory, rotory, hybridní převodovky, nápravy a integrované nápravové systémy. Prostřednictvím inovativní automatizace podporujeme vývoj integrovaných a kompaktních E-modulů. Jako specialista na plánování, návrh, výrobu a uvádění automatizačních zařízení do provozu montujeme elektromotory, přední a zadní nápravy a také převodovky pro hybridní vozidla. Naše testovací technologie zajišťuje funkčnost. Modulárně plánované a konstruované montážní systémy umožňují škálovatelnou a hospodárnou výrobu.

  • Inteligentní výrobní a logistická řešení

    Aby bylo vše vždy ve správný čas na správném místě, vyvíjíme společně s našimi zákazníky optimální logistické řešení. Odborníci společnosti KUKA nabízejí všestranný, bezstarostný balíček, který pokrývá celé portfolio, od autonomních mobilních robotů (AMR) po systémy podávání komponent a skladovou logistiku.

    Uč sa viac
  • Montáž modulů

    Články jsou v bateriovém modulu vzájemně propojeny. Nabízíme flexibilní a spolehlivou technologii zařízení i profesionální projektový management pro montáž modulů. Bez ohledu na tvar článku vyvíjí společnost KUKA procesně spolehlivé montážní linky pro vysokonapěťové systémy ukládání energie, od předběžné montáže až po testovací stanici. Stupeň automatizace je přizpůsoben individuálním potřebám zákazníka.

    Uč sa viac
  • Montáž vozidel

    Kobot podporuje montáž na montážní lince

    Moderní elektromobily vyžadují speciální architekturu karoserie a vysoké bezpečnostní standardy, zejména pro nárazové testy. Společnost KUKA nabízí inovativní automatizační řešení pro velkosériovou výrobu a splňuje individuální požadavky. KUKA SmartProduction umožňuje flexibilní výrobu modelů se spalovacím motorem a elektrických modelů v jednom systému a zajišťuje komplexní individualizaci a flexibilitu.

    Uč sa viac
  • Montáž bateriových bloků

    Bateriové systémy jsou ústřední součástí elektromobilů. Při montáži bateriových bloků se skládají moduly a elektronické prvky. Tento proces zahrnuje přípravu částí krytu, montáž chladicích systémů, vkládání bateriových modulů, elektrickou a tepelnou integraci, montáž krytu a také testy kvality a bezpečnosti. Naše škálovatelné montážní linky umožňují efektivní výrobu s testovacími systémy s nulovými defekty.

    Uč sa viac
  • Projektový management

    KUKA poskytuje profesionální projektový management a doprovází zákazníky od nápadu až po hotový produkt. Vytváříme transparentní realizace projektů a garantujeme maximální kvalitu. Při plánování a realizaci jsou vám k dispozici vysoce kvalifikovaní a ochotní zaměstnanci. S nejmodernějšími komunikačními a projektově řídicími nástroji pracujeme napříč kulturami a disciplínami. Využijte našich dlouholetých zkušeností v tuzemsku i v zahraničí.

    Uč sa viac
  • Prototypy

    Od konstrukce až po hotový díl jsme tím správným partnerem v oblasti prototypování. Pro prototypovou a malosériovou montáž nabízí KUKA škálovatelná a individuálně přizpůsobená řešení. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a požadavky na změny implementujeme rychle a spolehlivě.

  • 360° zákaznický servis

    Od prvotního až po upgrade vás doprovázíme po celém světě během celého životního cyklu vaší automatizace. Profitujte z poradenských a servisních služeb na nejvyšší úrovni

    • Školení
    • Horká linka 24/7
    • Servis na místě
    • Dodání náhradních dílů do 24 hodin
    • Modernizace robotů, zařízení a systémů
    • Generální opravy strojů
    • Použité stroje
    • Na míru šitá řešení pro maximalizaci dostupnosti zařízení

    Uč sa viac
  • Testovací systémy

    Nabízíme testovací systémy pro baterie, palivové články a hnací ústrojí. Společnost KUKA testuje systémy pro ukládání energie během výroby, aby zajistila vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Vysoce výkonné baterie procházejí přísnými testy, včetně testů těsnosti a elektrických testů. Každá součást baterie je několikrát testována a nakonec podrobena testování End-Of-Line. KUKA zohledňuje i přepracování v případě chyby nebo závady.

  • Spalovací motor

    Roboty značky KUKA podporují montáž spalovacích motorů

    Bez ohledu na to, zda se jedná o klasický nebo hybridní vůz: Naše montážní linky dokáží integrovat všechny typy motorů. Motory se skládají ze stovek jednotlivých dílů, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků. Nejmodernější výrobní technologie a koordinované logistické koncepty doplňují inženýrské know-how společnosti KUKA.

Výhody našich komplexních automatizačních řešení

  • Holistické znalosti v oboru

    • Výrobní linky na klíč pro bateriové moduly a bloky
    • Individuální testovací a montážní linky
    • Patentované technologie: Pájení, třecí svařování s promíšením, rotační třecí svařování, svařování hliníku, laserové svařování, lemování
    • Skladová a logistická řešení
    Průmyslové aplikace
  • Flexibilní robotika a software

    • Certifikované roboty pro čisté a suché prostory
    • Standardní ochrana ESD pro všechny roboty, včetně „ESD+“
    • Flexibilní řešení AMR
    • Výkonné roboty všech tříd užitečného zatížení i koboty
    • Široká škála softwaru pro různé aplikace
    Produkty a služby KUKA
  • Digitalizace výrobních procesů

    • Off-line programování a virtuální uvedení do provozu
    • Sledovatelnost díky automatizované dokumentaci ve výrobním zařízení
    • Průmyslové řešení IoT pro sledování, vizualizaci a odstraňování problémů
    • Digitální znalostní databáze KUKA.Xpert
    Zákaznický portál my.KUKA
  • Servisní koncepty šité na míru

    • Studie proveditelnosti, konstrukce prototypu
    • Engineering, simulace a programovací služby
    • Uvádění do provozu
    • Celosvětová podpora 24/7
    • Remote Service
    • Dodání náhradních dílů do 24 hodin
    • Zdroje pro velké projekty
    • Školení na robotech
    Servis robotů a systémů

Společné utváření e-mobility

Rádi vám poradíme řešení na míru a nové výrobní technologie, které umožní mobilitu budoucnosti. Kontaktujte naše odborníky KUKA hned teď!

Úspěšně implementované projekty u zákazníků Tier 1 a OEM: Inovace, které dělají rozdíl

Roboty a systémová řešení pro výrobu elektromobilů a jejich komponentů