เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบอัตโนมัติคือหัวใจสำคัญ ของการพัฒนาการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมกับ KUKA เรียนรู้ว่าโซลูชันระบบอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ของเราปฏิวัติประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนในการผลิตของคุณได้อย่างไร


การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและ KUKA – คู่หูที่ลงตัว

การสนับสนุนอย่างมืออาชีพสำหรับการทำงานอัตโนมัติในทุกขั้นตอน

การโฟกัสระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยและโซลูชันการขับเคลื่อนที่ที่มุ่งเน้นอนาคตช่วยให้ KUKA สามารถกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานทั้งหมดได้ นอกจากนี้เรายังเชี่ยวชาญในด้านการเชื่อมขั้นสูง การประกอบที่แม่นยำ และการควบคุมคุณภาพส่วนประกอบไฟฟ้าต่างๆ อย่างละเอียดอีกด้วย ในฐานะพันธมิตรทางวิศวกรรมที่เชื่อถือได้ เราจะร่วมกันเพื่อค้นหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการสำหรับการผลิตที่ยืดหยุ่น รวมถึงช่วยเหลือคุณด้วยบริการระดับโลกและการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเริ่มขั้นตอนการทำงาน

ดูตัวเลือกและบริการอัตโนมัติที่คุณสนใจ:

  • ตัวเรือนแบตเตอรี่

    เรามีโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตตัวเรือนแบตเตอรี่ด้วยการเชื่อมเสียดทานหมุนกวน เทคโนโลยีนี้รวมเอาความแม่นยำและความคุ้มค่ามาไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังตรงตามมาตรฐานสูงสุดในด้านความรัดกุมและความปลอดภัยอีกด้วย เหมาะสำหรับกระบวนการเชื่อมคุณภาพสูงสำหรับโลหะผสมอะลูมิเนียมและโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่นๆ

  • การประกอบเซลล์

    เซลล์แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับการผลิตโมดูลและชุด เซลล์แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีสามแบบ ได้แก่ แท่งปริซึม กระเป๋า หรือทรงกระบอก โดยจะผลิตภายใต้สภาวะห้องคลีนรูมและห้องควบคุมความชื้น หุ่นยนต์สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ของเรามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว จึงเหมาะกับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่เป็นอย่างมาก

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตเซลล์แบตเตอรี่อัตโนมัติ
  • ส่วนประกอบ

    KUKA จะคอยช่วยในการประกอบส่วนประกอบทั้งหมดด้วยสายการผลิตที่เหมาะสม

    KUKA ขอเสนอสายการผลิตที่เหมาะสม เริ่มตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วนเดียวไปจนถึงการประกอบส่วนประกอบทั้งหมด สายการผลิตดังกล่าวรับประกันได้ว่าขั้นตอนการประกอบแต่ละขั้นตอนนั้นจะดำเนินการอย่างมืออาชีพและประหยัดในเวลาเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานในทุกส่วนที่เป็นไปได้เพื่อให้ระบบการผลิตสำหรับลูกค้าของเรามีประสิทธิภาพและลดต้นทุนลงได้

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • เซลล์เชื้อเพลิง

    เซลล์เชื้อเพลิงมีระยะเวลาในการทำงานที่ยาวนานและระยะเวลาการเติมเชื้อเพลิงที่สั้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เราพัฒนาระบบการผลิตแบบกำหนดได้ตามความต้องการขึ้นสำหรับการประกอบเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการประกอบและการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็วตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต จากไอเดียเริ่มแรกสู่การผลิตแบบซีรีส์: ประสบการณ์สอนให้เรา KUKA คิดทุกอย่างอย่างถี่ถ้วน

  • Cell 2 Pack

    เทคโนโลยี Cell 2 Body หรือ Cell 2 Pack ช่วยรวมเซลล์แบตเตอรี่เข้ากับตัวถังรถยนต์โดยตรงผ่านแชสซี ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบจัดการความร้อน รวมถึงโมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ sซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางที่ขับขี่ได้อย่างมาก

  • ฝาแฝดดิจิทัลเป็นภาพ 3 มิติเสมือนจริงของระบบ

    เราสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นและปรับปรุงประสิทธิภาพเองได้ในโรงงานดิจิทัลของเรา เราแปลงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีแบบจำลองโรงงานเสมือนจริงก่อนการติดตั้งที่ไซต์ของลูกค้า ฝาแฝดดิจิทัลช่วยให้สามารถวิเคราะห์เวลาในรอบการทำงานและสาเหตุของความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการผลิตได้อย่างราบรื่น

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
  • ชิ้นส่วนย่อย

    KUKA Cell4 FSW ที่ใช้งานอยู่

    ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มต้นมาจากชิ้นส่วนย่อยชิ้นเล็กๆ เซลล์ที่ได้มาตรฐานของ KUKA จะช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้พัฒนาโซลูชันเซลล์สำหรับการเชื่อมเสียดทานหมุนกวนของเราเองในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • มอเตอร์ไฟฟ้า

    KUKA จะคอยช่วยเหลือในการประกอบมอเตอร์ไฟฟ้า

    การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าต้องใช้ระบบอัตโนมัติขั้นสูงและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว KUKA จึงได้พัฒนาระบบประกอบแบบโมดูลาร์แบบครบวงจรขึ้นมา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การผสานรวม ไปจนถึงซีรีส์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ปรับขยายได้ นอกจากนี้ เรายังออกแบบและนำเครื่องมือทดสอบและตรวจวัดที่จำเป็นทั้งหมดไปใช้งานเพื่อการรับรองคุณภาพอีกด้วย

  • ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์

    การผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์อัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ KUKA

    ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ จำนวนมากที่ติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้าสามารถผลิตได้ด้วยหุ่นยนต์ KUKA หุ่นยนต์ดังกล่าวใช้ในการประกอบสายไฟฟ้าแรงสูง เสียบสายไฟแบบยืดหยุ่น กระบวนการยึดติด ตรวจสอบส่วนประกอบ รวมถึงกระบวนการขันสกรูและการจัดการแบบดั้งเดิม การรับรองการป้องกันไฟฟ้าสถิตของหุ่นยนต์ KUKA ช่วยปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน หุ่นยนต์ KR SCARA และ KR AGILUS ที่มีความรวดเร็วจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการทำงานนาน KUKA มีอุปกรณ์และองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับโซลูชันระบบอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์อัตโนมัติ
  • การประกอบขั้นสุดท้าย

    KUKA จะคอยสนับสนุนด้วยอุปกรณ์ประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

    การประกอบขั้นสุดท้ายในการผลิตยานยนต์มีความท้าทายมาก โดยเฉพาะในการรวมเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับในรถยนต์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้าของรถจะผสานรวมอยู่ในโมดูลเพลา การขันสกรูแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักมากเข้าใต้ตัวถังเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก สามารถใช้โต๊ะยก หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) ในการกำหนดตำแหน่งได้ KUKA มีโซลูชันที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ต้องการได้

  • การประกอบตัวถัง

    KUKA มีโซลูชันสําหรับตัวถังรถยนต์ทุกประเภท ตั้งแต่แผ่นปิดที่เล็กที่สุดไปจนถึงตัวถังรถยนต์ทั้งคัน กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและแบบกึ่งอัตโนมัติของเราสร้างมาตรฐานใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งแบรนด์ใหญ่และผู้ผลิตขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเชื่อมที่ดีที่สุดรับประกันได้ถึงคุณภาพสูงสุดในงานนี้ ระบบโมดูลาร์ของเรามีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ทำให้สามารถผลิตได้ตรงกับความต้องการ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ระบบส่งกำลังแบบดั้งเดิมและแบบไฟฟ้า

    KUKA จะคอยช่วยเหลือด้วยระบบประกอบแบบอัตโนมัติ

    KUKA พัฒนาระบบประกอบอัตโนมัติสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2010 เราจัดหาสายการประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า โรเตอร์ ระบบส่งกำลังแบบไฮบริด เพลา และระบบเพลาในตัว เราสนับสนุนการพัฒนาโมดูลไฟฟ้าในตัวขนาดกะทัดรัดด้วยระบบอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ เราประกอบมอเตอร์ไฟฟ้า เพลาหน้าและเพลาหลัง ตลอดจนระบบเกียร์สําหรับรถยนต์ไฮบริด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน การออกแบบ การผลิต และการเริ่มขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์อัตโนมัติ เทคโนโลยีการทดสอบของเรารับประกันได้ถึงการทำงานที่ปราศจากข้อผิดพลาด ระบบประกอบที่วางแผนและออกแบบในลักษณะโมดูลาร์ช่วยให้สามารถผลิตได้อย่างคุ้มค่าและปรับขยายได้

  • โซลูชันการผลิตและระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

    เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เราจึงพัฒนาโซลูชันระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมร่วมกับลูกค้าของเรา ผู้เชี่ยวชาญของ KUKA มีแพ็กเกจครบชุดแบบไร้กังวล ที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ตั้งแต่หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) ไปจนถึงระบบป้อนชิ้นส่วนและระบบโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้า

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • การศึกษาความเป็นไปได้

    การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยใช้การจำลอง 3 มิติแบบออฟไลน์

    ความเชี่ยวชาญในการศึกษาความเป็นไปได้ การจําลอง และการวางแผนวิธีการของเราทำให้กลยุทธ์การผลิตมีต้นทุนต่ำสุดและมีประสิทธิภาพ แนวคิดการผลิตมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า

    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจําลองหุ่นยนต์และระบบ 3 มิติแบบออฟไลน์
  • การประกอบโมดูล

    เซลล์ในโมดูลแบตเตอรี่จะเชื่อมต่อกัน เราขอเสนอเทคโนโลยีระบบที่ยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการอย่างมืออาชีพสำหรับการประกอบโมดูล ไม่ว่ารูปร่างของเซลล์จะเป็นอย่างไร KUKA ก็สามารถพัฒนาสายการประกอบที่เชื่อถือได้สำหรับระบบกักเก็บพลังงานแรงดันสูง ตั้งแต่การประกอบล่วงหน้าไปจนถึงสถานีทดสอบ โดยจะมีการปรับระดับของระบบอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • การประกอบรถยนต์

    โคบอทคอยช่วยเหลือในการประกอบบนสายการประกอบ

    รถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ต้องการโครงสร้างตัวถังรถยนต์แบบพิเศษและมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง โดยเฉพาะในการทดสอบการชน KUKA มีโซลูชันระบบอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่สําหรับการผลิตในปริมาณมากและตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้ KUKA SmartProduction ช่วยให้สามารถผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและไฟฟ้าได้อย่างยืดหยุ่นในระบบเดียวและรับประกันได้ถึงการปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลและความยืดหยุ่นที่ครอบคลุม

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • การประกอบชุด

    ระบบแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบหลักในรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีการประกอบโมดูลและองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการประกอบชุด กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการเตรียมชิ้นส่วนของตัวเรือน การประกอบระบบระบายความร้อน การใส่โมดูลแบตเตอรี่ การผสานรวมระบบไฟฟ้าและระบบแลกเปลี่ยนความร้อน การประกอบฝาครอบ รวมถึงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัย ระบบทดสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ของสายการประกอบที่ปรับขยายได้ของเราทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • การบริหารจัดการโครงการ

    KUKA มีการบริหารจัดการโครงการระดับมืออาชีพและจะคอยอยู่เคียงข้างลูกค้าตั้งแต่ออกไอเดียครั้งแรกจนถึงผลิตเสร็จสิ้น เราออกแบบการดำเนินการโครงการอย่างโปร่งใสและรับประกันคุณภาพสูงสุด พนักงานที่มีคุณสมบัติสูงและมุ่งมั่นพร้อมสําหรับการวางแผนและดําเนินการ เครื่องมือการสื่อสารและการบริหารจัดการโครงการที่ทันสมัยช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาการและระหว่างวัฒนธรรมได้ รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ต้นแบบ

    เริ่มตั้งแต่การออกแบบจนกลายเป็นส่วนประกอบที่เสร็จสมบูรณ์ เราคือพันธมิตรที่ใช่สำหรับการผลิตต้นแบบ KUKA ขอเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและปรับขยายได้สำหรับการประกอบต้นแบบและซีรีส์ขนาดเล็ก เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

  • บริการลูกค้าแบบ 360°

    เราจะคอยให้การสนับสนุนคุณทั่วโลกตลอดทั้งวงจรชีวิตของระบบอัตโนมัติของคุณ เริ่มตั้งแต่ออกไอเดียเริ่มแรกไปจนถึงการอัปเกรด รับประโยชน์จากการบริการให้คำปรึกษาและการซ่อมบำรุงระดับเฟิร์สคลาส:

    • การฝึกอบรม
    • สายด่วนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
    • การซ่อมบำรุง ณ สถานที่
    • การจัดส่งอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง
    • การปรับปรุงหุ่นยนต์ ระบบ และอุปกรณ์
    • การยกเครื่อง
    • เครื่องยนต์มือสอง
    • โซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบของคุณ

    เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ระบบทดสอบ

    เรามีระบบทดสอบสําหรับแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง และระบบส่งกําลัง KUKA ทดสอบระบบกักเก็บพลังงานระหว่างการผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสูง แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด รวมถึงการทดสอบการรั่วไหลและทางไฟฟ้า ส่วนประกอบของแบตเตอรี่แต่ละชิ้นได้รับการทดสอบหลายครั้งและจะต้องผ่านการทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ (End Of Line Test) ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ KUKA ยังพิจารณาถึงการทำงานซ้ำในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย

  • เครื่องยนต์สันดาปภายใน

    หุ่นยนต์ KUKA คอยช่วยในการประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายใน

    ไม่ว่าจะเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมหรือแบบไฮบริด: สายการประกอบของเราก็สามารถผสานรวมเครื่องยนต์ทุกประเภทเข้าด้วยกันได้ ชิ้นส่วนย่อยนับร้อยชิ้นใช้ในการผลิตเครื่องยนต์ตามความต้องการของลูกค้า เทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยและแนวคิดด้านระบบโลจิสติกส์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวยังแสดงให้เห็นว่า KUKA มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบองค์รวมของเรา

  • ความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

    • สายการผลิตแบบครบวงจรสําหรับโมดูลและชุดแบตเตอรี่
    • สายการทดสอบและการประกอบแบบแยกกัน
    • เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร: การบัดกรี การเชื่อมเสียดทานหมุนกวน การเชื่อมเสียดทานแบบหมุน การเชื่อมอะลูมิเนียม การเชื่อมด้วยเลเซอร์ การขึ้นรูปแบบริมขอบ
    • โซลูชันการจัดเก็บและระบบโลจิสติกส์
    งานเชิงอุตสาหกรรม
  • หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น

    • หุ่นยนต์ที่ผ่านการรับรองสําหรับห้องคลีนรูมและห้องควบคุมความชื้น
    • การป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ได้มาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์ทั้งหมด รวมถึง “ESD+”
    • โซลูชัน AMR ที่ยืดหยุ่น
    • หุ่นยนต์ทรงพลังสำหรับน้ำหนักบรรทุกทุกคลาสและโคบอท
    • ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายสําหรับงานต่างๆ
    ผลิตภัณฑ์และบริการของ KUKA
  • การแปลงกระบวนการผลิตให้เป็นดิจิทัล

    • การตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์และการเริ่มขั้นตอนการทำงานเสมือนจริง
    • การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติในระบบการผลิต
    • โซลูชัน IoT เชิงอุตสาหกรรมสําหรับการตรวจสอบ การแสดงภาพ และการแก้ไขปัญหา
    • ฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัล KUKA.Xpert
    พอร์ทัลลูกค้า my.KUKA
  • แนวคิดการบริการแบบกำหนดเองตามความต้องการ

    • การศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างต้นแบบ
    • บริการด้านวิศวกรรม การจำลอง และการตั้งโปรแกรม
    • การเริ่มขั้นตอนการทำงาน
    • บริการช่วยเหลือทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
    • บริการระยะไกล
    • การจัดหาอะไหล่ภายใน 24 ชั่วโมง
    • ทรัพยากรสำหรับโครงการขนาดใหญ่
    • การฝึกอบรมหุ่นยนต์
    บริการหุ่นยนต์และระบบ

มาร่วมกันกำหนดการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโซลูชันแบบกำหนดเองและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนในอนาคต ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ KUKA ของเราเลยตอนนี้!

โครงการที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีของลูกค้าระดับ Tier 1 และ OEM: นวัตกรรมที่สร้างความแตกต่าง

หุ่นยนต์และโซลูชันระบบสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

พื้นฐานสำหรับระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นและต่อยอดได้ในอนาคตสำหรับคุณ