Alegeți locația:

Locație

Promovarea e-mobilității: Procesul automat în prim plan

Viitorul va fi electric – cu KUKA. Experimentați modul în care soluțiile noastre inovatoare de automatizare revoluționează eficiența, flexibilitatea și sustenabilitatea producției dvs.


Electromobilitatea și KUKA – un duo dinamic

Însoțire competentă la fiecare etapă de automatizare

Cu un accent clar pe procesul automat de ultimă generație și soluțiile de mobilitate orientate spre viitor, KUKA modelează întreaga producție de vehicule electrice și stocare a energiei. Expertiza noastră include, de asemenea, aplicații avansate de sudare, montaj precis, precum și controale aprofundate de calitate pentru diferite componente electrice. În calitate de parteneri de inginerie fiabili, căutăm împreună soluții personalizate pentru o producție flexibilă și vă sprijinim cu o gestionare eficientă a proiectelor la punerea în funcțiune și cu service-uri globale.

Descoperiți posibilitățile de automatizare și serviciile care vă interesează:

  • Carcasa bateriei

    Oferim soluții eficiente pentru producția de carcase pentru baterii prin sudare prin frecare cu element activ rotitor. Această tehnologie combină precizia și rentabilitatea și îndeplinește cele mai înalte standarde de etanșeitate și siguranță. Ideală pentru procese de îmbinare de înaltă calitate cu aliaje de aluminiu și alte metale neferoase.

  • Montarea celulelor

    Celula bateriei este componenta de bază pentru producția de module și pachete. Există trei formate de celule în electromobilitate: prismatice, cilindrice și de tip buzunar. Producția are loc în condițiile unei camere curate și uscate. Roboții noștri pentru producția de baterii îndeplinesc aceste cerințe și sunt, prin urmare, ideali.

    Mai multe informații despre producția automatizată a celulelor bateriei
  • Subansambluri

    KUKA vă sprijină cu linii adecvate pentru montarea completă a subansamblurilor

    De la producția unei singure piese până la montarea completă a subansamblurilor, KUKA oferă linia potrivită. Acest lucru garantează că etapele individuale de montare sunt realizate în mod profesional și rentabil în același timp. Acolo unde este posibil, folosim produse standardizate pentru ca instalațiile de producție să fie eficiente și la costuri reduse pentru clienții noștri.

    Aflați mai multe
  • Pile de combustie

    Pila de combustie oferă o rază de acțiune ridicată și timpi de alimentare scurți, ideală pentru transportul de persoane și mărfuri în mod ecologic. Dezvoltăm instalații de producție personalizate pentru montajul celulelor de combustie, care sunt deja proiectate în faza de inginerie pentru montajul și verificarea simplă și rapidă, pentru reducerea costurilor de producție. De la prima idee până la producția de serie: Cu experiența KUKA, totul este luat în considerare.

  • Cell 2 Pack

    Tehnologia Cell 2 Body- resp. Cell 2 Packintegrează celula bateriei direct în caroseria vehiculului cu șasiu, transmisie electrică, management termic, precum și module de comandă de înaltă și joasă tensiune. Acest lucru poate crește în mod semnificativ raza de acțiune.

  • Perechea digitală ca și imagine virtuală 3D a unei instalații.

    În Fabrica digitală a noastră creăm instalații flexibile care se optimizează singure. Digitalizăm de la început întregul lanț valoric, cu un model de instalație virtuală înainte de instalare la sediul clientului. Perechea digitală permite analiza timpurie a ciclurilor și a cauzelor întreruperilor pentru un început fără probleme al producției.

    Mai multe despre transformarea digitală inteligentă
  • Piese individuale

    KUKA Cell4 FSW în uz

    Fiecare produs începe cu o mică piesă individuală. Cu ajutorul celulelor standardizate de la KUKA, acestea pot fi produse în mod eficient. Pe măsură ce electromobilitatea devine din ce în ce mai importantă, am dezvoltat propria noastră soluție de celule pentru sudarea prin frecare cu element activ rotitor.

    Aflați mai multe
  • Motor electric

    KUKA vă susține la montarea motoarelor electrice

    Producția de motoare electrice necesită standarde ridicate de automatizare și cele mai înalte standarde de calitate. În acest scop, KUKA dezvoltă instalații de montaj modulare, la cheie, de la planificare până la integrare, scalabile de la serii mici până la serii mari. Pentru a asigura calitatea, proiectăm și implementăm, de asemenea, toate echipamentele de testare și măsurare necesare.

  • Sistem electronic

    Fabricare automatizată de electronice pentru automobile cu roboți KUKA

    Vehiculele electrice conțin numeroase componente electronice noi, care pot fi produse de roboții KUKA. Acești roboți sunt utilizați la montajul cablurilor de înaltă tensiune, la conectarea cablurilor flexibile, la procesele de lipire, la inspecția componentelor și la procesele clasice de înșurubare și manipulare. Certificarea ESD a roboților KUKA protejează componentele sensibile. Procesele critice pentru timpul ciclului sunt rezolvate cu rapidul KR SCARA și KR AGILUS. KUKA oferă echipamentul și know-how-ul necesar pentru soluții inovatoare de automatizare.

    Mai multe informații despre producția automatizată de electronice pentru automobile
  • Montare finală

    KUKA vă sprijină cu dispozitive de montare semiautomate sau complet automate

    Montajul final în producția de automobile, în special ceremonia de instalare a componentelor în caroserie, este solicitant. Acest lucru este valabil și pentru vehiculele electrice în care motoarele electrice sunt integrate în modulele de osii. Deosebit de provocatoare este înșurubarea bateriilor grele în partea de jos a caroseriei. Poziționarea se poate face folosind mese de ridicare, roboți industriali sau roboți mobili autonomi (AMR). KUKA oferă soluții adecvate cu dispozitive de montaj parțial sau complet automate, în funcție de cerințele clientului.

  • Construcția de caroserii

    KUKA oferă soluții pentru fiecare caroserie de mașină, de la cea mai mică clapetă până la caroseria completă. Procesele noastre de producție complet și semi-automatizate stabilesc noi standarde în care au încredere atât mărcile mari, cât și micii producători. Cele mai bune tehnologii de îmbinare asigură cea mai înaltă calitate. Sistemele noastre modulare sunt flexibile și adaptabile individual, ceea ce permite o producție personalizată.

    Aflați mai multe
  • Ansamblu de transmisie clasic și electric

    KUKA vă sprijină cu sisteme automate de montare

    Începând cu 2010, KUKA a dezvoltat sisteme automatizate de montaj pentru ansamblul de transmisie electrificat. Furnizăm linii de montaj pentru motoare electrice, rotoare, transmisii hibride, axe și sisteme de axe integrate. Prin automatizare inovatoare, susținem dezvoltarea de module electronice integrate și compacte. În calitate de specialist în planificarea, construcția, producția și punerea în funcțiune a dispozitivelor de automatizare, montăm motoare electrice, axe față și spate, precum și transmisii pentru vehicule hibride. Tehnologia noastră de testare asigură funcționalitatea. Instalațiile de asamblare planificate și construite modular permit o producție scalabilă și economică.

  • Soluții inteligente de producție și logistică

    Pentru a ne asigura că totul se află întotdeauna la locul potrivit și la momentul potrivit, lucrăm cu clienții noștri pentru a dezvolta soluția logistică potrivită. Experții KUKA oferă un pachet complet fără întreținere, care acoperă întregul portofoliu, de la roboți mobili autonomi (AMR) prin sisteme de alimentare a componentelor până la logistica depozitului.

    Aflați mai multe
  • Investigații privind fezabilitatea

    Analiza fezabilității folosind simulări 3D off-line

    Expertiza noastră în investigarea fezabilității, simularea și planificarea metodelor permite strategii de producție optimizate din punct de vedere al costurilor și eficiente, precum și concepte de producție sigure pentru proces, perfect adaptate nevoilor clienților noștri.

    Mai multe despre simularea 3D off-line a roboților și instalațiilor
  • Montajul modulului

    În modulul de baterie, celulele sunt conectate. Oferim o tehnologie flexibilă și fiabilă a instalațiilor, precum și un management de proiect profesionist pentru montarea modulelor. Indiferent de forma celulei, KUKA dezvoltă linii de montaj sigure pentru procesele sistemelor de stocare a energiei de înaltă tensiune, de la montajul preliminar până la stația de testare. Gradul de automatizare este adaptat în mod individual clientului.

    Aflați mai multe
  • Montajul vehiculului

    Cobotul sprijină montajul pe banda de asamblare

    Vehiculele electrice moderne necesită arhitecturi speciale ale caroseriei și standarde ridicate de siguranță, în special pentru Crashtests. KUKA oferă soluții inovatoare de automatizare pentru producția la scară largă și îndeplinește cerințele individuale. KUKA SmartProduction permite o producție flexibilă de modele cu ardere internă și electrice pe o singură instalație și asigură o personalizare și flexibilitate cuprinzătoare.

    Aflați mai multe
  • Montarea pachetului

    Sistemele de baterii sunt subansambluri centrale ale vehiculelor electrice. În timpul montajului pachetului sunt asamblate module și elemente electronice. Procesul include pregătirea componentelor caroseriei, montajul sistemelor de răcire, montajul modulelor de baterie, integrarea electrică și termică, montajul plafonului, precum și testele de calitate și siguranță. Liniile noastre de montaj scalabile permit o producție eficientă cu sisteme de verificare cu zero erori.

    Aflați mai multe
  • Management de proiect

    KUKA oferă management de proiect profesionist și sprijină clienții de la idee până la produsul finit. Elaborăm etapele de desfășurare a proiectului în mod transparent și garantăm cea mai înaltă calitate. Angajații cu înaltă calificare sunt disponibili pentru planificare și implementare. Lucrăm împreună într-un modinterdisciplinar și intercultural folosind instrumente moderne de comunicare și de gestionare a proiectelor. Beneficiați de experiența noastră îndelungată în țară și în străinătate.

    Aflați mai multe
  • Prototipuri

    De la proiectare până la componenta finită, suntem partenerul potrivit pentru construcția de prototipuri. Pentru montarea prototipurilor și a seriilor mici, KUKA oferă soluții scalabile, adaptate individual. Colaborăm strâns cu clienții noștri și transmitem în timp util dorințele de schimbare.

  • Service clienți 360°

    De la prima idee până la upgrade, vă vom însoți în întreaga lume pe tot parcursul ciclului de viață al procesului automat. Beneficiați de consultanță și servicii de înaltă calitate:

    • Cursuri de instruire
    • Linie telefonică 24/7
    • Service la fața locului
    • Livrarea pieselor de schimb în 24 de ore
    • Modernizarea roboților, sistemelor și a instalațiilor
    • Revizii mașini
    • Mașini uzate
    • Soluții personalizate pentru a maximiza disponibilitatea instalației

    Aflați mai multe
  • Sisteme de testare

    Oferim sisteme de testare pentru baterii, pile de combustie și ansamblul de transmisie. KUKA testează sistemele de stocare a energiei în timpul producției pentru a asigura standarde ridicate de calitate și siguranță. Bateriile de înaltă performanță sunt supuse unor teste riguroase, inclusiv teste de etanșeitate și electrice. Fiecare componentă a bateriei este verificată de mai multe ori și apoi supusă unui test End-Of-Line. KUKA ia în considerare și lucrările ulterioare în caz de eroare.

  • Motor cu ardere internă

    Roboții KUKA susțin montajul motoarelor cu ardere internă

    Fie că este vorba de un model clasic sau hibrid: Liniile noastre de montaj pot integra toate tipurile de motoare. Motoarele sunt create din sute de piese individuale, în funcție de cerințele clienților. Tehnologiile de producție de ultimă generație și conceptele logistice coordonate completează know-how-ul de inginerie al KUKA.

Avantajele soluțiilor noastre holistice de automatizare

  • Cunoștințe holistice ale industriei

    • Linii de producție la cheie pentru modulele și pachetele de baterii
    • Liniile individuale de testare și montaj
    • Tehnologii brevetate: Lipire, sudare prin frecare cu element activ rotitor, sudarea prin frecare rotativă, sudare cu aluminiu, sudare cu laser, sertizare
    • Soluții de depozitare, logistică
    aplicații
  • Robotică și software flexibile

    • Roboți certificați pentru cameră curată și cameră uscată
    • Protecție ESD standard pentru toți roboții, inclusiv „ESD+”
    • Soluții AMR flexibile
    • Roboți performanți din toate clasele de capacitate portantă, precum și coboți
    • Gamă largă de software pentru diverse aplicații
    Produse și servicii KUKA
  • Digitalizarea proceselor de producție

    • Programare off-line și punere în funcțiune virtuală
    • Trasabilitate datorită documentării automatizate în instalația de producție
    • Soluție industrială IoT pentru monitorizare, vizualizare și remedierea erorilor
    • Baza de date digitală de cunoștințe KUKA.Xpert
    Portalul pentru clienți my.KUKA
  • Concepte de service personalizate

    • Studii de fezabilitate, construcție prototip
    • Servicii de inginerie, simulare și programare
    • Punerea în funcțiune
    • Asistență la nivel global 24/7
    • Remote Service
    • Furnizarea pieselor de schimb în 24 de ore
    • Resurse pentru proiecte la scară largă
    • Instruire robot
    Service pentru roboți și instalații

Modelarea e-mobilității împreună

Vă sfătuim cu plăcere cu privire la soluțiile personalizate și noile tehnologii de producție care permit mobilitatea viitorului. Contactați acum experții noștri KUKA!

Proiecte realizate cu succes cu clienții de nivel 1 și OEM: Inovații care fac diferența

Roboți și soluții privind instalațiile pentru producția vehiculelor electrice și a componentelor acestora