Alegeți locația:

Locație

KR FORTEC

KR FORTEC este robotul nostru universal între roboții de sarcină grea. Este eficient din punct de vedere energetic și dinamic în aplicațiile de manipulare în domeniul sarcinii grele de până la 500 kg. Prin aplicarea conceptelor noastre cunoscute pentru roboți industriali, el necesită întreținere redusă. Aceasta face ca robotul să reprezinte un factor de încredere în producția dumneavoastră.


Cu capacitate de manipulare mare, eficient din punct de vedere al costurilor în exploatare

Noul KR FORTEC poate fi extins în mod flexibil, este economic în ceea ce privește consumul de energie și necesită întreținere redusă. Robotul se conectează perfect între KR QUANTEC și KR FORTEC Ultra, cu sarcina sa utilă. El completează astfel portofoliul KUKA. Este predestinat utilizării în industria auto și în industrie în general. Cu KR FORTEC vă standardizați procesele de producție prin manipularea automată la un nivel ridicat de calitate. În plus, costurile totale de funcționare (TCO) ale robotului contribuie la rentabilitatea proceselor dumneavoastră de producție. 

Robot universal pentru industrie:
KR FORTEC manipulează sarcini grele și montează cu precizie

  • Compact și puternic

    • Performanță ridicată pe spațiu mic
    • Performanță rapidă cu consum redus de energie 
    • Timpi de ciclu mici datorită unei dinamici mai mari
    • Formă compactă: perfectă pentru lucrări precum manipularea și sudarea în puncte
  • Construcție modulară

    • Piese de schimb pentru trei familii de roboți: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Flexibilitate în planificarea noilor sarcini și a proceselor de producție
    • Reducerea costurilor la depozitarea și dezvoltarea diferitelor configurații ale robotului
  • TCO redus

    • Consum redus de energie
    • Funcționare continuă fiabilă datorită MTBF ridicat
    • Concepte de service dovedite, cunoscute de KR QUANTEC și KR FORTEC Ultra

  • Întreţinere redusă

    • Efort de verificare redus: Nu este necesară verificarea TÜV a contragreutății
    • Lucrările de întreținere pot fi efectuate fără efort și rapid, datorită accesibilității optimizate

Pachet de forță fiabil pentru aplicații precise și eficiente cu aplicații de sarcină

240 - 500 Sarcină utilă [kg]

2800 - 3750 Rază de acțiune [mm]

Calitate dovedită


Ghidaj de cablu cu posibilitate de montare ușoară

Arborele tubular asigură integrarea simplă și sigură a alimentării cu energie specifice clientului. În cazul în care lucrările de reparații privesc această componentă, acestea pot fi puse în aplicare la o înălțime confortabilă, ușor de montat. 

Utilizare în medii diferite

Ca variantă Foundry, KR FORTEC poate fi utilizat pentru sarcini grele într-un mediu dur.

Domeniu de temperatură extins

Uneori, roboții trebuie să lucreze și la temperaturi foarte scăzute. KR FORTEC poate fi utilizat între 0 și 55 de grade Celsius.

Etanșeitate

După cum se știe deja de la KR QUANTEC și KR FORTEC Ultra, articulația este, în mod standard, impermeabilă la apă și praf și la KR FORTEC.

O rază de acțiune mai mare: KR FORTEC cu axă liniară 

KR FORTEC trebuie să funcționeze într-o rază mai mare? Nici o problemă. Cu unitatea liniară KL 4000 extindeți zona de lucru a robotului. Raza de acţiune poate fi adaptată modular de la 1,5 m la 30 m, în funcție de necesitățile clienților. Un alt avantaj pentru producția dumneavoastră: La KL 4000 se potrivește și KR QUANTEC. Dacă aveți nevoie de KR FORTEC și KR FORTEC Ultra pe o unitate liniară comună, alegeți KL 5000.

KR FORTEC (6 axe) - date tehnice

12 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 240 R3400-2
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3400 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3400 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 240 R3700-2
Sarcină totală
240 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3750 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 240 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3750 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 280 R3100-2
Sarcină totală
280 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 280 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 340 R3400-2
Sarcină totală
340 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3400 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 340 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3400 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 340 R3400-2 F
Sarcină totală
340 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3400 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 340 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3400 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 360 R2800-2
Sarcină totală
360 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2800 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 360 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2800 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 420 R3100-2
Sarcină totală
420 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 420 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 420 R3100-2 F
Sarcină totală
420 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 420 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 420 R3100-2 HI
Sarcină totală
420 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3100 mm
Versiunea mediului
High Inertia
Foi de date
  • Sarcină totală 420 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3100 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului High Inertia
  • Poziții de montare Podea
KR 500 R2800-2
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2800 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 500 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2800 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 500 R2800-2 F
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2800 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 500 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2800 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 500 R2800-2 HI
Sarcină totală
500 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
2800 mm
Versiunea mediului
High Inertia
Foi de date
  • Sarcină totală 500 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 2800 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului High Inertia
  • Poziții de montare Podea
6 din 12 roboți vizibili
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Request a quote or get more technical details for KR FORTEC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

Alți roboți suplimentari cu 6 axe, cu capacitate portantă mare