Seleccione tu localización:

Ubicación

KR FORTEC

El KR FORTEC es nuestro todoterreno entre los robots para cargas pesadas. Es eficiente desde el punto de vista energético y dinámico en aplicaciones de manipulación con cargas pesadas de hasta 500 kg. Gracias a la aplicación de nuestros conocidos conceptos de robots industriales, no necesita mantenimiento. Esto convierte al robot en un factor fiable en su producción.


Excelente manipulación, funcionamiento económico

El nuevo KR FORTEC puede ampliarse con flexibilidad, ahorra energía y requiere poco mantenimiento. Con su carga útil, el robot se integra a la perfección entre el KR QUANTEC y el KR FORTEC Ultra. De este modo completa la cartera de KUKA. Está predestinado para su uso en la industria automovilística y general. Con el KR FORTEC estandarizará sus procesos de producción mediante un manejo automatizado con un alto nivel de calidad. Además, los bajos costes totales de propiedad (TCO) del robot contribuyen a la rentabilidad de sus procesos de producción. 

Versátil para la industria:
El KR FORTEC controla cargas pesadas y monta con precisión

  • Compacto y potente

    • Gran rendimiento en el mínimo espacio
    • Rendimiento rápido con un bajo consumo de energía 
    • Tiempos de ciclo reducidos gracias a un mayor dinamismo
    • Forma compacta: perfecta para trabajos de manipulación y soldadura por puntos, entre otros
  • Estructura modular

    • Piezas de repuesto idénticas para tres familias de robots: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • Flexibilidad en la planificación de nuevas tareas y procesos de producción
    • Reducción de costes en el almacenamiento y desarrollo de diferentes configuraciones de robots
  • Bajo coste total de propiedad

    • Bajo consumo energético
    • Funcionamiento continuo fiable gracias al elevado MTBF
    • Conceptos de servicio probados, ya conocidos en el KR QUANTEC y en el KR FORTEC ultra

  • Mantenimiento mínimo

    • Requiere pocas comprobaciones: no es necesaria una inspección TÜV del sistema de compensación de peso
    • Los trabajos de mantenimiento pueden realizarse sin esfuerzo y con rapidez gracias a una accesibilidad optimizada

Eficaz paquete de fuerza para aplicaciones de carga pesada precisas y eficientes

Robot industrial para trabajos pesados de hasta 500 kg, ideal para tareas de manipulación y soldadura por puntos.

240 - 500 Capacidad de carga en kg

2800 - 3750 Alcance en mm

Calidad probada


Guía de cable fácil de montar

El eje hueco garantiza una integración sencilla y segura de la alimentación de energía específica del cliente. Si se llevan a cabo trabajos de reparación en este componente, estos pueden realizarse a una altura cómoda y fácil de montar. 

Uso en diferentes entornos

Como variante Foundry, el KR FORTEC puede utilizarse para tareas de cargas pesadas en entornos difíciles.

Rango de temperatura ampliado

En ocasiones, los robots también tienen que trabajar a temperaturas muy bajas. El KR FORTEC puede funcionar entre 0 y 55 grados centígrados.

Estanqueidad

Igual que en el KR QUANTEC y en el KR FORTEC Ultra, la muñeca también es estanca al agua y al polvo en el KR FORTEC.

Más alcance: el KR FORTEC con eje lineal 

¿Debe trabajar su KR FORTEC en un radio mayor? No hay problema. Con la unidad lineal KL 4000 ampliará la zona de trabajo del robot. El alcance puede adaptarse de forma modular a las necesidades del cliente, desde 1,5 m hasta 30 m. Una ventaja adicional para su producción: el KR QUANTEC también se adapta a la KL 4000. Si necesita el KR FORTEC y el KR FORTEC Ultra en una unidad lineal común, seleccione la KL 5000.

KR FORTEC (6 ejes) - datos técnicos

12 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 240 R3400-2
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 240 R3700-2
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
3750 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 3750 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 280 R3100-2
Carga total nominal
280 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 280 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 340 R3400-2
Carga total nominal
340 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 340 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 340 R3400-2 F
Carga total nominal
340 kg
Máx. alcance
3400 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 340 kg
  • Máx. alcance 3400 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 360 R2800-2
Carga total nominal
360 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 360 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 420 R3100-2
Carga total nominal
420 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 420 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 420 R3100-2 F
Carga total nominal
420 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 420 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 420 R3100-2 HI
Carga total nominal
420 kg
Máx. alcance
3100 mm
Versión entorno
High Inertia
Hojas de datos
  • Carga total nominal 420 kg
  • Máx. alcance 3100 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno High Inertia
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 500 R2800-2
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 500 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 500 R2800-2 F
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 500 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 500 R2800-2 HI
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2800 mm
Versión entorno
High Inertia
Hojas de datos
  • Carga total nominal 500 kg
  • Máx. alcance 2800 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno High Inertia
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 12 robots visibles
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR FORTEC

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

Otros robots de 6 ejes con alta capacidad de carga