Seleccione tu localización:

Ubicación

KR 1000 titan

El KR 1000 titan es nuestro robot potente para cargas pesadas. El robot de seis ejes mueve las piezas y componentes más pesados con la máxima precisión incluso a larga distancia.


El KR 1000 titan es el primer robot de seis ejes de cargas pesadas con una cinemática abierta y una capacidad de carga única. Domina la manipulación de cargas pesadas en distancias de hasta 6,5 m de forma rápida y precisa. Bloques de motor, piedras, cristal, vigas de acero, piezas de aviones, bloques de mármol, piezas de hormigón, etc.: el KR 1000 titan puede con cualquier peso pesado. Para determinados campos de aplicación le ofrecemos la variante Foundry con la mejor relación alcance-capacidad de carga o la variante de robot de paletizado para cargas pesadas de hasta 1,3 toneladas.

750 - 1300 Capacidad de carga en kg

3202 - 3601 Alcance en mm

Ventajas


Alta dinámica

El KR 1000 titan maneja las piezas y los componentes más pesados de forma precisa y segura. Gracias a su gran velocidad y aceleración dinámica, provoca los mejores tiempos de ciclo.

Productividad enorme

Gracias a la precisión robótica del KR 1000 titan, mejorará la calidad de producción y reducirá sus gastos. Los contornos de interferencias reducidos aumentan el espacio de trabajo útil de forma efectiva.

Mayor flexibilidad

El KR 1000 titan le ofrece diversas opciones de aplicación: si lo usa como robot de paletizado o en combinación con ejes lineales, aumentará su margen de maniobra. Se puede integrar en sistemas e instalaciones de forma sencilla y sin necesidad de adaptaciones de fundamento.

El KR 1000 titan en la planta de fundición

El KR 1000 titan es perfecto para la fundición por contacto de hierro líquido.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR 1000 titan

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR 1000 titan (6 ejes) - datos técnicos

7 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 1000 L750 titan
Carga total nominal
750 kg
Máx. alcance
3601 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 750 kg
  • Máx. alcance 3601 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 L750 titan F
Carga total nominal
750 kg
Máx. alcance
3601 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 750 kg
  • Máx. alcance 3601 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 L950 titan PA
Carga total nominal
950 kg
Máx. alcance
3601 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 950 kg
  • Máx. alcance 3601 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 titan
Carga total nominal
1000 kg
Máx. alcance
3202 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 1000 kg
  • Máx. alcance 3202 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 titan F
Carga total nominal
1000 kg
Máx. alcance
3202 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 1000 kg
  • Máx. alcance 3202 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 1300 titan PA
Carga total nominal
1300 kg
Máx. alcance
3202 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 1300 kg
  • Máx. alcance 3202 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 1000 1300 titan PA-F
Carga total nominal
1300 kg
Máx. alcance
3202 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 1300 kg
  • Máx. alcance 3202 mm
  • Forma constructiva Robot de paletizado
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 7 robots visibles