Seleccione tu localización:

Ubicación

Un KUKA KR 1000 titan se ocupa del montaje de bloques de cilindros en el FAW Group

El empleo de robots KUKA establece estándares en la producción de motores diésel de alto rendimiento en China.


El FAW Group, todavía desconocido en Europa, es uno de los fabricantes de automóviles más importantes de China. La empresa FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works, filial de FAW Group Corporation, abrió en febrero de 2012 una planta de producción en Huishan para la producción de motores diésel de alto rendimiento con una capacidad anual de 125.000 unidades. Los robots procedentes de Augsburgo asumen una amplia gama de tareas. Elemento destacado: la manipulación de bloques de cilindros de 700 kg de peso con ayuda del KUKA KR 1000 titan.

Los bloques de cilindro masivos requieren robots de carga pesada

Las tareas más exigentes surgen cuando, en la línea de montaje, es necesario girar el bloque de cilindros de 700 kg de peso de los motores diésel 6DM para montar, por ejemplo, el banco de cilindros, el cigüeñal o la cubeta de aceite. La manipulación convencional manual con dispositivos de giro y elevación se descartó debido a la carente eficiencia y a la gran necesidad de espacio. En vista del peso de 500 a 700 kg por pieza y de la garra de 200 kg, para estas tareas solo es posible emplear un robot para cargas pesadas con 1.000 kg de capacidad de carga. 

El titan de KUKA maneja el bloque de cilindros con ligereza

En cuanto el bloque de cilindros de 500 kg llega a la estación de trabajo antes del montaje, el robot KUKA KR 1000 titan lo agarra, guiado por sensores, y lo coloca sobre un portapiezas. A partir de ahí, el bloque de cilindros recorre distintos procesos de trabajo, en los que se montan la biela, los cilindros, la cubeta de aceite, etc. Durante estos trabajos de montaje, el robot debe girar el bloque de cilindros en una posición definida exactamente 90 grados. Una vez completo, el bloque de cilindros, que ha adquirido un peso de 700 kg, vuelve a la estación aislada, donde el KR 1000 lo agarra y, girándolo 180 grados, lo coloca sobre el portapiezas superior para recorrer el resto de la línea de montaje. 

El KR 500 de KUKA maneja un cigüeñal

El robot más fuerte del mercado

 

El KUKA KR 1000 titan es el robot de seis ejes más fuerte del mercado. Con un alcance máximo de 3.202 mm, una repetibilidad de ±0,1 mm y un rango de carga de 1.000 kg, este robot de alta tecnología es el campeón mundial de los robots industriales. Su espacio de trabajo abarca hasta 78 m3.

Junto al KR 1000 titan, hay dos robots KR 16 para exigentes aplicaciones de sellado, mientras un KR 210 y un KR 500 se ocupan de las pesadas operaciones de manipulación y montaje. El KR 210 de seis ejes se caracteriza por una capacidad de carga de 210 kg y un alcance de 2.700 mm.

El KR 210 se encarga de las operaciones pesadas de manipulación y montaje

Solución eficiente de KUKA supera las expectativas

La inteligente concepción de la instalación, con su estación aislada de enormes dimensiones, acorta los trayectos en la línea de montaje, minimiza el número de portapiezas, aumenta la eficiencia y reduce los costes de inversión. Los robots deben montar componentes pesados aplicando mucha fuerza, pero sin ocasionar daños en estas importantes piezas. Su destacado rendimiento permite a las máquinas de KUKA realizar estas exigentes tareas con maestría. La línea de montaje alcanza, a día de hoy, un volumen de producción de 125.000 unidades anuales, superando con creces la planificación inicial de 100.000 motores.

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.