KR 500 FORTEC
El KR 500 FORTEC es nuestro robot versátil de cargas pesadas que sirve para numerosas aplicaciones. Por ejemplo, en la versión Machine-Tooling está concebido para el fresado en el ámbito de cargas pesadas, como variante Foundry es perfecto para tareas de cargas pesadas en plantas de fundición.
La extraordinaria calidad de producto que aporta el KR 500 FORTEC a la hora de fresar, entre otros, se apoya en dos pilares fundamentales: fuerza y una tecnología muy madurada. Con alcances de hasta 3326 mm, permiten el mecanizado de grandes piezas incluso en células estrechas. Gracias a su diseño fino con pocos contornos de interferencia, le ofrece un espacio de trabajo extraordinariamente amplio y las distancias de carga máximas posibles.
KR 500 FORTEC (6 ejes) - datos técnicos
12
Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 340 R3330
Carga total nominal
340 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 340 kg
- Máx. alcance 3326 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 340 R3330 F
Carga total nominal
340 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 340 kg
- Máx. alcance 3326 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 420 R3080
Carga total nominal
420 kg
Máx. alcance
3076 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 420 kg
- Máx. alcance 3076 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 420 R3080 F
Carga total nominal
420 kg
Máx. alcance
3076 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 420 kg
- Máx. alcance 3076 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 480 R3330 MT
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 480 kg
- Máx. alcance 3326 mm
- Forma constructiva Machine Tooling
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 480 R3330 MT-F
Carga total nominal
480 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 480 kg
- Máx. alcance 3326 mm
- Forma constructiva Machine Tooling
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2826 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830 C
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2485 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2485 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Techo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830 C-F
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2485 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2485 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Techo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830 F
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2826 mm
- Forma constructiva Estándar
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830 MT
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2826 mm
- Forma constructiva Machine Tooling
- Versión entorno Standard
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
KR 500 R2830 MT-F
Carga total nominal
500 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
- Carga total nominal 500 kg
- Máx. alcance 2826 mm
- Forma constructiva Machine Tooling
- Versión entorno Foundry
- Posición(es) de montaje Suelo
- Tipo de protección IP 65, IP 67
- Hojas de datos PDF
- Unidad de control
- Descargas KUKA Marketplace
6 de 12 robots visibles