Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR 500 FORTEC

Der KR 500 FORTEC ist unser vielseitiger Schwerlastroboter, der sich für zahlreiche Anwendungen eignet. In der Machine-Tooling-Ausführung etwa ist er prädestiniert für das Fräsen im hohen Traglastbereich, als Foundry-Variante perfekt für Schwerlast-Aufgaben in der Gießerei.


Die außerordentliche Produktqualität, die der KR 500 FORTEC unter anderem beim Fräsen liefert, beruht auf zwei namensgebenden Grundpfeilern: Stärke und ausgereifte Technologie. Reichweiten bis zu 3.326 Millimetern ermöglichen das Bearbeiten großer Bauteile auch in engen Zellen. Durch sein schlankes Design mit geringen Störkonturen bietet er Ihnen einen außergewöhnlich großen Arbeitsraum und maximal mögliche Traglastabstände.

340 - 500 Traglast in kg

2485 - 3326 Reichweite in mm

Vorteile


Absolute Präzision

Der KR 500 FORTEC vereint Kraft und Technik mit einer punktwiederholgenauen Präzision von 0,08 Millimetern –  für eine unschlagbare Produktqualität im Schwerlastbereich.

Leistungsstark und effizient

Der KR 500 FORTEC handhabt große und schwere Bauteile bis maximal 500 Kilogramm, präzise und mit Leichtigkeit. Gleichzeitig ist er wartungsarm und zeichnet sich damit durch Kosteneffizienz aus. 

Vielseitig

Der KR 500 FORTEC ist in zahlreichen Ausführungen für eine Vielzahl von Anwendungen im Schwerlastbereich verfügbar. In der Machine-Tooling-Ausführung eignet er sich perfekt zum Fräsen, als Foundry-Variante für die Gießerei-Industrie.

KR 500 FORTEC:  Wie Roboter Architektur und Holzbau revolutionieren können

Fertigung von Holzbauteilen für einen Bundesgartenschau-Pavillon

Angebot für KR 500 FORTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR 500 FORTEC (6 Achsen) - technische Daten

12 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 340 R3330
Nenn-Gesamtlast
340 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 340 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 340 R3330 F
Nenn-Gesamtlast
340 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 340 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 420 R3080
Nenn-Gesamtlast
420 kg
Max. Reichweite
3076 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 420 kg
  • Max. Reichweite 3076 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 420 R3080 F
Nenn-Gesamtlast
420 kg
Max. Reichweite
3076 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 420 kg
  • Max. Reichweite 3076 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 480 R3330 MT
Nenn-Gesamtlast
480 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 480 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Machine Tooling
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 480 R3330 MT-F
Nenn-Gesamtlast
480 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 480 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Machine Tooling
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 500 R2830
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 500 R2830 C
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2485 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2485 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Decke
KR 500 R2830 C-F
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2485 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2485 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Decke
KR 500 R2830 F
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 500 R2830 MT
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Machine Tooling
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 500 R2830 MT-F
Nenn-Gesamtlast
500 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 500 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Machine Tooling
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
6 von 12 Roboter sichtbar

Das könnte Sie auch interessieren