Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Handling mit Roboter 

Mit unseren Handlingrobotern, passenden Softwarepaketen und einem umfangreichen Serviceangebot bieten wir optimal zugeschnittene robotergestützte Handling-Lösungen für nahezu jede Branche: Über Montage, Pick&Place bis zu Materialtransport.


Was bedeutet Handling mit KUKA?

Die automatisierte Handhabung bietet enorme Vorteile

Unser breites Robotikportfolio ermöglicht Ihnen die automatisierte Handhabung verschiedenster Waren. Dabei können unsere Handlingroboter mit einer Traglast von bis zu 1,3 Tonnen für eine Reihe von Anwendungen eingesetzt werden, um Ihre Mitarbeiter in der Produktion zu entlasten, sowie die Wirtschaftlichkeit in Ihrem Unternehmen zu maximieren. Mit einem Netzwerk von Systempartnern und weltweitem Support bieten wir Ihnen zusätzlich einen hochwertigen Kundenservice. Genießen Sie alle Vorteile durch die Automatisierung mit KUKA - von der Planung Ihrer Anlage bis hin zur Inbetriebnahme, inklusive umfassenden Service:
  • Starkes Roboterportfolio

    • Handlingroboter für jede Anwendung
    • Traglasten von 3kg bis zu 1300kg 
    • Große Reichweite bis zu 3904mm
    • Einfaches Upgrade auf höhere Traglast
    • High-Speed Roboter
    • Höchste Genauigkeit
    • Roboter für spezielle Umgebungsbedingungen
  • Maximale Flexibilität

    • Breites Reichweitenspektrum erweiterbar durch Linearachsen
    • Unterschiedlichste Montagemöglichkeiten
    • Geringer Footprint
    • Standardisierte Produkte mit kurzen Lieferzeiten
  • related topics

    Konnektivität

    • Flexible Anbindung an Peripherie über unterschiedliche Schnittstellen und Bussysteme
    • Anbindung an verschiedene Greifer und Sensoren wie z.B. Laserscanner, Kraftmomentensensoren, Bildverarbeitungssyteme, etc.
    • Überwachung der Roboterflotte über KUKA iiQoT Cloud Software
  • Niedriger Energieverbrauch

    • Energieeffiziente Bauweise von Roboter und Steuerung
    • Optimiertes Energiemodell
    • Energiesparendes Gesamtsystem
    • Reduzierter globaler Footprint
    • Verringerter CO2 Ausstoß

Autonome mobile Roboter eigenen sich perfekt für die automatisierte Handhabung

Der mobile Roboter KMR CYBERTECH ermöglicht die Automation von Werkzeugmaschinen mit maximaler Flexibilität auf kleinstem Raum.

Starkes Robotikportfolio für das automatisierte Handling

Wir bieten Roboter in verschiedensten Traglasten, Reichweiten und Varianten, um Ihre Handling-Aufgabe zu meistern. Mit unserer mobilen Robotik sind Sie zudem noch flexibler in der Gestaltung Ihrer Fertigung.

 

Cobots und Pick & Place Roboter

Handlingroboter für niedrige bis mittlere Traglast

Allrounder für schwere Handlingaufgaben 

Mit KUKA Lineareinheiten fügen Sie eine weitere Achse zum Roboter hinzu und vergrößern so seinen Arbeitsraum erheblich. Unsere Steuerungen für Großrobotik (KR C5) und Kleinrobotik (KR C5 micro) runden das Paket ab.

Automatisierte Handhabung mit mobiler Robotik

Wählen Sie aus unseren mobilen Robotern, um Ihre Applikation noch flexibler zu gestalten.

Sie wollen Ihre Handlingaufgaben automatisieren?

Schicken Sie uns Ihre Anfrage. Unsere Experten beraten Sie gerne.

Handlingroboter für anspruchsvolle Industriebranchen

Die Anforderungen in anspruchsvollen Industriezweigen, wie beispielsweise in der Primär- und Sekundärfertigung sind enorm. Mit KUKA werden diese Anforderungen im Handling erfüllt. Wir bieten verschiedene Robotikvarianten für hochhygienische Branchen wie die Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie für hochreine und sensible Fertigungsumgebungen in der Elektronikindustrie und Batteriezellfertigung. Sie können unsere Roboter mühelos für das Handling in streng regulierten Produktionsbereichen einsetzen:

Portfolio für anspruchsvolle Produktionsbereiche:


Hygienic Oil (HO) Portfolio

  • Lebensmittelverträgliche Schmierstoffe in allen Achsen
  • DIN ISO 14159 Zertifizierung: Erfüllt alle Hygieneanforderungen für den Sekundärbereich
  • Einfache Erkennung von Verunreinigungen durch das helle Farbdesign
  • Ideal für Verpacken und Palettieren

 

KUKA Hygienic Oil Roboter

 Hygienic Machine (HM) Portfolio 

  • Robotik im "Hygienic Design"
  • Höchster Hygienestandard für das streng regulierte Hygieneumfeld im Primärbereich
  • Einfache Reinigung durch die glatte und besonders widerstandsfähige Oberfläche
  • Lebensmittelverträgliche Schmierstoffe in allen Achsen

 

KUKA Hygienic Machine Roboter

Reinraum-Portfolio (CR)

  • Partikelemissionsarme Roboter, Cobots und Plattformen
  • Leicht zu reinigende Spezialoberflächen, spezielle Grundierungen, Dichtungen und Lackierungen
  • Sicheres Handling von hochsensibler Mikroelektronik wie Wafer
  • Fraunhofer IPA Reinraum-zertifiziert nach Norm DIN EN ISO 14644-14
  • Standardmäßig ESD-tauglich und ESD-zertifiziert

 

Reinraumroboter für die Halbleiterfertigung

Trockenraum Lösungen

  • Handhabung bei sehr geringer Luftfeuchtigkeit bzw. sehr niedrigem Taupunkt
  • Glatte Oberfläche und innenliegende Verbindungstechnik
  • Erprobt im Trockenraum
  • Zertifiziert durch das Fraunhofer IPA
  • Standardmäßig ESD-tauglich und ESD-zertifiziert

 

KR AGILUS 2 für Handling im Trockenraum

ESD (Electrostatic Discharge) Portfolio

  • Geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung
  • Sichere Handhabung von empfindlichen elektronischen Bauteilen, z.B. Leiterplatten
  • Erfüllt alle Anforderungen der Elektronikindustrie
  • Standardmäßig ESD-tauglich und ESD-zertifiziert

ESD-Roboter

Foundry-Roboter

  • Hitze-, korrosions-, laugen- und säurebeständige Lackierungen
  • Foundry-Hände der Roboter mit Speziallackierung für eine noch höhere Hitzeresistenz
  • Optimal für das harte Umfeld in der Gießerei- und Schmiedeindustrie
  • Nach Schutzart IP67 zertifiziert

 

Roboter in der Gießerei

Integrator in Ihrer Nähe finden

KUKA Handling Roboter in Aktion