![Spuitgieten](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/application_foundry_industrie.jpg?rev=577a817fed684e3abce31eb00fd157c5&w=1900&hash=263654458004B813560D9BFF20DFCF8D)
Roboter in der Gießerei
Ausgestattet mit hitze-, korrosions-, laugen- und säurebeständigen Lackierungen sind KUKA Foundry-Roboter optimal für das harte Umfeld in der Gießerei- und Schmiedeindustrie gerüstet.
Foundry-Hand der Roboter mit korrosionsbeständigen V2A-Werkstoffen ist staubdicht, wasserdicht und nach Schutzart IP67 zertifiziert
Für die neuen, innovativen Gussverfahren müssen Roboter einige Anforderungen erfüllen: Eine hitze-, korrosions-, laugen- und säurebeständige Oberfläche ist Pflicht, genauso wie spezielle Dichtungen an den Motor- und Getriebeflanschen. Die Foundry-Hände der Roboter, die die aus hitzebeständigem Spezialstahl gefertigten Greifwerkzeuge halten, sind bei KUKA mit einer aluminiumweißen Speziallackierung versehen, die in diesem besonders kritischen Bereich eine noch höhere Hitzeresistenz ermöglicht.
Die Roboter- und die Zentralhand sind durch Sperrluft und hochwertige, thermisch sowie chemisch beständige Viton-Dichtungen doppelt gesichert.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/foundry/kuka_foundryhand.jpg?rev=7cf29619f9b44314ab3e4f7bd8590e43&w=1400&hash=B01FCE673F3D114BD87F77BAF6323C25)
Große Produktpalette: KUKA Gießerei-Roboter für Traglasten von 3 bis 1.300 kg beherrschen fast alles.
Leistungsstark, robust und energieeffizient sind sie alle: die Kleinen wie die Großen aus der KUKA Roboterfamilie. Ob Standard-, Konsol- oder Schwerlastroboter, die durch Boden- oder Deckenmontage multiflexibel einsetzbar sind – für jede Aufgabe und jede Variante Ihrer Produktion gibt es den passenden KUKA Roboter.
Abgerundet wird das Produktportfolio durch Portaleinheiten und Lineareinheiten, die ebenfalls für die Boden- und Ständermontage geeignet sind. Mit langen Verfahrwegen und hohem Drehmoment erweitern sie die Peripherie des Roboters und erhöhen damit seine Reichweite und Effizienz enorm. Spezielle Abdeckungen sorgen für den nötigen Schutz im rauen Industrieumfeld.
Laden Sie hier die Broschüre "Roboter für die Gießerei- und Schmiedeindustrie" herunter:
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/foundryrobots/kuka_foundry_robots.jpg?rev=3cb33d7966a84327a14a2a5801040b28&w=1900&hash=0050A5427C9087C244AD8360A539C9F3)
Die KR AGILUS-Serie mit einzigartiger Performance und höchster Geschwindigkeit ist auch als Waterproof Variante mit IP 67 Schutzklasse erhältlich.
Traglast von 16 bis 120 kg.
Die anwendungsgerechte und erprobte KR 30/60 F-Serie ist bestens auf das Anforderungsprofil von Foundry-Applikationen abgestimmt.
Stark, flexibel, beweglich: KR FORTEC-Serie ist die perfekte Wahl beim Handling schwerer Bauteile. Mit einzigartiger Modellvielfalt für Traglasten bis 600 Kilo.
Traglast von 750 bis 1300 kg.
Die KR 1000 titan F-Serie mit einer Traglast von bis zu 1.300 Kilo und einer Reichweite bis zu 6,5 m ermöglicht präzises Handhaben von Bauteilen im XL-Format, wie z.B. großen Motorblöcken.