KR 1000 titan
Der KR 1000 titan ist unser kraftvoller Roboter für Schwerlasten. Sicher und präzise bewegt der Sechs-Arm-Roboter schwerste Bauteile und Komponenten auch über große Distanzen.
Der KR 1000 titan ist der erste sechsachsige Schwerlast-Roboter mit offener Kinematik und einzigartiger Traglast. Er meistert das Handling von Schwerlasten über Distanzen von bis zu 6,5 Metern präzise und schnell. Motorblöcke, Steine, Glas, Stahlträger, Schiffsteile, Flugzeugteile, Marmorblöcke, Betonfertigteile – der KR 1000 titan schafft jedes Schwergewicht. Für spezielle Einsatzgebiete bieten wir Ihnen die Foundy-Variante mit bestem Reichweite-Traglast-Verhältnis oder die Ausführung als Palettierroboter für Schwerlasten bis zu 1,3 Tonnen.
KR 1000 titan (6 Achsen) - technische Daten
7
Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 1000 L750 titan
Nenn-Gesamtlast
750 kg
Max. Reichweite
3601 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 750 kg
- Max. Reichweite 3601 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 L750 titan F
Nenn-Gesamtlast
750 kg
Max. Reichweite
3601 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 750 kg
- Max. Reichweite 3601 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 L950 titan PA
Nenn-Gesamtlast
950 kg
Max. Reichweite
3601 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 950 kg
- Max. Reichweite 3601 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 titan
Nenn-Gesamtlast
1000 kg
Max. Reichweite
3202 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 1000 kg
- Max. Reichweite 3202 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 titan F
Nenn-Gesamtlast
1000 kg
Max. Reichweite
3202 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 1000 kg
- Max. Reichweite 3202 mm
- Bauform Standard
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA
Nenn-Gesamtlast
1300 kg
Max. Reichweite
3202 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 1300 kg
- Max. Reichweite 3202 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Standard
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
KR 1000 1300 titan PA-F
Nenn-Gesamtlast
1300 kg
Max. Reichweite
3202 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
- Nenn-Gesamtlast 1300 kg
- Max. Reichweite 3202 mm
- Bauform Palettierer
- Ausführung Umgebung Foundry
- Einbaulage Boden
- Schutzart IP 65, IP 67
- Datenblatt PDF
- Steuerung
- Downloads KUKA Marketplace
6 von 7 Roboter sichtbar