KR 1000 titan
KR 1000 titanは重量物用のパワフルなロボットです。この6軸ロボットは、かなりの距離があっても安全かつ正確に非常に重い部品やコンポーネントを運びます。
KR 1000 titanは、オープンキネマティックチェーンおよび比類ない可搬重量を持つ初の重量物用6軸ロボットです。重量物のハンドリングを最長距離6.5メートルまで精確に素早くこなします。エンジンブロック、石、ガラス、鋼梁、船舶部品、航空機部品、大理石、プレキャストコンクリート部品など、KR 1000 titanはどのような重量物にも対応できます。特殊な使用領域に対しては、最高のリーチと可搬重量のバランスの鋳造仕様や、最大1.3トンまでの重量物用のパレタイジングロボットの仕様も用意しています。
KR 1000 titan (6 軸) - 技術データ
7
ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
- 定格総負荷 750 kg
- 最大リーチ 3601 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 750 kg
- 最大リーチ 3601 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 950 kg
- 最大リーチ 3601 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 1000 kg
- 最大リーチ 3202 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 1000 kg
- 最大リーチ 3202 mm
- 形状 Standard
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 1300 kg
- 最大リーチ 3202 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 標準
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
- 定格総負荷 1300 kg
- 最大リーチ 3202 mm
- 形状 パレタイジングロボット
- 想定される作業環境 鋳造
- 取付け位置 床
- 保護等級 IP 65, IP 67
- データシート PDF
- コントローラー
- ダウンロード KUKA Marketplace
y%のロボットのうちx%が見える