自分の現在地を選択してください:

場所

最先端のロボット技術による効率的な切削ソリューション

自動切削および分解

あらゆる産業の切削および分解アプリケーションで安定した性能と信頼性

当社のロボットは、金属、プラスチック、複合材料などの材料を迅速かつ正確に切削および分解します。レーザー、プラズマカッター、ウォータージェットカッターを使用することにより、材料のロスを最小限に抑え、生産時間を短縮します。KUKAロボットは柔軟性があり、さまざまな生産要件に簡単に適応できるため、全体的な生産性が向上し、コストを削減することができます。プラスチック加工では正確な切削が要求され、食品産業では衛生的で正確な分解プロセスが重要です。革新的なセンサーとアルゴリズムが、常に高い品質と信頼性を保証します。

効率的な切断プロセスのためのロボット ソリューション:

生産における切断および分解プロセスの自動化をご希望ですか?

当社は自動切削および分解のパートナーです。カスタマイズされたソリューションについては、お問い合わせください。

お近くのKUKAシステムパートナーを探す

お客様の業界や特定の課題に適したパートナーをこちらからお探しください