自分の現在地を選択してください:

場所

バッテリー生産の自動化

個々のバッテリーセルから完成したバッテリーパックの組み立てまで: 長年のノウハウにより、KUKAはバッテリー生産のプラントエンジニアリングにおけるバリューチェーン全体をカバーし、適切な自動化ソリューションを提供します。


効率的で速く、安全かつ環境への配慮:自動化によるバッテリー生産の最適化

リチウムイオンバッテリーの需要が急増しています。スマートフォンであれ、タブレット端末であれ、電気自動車であれ、バッテリーなしでは何も動きません。そのため、バッテリー生産における必要量は急速に増加しています。そのソリューションは自動化にあります。バッテリー生産は技術的要求が厳しく、高い安全基準が求められるからです。必要な高いサイクルタイムを実現する最善の方法が、自動化です。ロボット工学とノウハウに加えて、KUKAはバッテリー生産の各プロセスステップに対してカスタマイズされた全体的なコンセプトを提供します。

KUKAは、プロセスチェーンのあらゆる段階で、バッテリー生産の強力なパートナーです

持続可能性はバッテリー生産においてますます重要になってきており、KUKAはこの課題に取り組んでいます。当社は、適切なロボットモデルとカスタマイズされた自動化コンセプトのサポートを提供します。

最高品質のリチウムイオンバッテリーを生産するための革新的プロセス技術をお探しですか?

有能な担当者とともに、当社は世界各地でお客様をサポートしています。当社は、コンセプト、生産オプション、トライアルアセンブリから、立ち上げ段階での生産サポート、プロジェクト引き渡し後のサービスまでサポートします。

計画、実装、またはリサイクルのいずれにおいても、KUKAは、eモビリティ分野の技術革新が技術的にも経済的にも成功するためのサポートを行っています

当社は、個々のロボットから完全な生産ラインまで、長期間にわたるイノベーションをお約束します。当社の専門知識は、バッテリーモジュールとバッテリーパックのターンキー生産ラインの計画、建設、試運転にあります。当社のサービス範囲は、精密なレーザー加工や溶接から、関連する測定および検査システムまで、さまざまな生産プロセスをカバーしています。KUKAは、バッテリー生産のバリューチェーン全体に自動化ソリューションを提供しています。持続可能なプロセス技術は、ここで非常に重要なものとなります。費用対効果が高く、環境に配慮したバッテリー生産は、生産前にバッテリーの再利用やリサイクルの計画や準備を考慮することなしには、もはや考えられません。

バッテリー生産に必要なすべてを提供


幅広いロボティクス・ポートフォリオ

  • 最大可搬重量1300 kgのロボット
  • さまざまな運動学、一貫したコントローラ アーキテクチャ: DELTAロボット、SCARAロボット、コボット、6軸産業用ロボット
  • クリーンルームおよびドライルーム用ロボット、ESD保護標準装備
  • AMR物流ソリューション
  • 最大4台のロボットに対応するリニアユニット、作業エリアを最大31 mまで拡張可能
  • 既製アプリケーションソフトウェアの多様なポートフォリオ

プラントエンジニアリングにおける長年の専門家

柔軟な自動化コンセプト

  • モジュール式で拡張可能なビルディングブロックソリューション
  • KUKAのIIoTテクノロジーによるリアルタイムデータの取得とプロセス制御
  • 6軸ロボットにより、現場での可搬重量のアップグレードが可能になり、新しいタスクに適応
  • ハードウェアの交換ではなく、ソフトウェアのカスタマイズで十分な製品変更が可能
  • 3Dシミュレーションやオフラインプログラミングなどの効果的なプランニングツール
  • システムのデジタルツインにより、サイクルタイムの最適化、プロアクティブサービスなどが可能

サービスライフサイクルの管理

  • 実現可能性調査、プロトタイプ構築
  • エンジニアリング、シミュレーションおよびプログラミングサービス
  • コミッショニング
  • 24時間365日の専門スタッフによるサポート
  • 24時間以内のスペアパーツ供給
  • 主要プロジェクト実現のためのリソース
  • KUKA College:世界各地の標準化および認定されたトレーニングルームおよび顧客の現場で、あらゆるニーズに応えるロボットトレーニングの実施

応用事例:セルからモジュール、そしてパックへ