Alegeți locația:

Locație

KR 1000 titan

The KR 1000 titan is our powerful robot for heavy loads. The six-axis robot moves very heavy parts and components safely and precisely, even over long distances.


The KR 1000 titan is the first six-axis robot with an open kinematic system and an unparalleled payload capacity. It masters the handling of heavy loads over distances of up to 6.5 meters precisely and quickly. Engine blocks, stones, glass, steel beams, components for ships and aircraft, marble blocks, precast concrete parts – all of these heavy loads are no problem for the KR 1000 titan. For special areas of application, we offer the Foundry variant with the best reach/payload ratio or the version as a palletizing robot for heavy loads of up to 1.3 tonnes.

750 - 1300 Sarcină utilă [kg]

3202 - 3601 Rază de acțiune [mm]

Advantages


High dynamic performance

The KR 1000 titan handles the heaviest workpieces and components precisely and safely. With high speed and dynamic acceleration, it ensures optimal cycle times.

Enormous productivity

Thanks to the accuracy of the KR 1000 titan robot, you can improve your manufacturing quality and reduce costs. The low interference contours extend the effectively usable work envelope.

Greater flexibility

The KR 1000 titan offers versatile application options: as a palletizer or combined with linear axes, you can increase your flexibility. It can be integrated into existing systems easily and without the need to adapt the foundations.

Request a quote or get more technical details for KR 1000 titan

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR 1000 titan (6 axe) - date tehnice

7 Roboți
Sarcină totală
Rază de acțiune maximă [mm]
Versiunea mediului
Foi de date
KR 1000 L750 titan
Sarcină totală
750 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3601 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 750 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3601 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 L750 titan F
Sarcină totală
750 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3601 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 750 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3601 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 L950 titan PA
Sarcină totală
950 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3601 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 950 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3601 mm
  • Tipul construcției Palletizing Robots
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 titan
Sarcină totală
1000 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3202 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 1000 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3202 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 titan F
Sarcină totală
1000 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3202 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 1000 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3202 mm
  • Tipul construcției Standard
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 1300 titan PA
Sarcină totală
1300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3202 mm
Versiunea mediului
Standard
Foi de date
  • Sarcină totală 1300 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3202 mm
  • Tipul construcției Palletizing Robots
  • Versiunea mediului Standard
  • Poziții de montare Podea
KR 1000 1300 titan PA-F
Sarcină totală
1300 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
3202 mm
Versiunea mediului
Foundry
Foi de date
  • Sarcină totală 1300 kg
  • Rază de acțiune maximă [mm] 3202 mm
  • Tipul construcției Palletizing Robots
  • Versiunea mediului Foundry
  • Poziții de montare Podea
6 din 7 roboți vizibili