KUKA産業用ロボットのためのKR C5ロボットコントローラー:未来の製造のコアエンジン
コンパクトで高品質、しかも省エネ:KUKAのKR C5コントローラーは、省スペースながら非常に高効率のパフォーマンスを提供すると同時に、資源を大切にします。異種混合のオートメーション環境にもシームレスに組み込まれ、ほとんどすべてのKR C4アプリケーションが再びサポートされることになりました―最大のコストパフォーマンスで幅広い用途が実現します。
自分の現在地を選択してください:
場所
言語を選択してください:
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
最高のパフォーマンス、接続性と柔軟性―KR C5は既存のインフラにシームレスに組み込まれ、効率的なパフォーマンスによってあらゆる使用領域ですぐに付加価値をもたらします。
ロボットコントローラーは、イーサネットおよびデジタルIOインターフェイスを使ってシームレスにOT、ITならびにクラウド環境に統合され、純粋なデータを価値あるインテグレーションへと変換します。
耐久性のあるハードウェア、低エネルギー消費および高エネルギー効率によって、永続的に低い運転コストを実現します。