Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

iiQKA – Robots for the People

iiQKA ist ein intuitives Betriebssystem und Robotic Republic von KUKA, das Automatisierung für jeden einfacher macht – egal ob Sie Experte in der Robotik sind oder Ihre erste Anwendung mit einem Roboter erstellen wollen.


iiQKA ist die Zukunft der einfachen Automatisierung

iiQKA schafft eine Robotik-Welt, in der alles auf Knopfdruck zusammenpasst, schnell funktionsfähig und intuitiv steuerbar ist. Alle Komponenten, die Sie für Ihre Roboterapplikation benötigen, können Sie ohne großen Aufwand zusammenstellen und einfach in Betrieb nehmen. Entdecken Sie die Vorteile der Roboterautomatisierung, mit oder ohne Vorkenntnisse in der Roboterprogrammierung.

Mit iiQKA können Unternehmen Produktions-, Handling- oder Prüfprozesse auf einfachste Weise automatisieren.

Mit iiQKA die komplexen Dinge einfach machen.
Perfekt zusammengestellt mit aufeinander abgestimmten Produkten.

  • Einfache Inbetriebnahme und Programmierung

    • Einfache Programmierung per Drag-and-Drop
    • Manuelles Teachen vorprogrammierter Punkte
    • Kurzanleitungen and Assistenten für Erstbenutzer
    • Keine technischen Hilfsmittel erforderlich
  • Intelligente Automation mit wenigen Klicks

    • Intuitives Online-Verfahren für die Konfiguration, den Kauf und die Einrichtung Ihrer Roboteranwendung
    • Selbsthilfe während der gesamten Customer Journey
    • Schneller Support durch KUKA Experten
    • Offene Community von Anwendern und Entwicklern
  • Flexibilität und Kontrolle über die Automatisierung

    • Einfache Neuprogrammierung bei häufigem Werkstückwechsel, bspw. bei Aufgaben wie Handling und Qualitätskontrolle
    • Kontrolle über den gesamten Automatisierungsprozess – von der Planung bis zur Inbetriebnahme
  • Zertifizierte Komponenten für Ihre Anforderungen

    • Nahtlose Kompatibilität aller Komponenten
    • Vielfältige Erweiterungen zur individuellen Anpassung Ihrer Lösung: Greifer, Vision-Systeme und Sensoren

Mit nur wenigen Klicks können Sie eine voll funktionsfähige Roboterapplikation aus den passenden Komponenten erstellen. 

Mit iiQKA können Sie sich Ihr individuelles Automatisierungspaket zusammenstellen, ganz ohne Vorkenntnisse oder Programmiererfahrung. Alle Komponenten sind miteinander kompatibel, so dass Sie schnell und einfach einsatzbereit sind.

iiQKA.OS und Robotic Republic.
Die Schlüssel für einfache industrielle Automatisierung für alle.

Die Welt der einfachen Automation mit KUKA entsteht durch das perfekte Zusammenspiel des Betriebssystems iiQKA.OS und des offenen KUKA Robotic Republic. Eng verzahnt sorgen beide Bausteine dafür, dass die einfache Automatisierung von Produktionsprozessen für jeden möglich wird.

Robotik für alle – egal ob Neueinsteiger oder Experte.

 

Aktuelle Updates erhalten

Erhalten Sie per Newsletter Benachrichtigungen über neue iiQKA Features, Produkte, Events und Produkt-Updates.

iiQKA – entwickelt mit Anwendern für Anwender

Der Funktionsumfang und die Benutzerfreundlichkeit von iiQKA werden kontinuierlich weiterentwickelt. Schnelle und regelmäßige Feature-Updates werden im ständigen Dialog mit Anwendern und Creators entworfen und realisiert. Um die Anwender eng in den Entwicklungsprozess einzubinden, hat KUKA unter anderem das KUKA User Forum implementiert. Nutzer können sich dort an Diskussionen beteiligen, Anregungen posten und werden bei Bedarf von KUKA Experten bei der Umsetzung ihrer Robotik-Anwendung direkt unterstützt.

  • Komponenten anfragen

    Helfen Sie mit, den Ausbau des iiQKA Komponenten-Portfolios gezielt an Ihre Anforderungen anzupassen.
  • related topics

    Neue Funktionen anregen

    Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Der Ausbau der iiQKA Features orientiert sich an den Bedürfnissen der Anwender.
  • Usability optimieren

    Optimieren Sie durch Ihre Praxiserfahrungen und Anregungen die iiQKA User Experience.
  • Unterstützung erhalten

    Greifen Sie bei Fragen direkt auf das Netzwerk und Know-how von iiQKA Experten zu.

iiQKA: einfache und schnelle Automatisierung für alle