Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

iiQKA – Roboty dla ludzi

iiQKA to intuicyjny system operacyjny i Ecosystem cyfrowy KUKA, który ułatwi automatyzację każdemu – zarówno ekspertowi w dziedzinie automatyki, jak i użytkownikowi pracującemu nad swoim pierwszym zastosowaniem robota.


iiQKA to przyszłość łatwej automatyzacji z KUKA

iiQKA tworzy świat robotyki, w którym wystarczy nacisnąć przycisk, by wszystko do siebie pasowało, było natychmiast sprawne i intuicyjne w sterowaniu. Wszystkie komponenty, których potrzebujesz do swojej aplikacji robota, możesz bez wysiłku zestawić i uruchomić samodzielnie. Odkryj zalety automatyzacji robotycznej, bez względu na to, czy dysponujesz wiedzą z zakresu programowania robota.

Dzięki iiQKA firmy mogą w najprostszy sposób dokonać automatyzacji procesów produkcyjnych, obsługowych i kontrolnych.

iiQKA sprawia, że to, co złożone, staje się proste.
Idealne połączenie z użyciem zgranych ze sobą produktów i rozwiązań.

  • Łatwość uruchamiania i programowania

    • Łatwe programowanie metodą „przeciągnij i upuść”
    • Ręczne programowanie wstępnie zadanych punktów
    • Skrócone instrukcje i kreatory dla początkujących użytkowników
    • Brak potrzeby zastosowania technicznych środków pomocniczych
  • Inteligentna automatyzacja za pomocą kilku kliknięć

    • Intuicyjna procedura online do konfiguracji, zakupu i nastawy zastosowania robota
    • Samodzielność w całym procesie Customer Journey
    • Szybkie wsparcie przez KUKA
    • Otwarta społeczność użytkowników i programistów
  • Elastyczność i kontrola przy użyciu automatyzacji

    • Łatwość ponownego programowania przy częstej zmianie przedmiotu obrabianego, np. podczas zadań związanych z manipulacją i kontrolą jakości
    • Kontrola nad całym procesem automatyzacji – od etapu planowania po uruchomienie
  • Certyfikowane komponenty do Twoich zastosowań

    • Płynna kompatybilność wszystkich komponentów
    • Różnorodne rozszerzenia umożliwiające indywidualne dopasowanie Twojego rozwiązania: Chwytaki, systemy wizyjne i czujniki

Wystarczy kilka kliknięć, aby utworzyć w pełni funkcjonalną aplikację robota z pasujących do siebie komponentów. 

Dzięki iiQKA możesz zestawić swój dobrany do indywidualnych potrzeb pakiet do automatyzacji, nie dysponując wiedzą ani doświadczeniem w programowaniu. Wszystkie komponenty są ze sobą kompatybilne, zatem można szybko i łatwo wdrożyć je do użytkowania.

iiQKA.OS i Robotic Republic.
Klucz do łatwej automatyzacji przemysłowej dla wszystkich.

Świat łatwej automatyzacji z KUKA powstaje dzięki idealnemu zestrojeniu systemu operacyjnego iiQKA.OS i otwartego KUKA Ecosystem Robotic Republic. Obydwa ściśle do siebie dopasowane moduły sprawiają, że łatwa automatyzacja procesów produkcyjnych staje się dostępna dla każdego.

Robotyka dla wszystkich – zarówno początkujących, jak i ekspertów.

 

Otrzymuj najnowsze aktualizacje

Za pośrednictwem newslettera otrzymasz powiadomienia o nowych funkcjach iiQKA, produktach, wydarzeniach i aktualizacjach.

iiQKA – stworzony przez użytkowników dla użytkowników

Zakres funkcji i komfort obsługi iiQKA są stale udoskonalane. Szybkie i regularne aktualizacje funkcji są tworzone i wdrażane w ciągłym dialogu z użytkownikami i partnerami. Aby mocno zaangażować użytkowników w proces rozwijania systemu, firma KUKA wdrożyła między innymi forum użytkowników KUKA. Użytkownicy mogą tam uczestniczyć w dyskusjach, wysyłać sugestie oraz w razie potrzeby uzyskiwać bezpośrednie wsparcie ekspertów KUKA realizacji swojego zastosowania robotycznego.

  • Pytaj o komponenty

    Pomóż nam w rozbudowie oferty komponentów iiQKA dopasowanej do Twoich wymagań.
  • Sugeruj nowe funkcje

    Powiedz nam, jakie są Twoje życzenia. Rozbudowa funkcji iiQKA jest zorientowana na potrzeby użytkowników.
  • Optymalizuj

    Przyczyniaj się do optymalizacji korzystania z iiQKA, dzieląc się praktycznym doświadczeniem i sugestiami.
  • Otrzymuj wsparcie

    W razie wątpliwości korzystaj bezpośrednio z naszej sieci i specjalistycznej wiedzy ekspertów iiQKA.

Społeczność iiQKA i studia przypadków

Dowiedz się, jak użytkownicy z powodzeniem zautomatyzowali swoje procesy produkcyjne za pomocą iiQKA, dzięki czemu automatyzacja robotów jest możliwa wszędzie - od start-upów po globalnych producentów.

iiQKA: łatwa i szybka automatyzacja dla wszystkich