Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Robotic Republic: Ecosystem KUKA

Robotic Republic to łatwa robotyka dla wszystkich, połączona w Ecosystemie KUKA.


Robotic Republic – Ecosystem, który czyni automatyzację elastyczną i łatwą dla wszystkich

Robotic Republic to niezależny od dostawcy Ecosystem, który oferuje wszystkie komponenty wydajnych rozwiązań robotycznych na jednej otwartej platformie. Ecosystem KUKA wyróżnia się szybko rosnącą ofertą komponentów sprzętowych i programistycznych. W ten sposób można tworzyć indywidualnie dobrane pakiety rozwiązań do automatyzacji, które są bezpieczne, kompatybilne i szybko dostępne.

Robotic Republic to idealne rozwiązanie do perspektywicznej automatyzacji przemysłowej.

KUKA Ecosystem: The New Robot Operating System with Developer Ecosystem

Nowe perspektywy dla automatyzacji opartej o roboty

W Ecosystemie Robotic Republic KUKA łączy siły z podmiotami trzecimi, aby wspólnie umożliwić wszystkim użytkownikom łatwą i samodzielną automatyzację produkcji. Ecosystem stworzony przez KUKA stale oferuje nowe zastosowania, rozszerzenia funkcji i usługi cyfrowe, które są łatwe w obsłudze i we wdrażaniu.
  • Otwarty dla wszystkich.

    Robotic Republic to otwarty, rozwijający się Ecosystem, w którym każdy może aktywnie współuczestniczyć, także użytkownicy i partnerzy technologiczni.
  • Szybko dostępny. 

    Wszystkie komponenty są ze sobą kompatybilne, zatem można szybko i łatwo wdrożyć je do użytkowania.
  • Łatwe do pobrania.

    Filmy z samouczkami i instrukcjami w Robotic Republic wspierają użytkownika od etapu konfiguracji po gotową aplikację robota.
  • Intuicyjna samopomoc.

    Na forum użytkowników iiQKA można wymieniać pomysły i pytania z innymi użytkownikami iiQKA.

Czas złożyć swoją własną aplikację robota online

Kupuj roboty oraz pakiety oprogramowania i konfiguruj swoje indywidualne zastosowania robota przy użyciu kompatybilnych rozszerzeń, takich jak pasujące czujniki bezpieczeństwa, systemy wizyjne i chwytaki.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji na my.KUKA uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Ponadto po weryfikacji konta otrzymasz wybrane specjalnie dla Ciebie informacje i korzyści. Procedura ta, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego indywidualnego konta, może potrwać kilka dni.

Najwyższy poziom kompatybilności – maksymalne bezpieczeństwo

W Robotic Republic wszystkie komponenty są ze sobą kompatybilne. Certyfikat KUKA gwarantuje ponadto przestrzeganie wszystkich norm bezpieczeństwa, np. w obszarach współpracy człowieka z robotem i bezpieczeństwa informatycznego. Ecosystem KUKA oferuje Ci stale rosnącą ofertę sprzętu i oprogramowania, które są gotowe do użytku w momencie dostawy. 

Robotic Republic rozrasta się do rozmiarów światowej sieci, złożonej z doświadczonych ekspertów w dziedzinie automatyzacji oraz nowicjuszy na polu robotyki, programistów i inżynierów procesu oraz innych partnerów.

Zostań kreatorem iiQKA

Zyskaj nowe kanały dystrybucji dzięki Robotic Republic.

Społeczność iiQKA i studia przypadków

Dowiedz się, jak użytkownicy z powodzeniem zautomatyzowali swoje procesy produkcyjne za pomocą iiQKA, dzięki czemu automatyzacja robotów jest możliwa wszędzie - od start-upów po globalnych producentów.