Choisissez votre emplacement:

Pays

Robotic Republic: l’Ecosystème de KUKA

La Robotic Republic est synonyme de robotique simple pour tous, réunie dans l’Ecosystème de KUKA.


Robotic Republic - un Ecosystème qui rend l’automatisation flexible et facile pour tous

La Robotic Republic est un Ecosystème pour tous les fabricants qui propose tous les éléments d’applications robotisées performantes sur une plate-forme ouverte. L’Ecosystème de KUKA se caractérise par une offre de composants matériels et logiciels en croissance rapide. Vous pouvez ainsi composer des packs d’automatisation personnalisés qui sont sûrs, compatibles et rapidement opérationnels.

La Robotic Republic est la solution parfaite pour une automatisation industrielle à l’épreuve du temps.

Nouvelles perspectives dans l’automatisation robotisée

Dans la Robotic Republic, KUKA s’associe à des fournisseurs tiers pour permettre ensemble à tous les utilisateurs d’automatiser leur production de manière simple et autonome. L’Ecosystème de KUKA propose en permanence de nouvelles applications, des fonctionnalités avancées et des services numériques faciles à utiliser et à mettre en œuvre.
  • Ouvert à tous.

    La Robotic Republic est un Ecosystème ouvert et en pleine croissance, auquel chacun peut participer activement, y compris les utilisateurs et les partenaires fournisseurs de technologie.
  • Rapidement opérationnel. 

    Tous les composants sont compatibles entre eux, ce qui permet de les utiliser rapidement et facilement.
  • Facile à consulter.

    Des vidéos de tutoriels et d’instructions dans la Robotic Republic vous aident de la configuration à l’application robotisée terminée.
  • Auto-assistance intuitive.

    Le forum des utilisateurs iiQKA vous permet d’échanger des idées et des questions avec d’autres utilisateurs iiQKA.

Composez maintenant votre application robotisée en ligne

Achetez des robots et des progiciels et configurez vos applications robotisées individuelles avec des extensions de robot compatibles, telles que des capteurs de sécurité adaptés, des systèmes de vision et des préhenseurs.
Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.

Compatibilité maximale - sécurité maximale

Dans la Robotic Republic, tous les composants sont compatibles entre eux. La certification KUKA garantit en outre le respect de toutes les normes de sécurité, par exemple dans les domaines de la Collaboration Homme-Robot et de la sécurité informatique. L’Ecosystème de KUKA vous offre un nombre sans cesse croissant de matériels et de logiciels qui sont immédiatement opérationnels à la livraison. 

La Robotic Republic se développe en un réseau mondial d’experts en automatisation expérimentés et de novices en robotique, de développeurs de logiciels et de processus et d’autres partenaires.

Devenez maintenant un iiQKA Creator

Accédez à de nouveaux circuits de distribution avec Robotic Republic.