Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR QUANTEC nano

Der KR QUANTEC nano ist der leichteste und kompakteste Roboter aus unserer KR QUANTEC-Reihe. Er eignet sich besonders für das Punktschweißen und liefert beste Prozessergebnisse bei geringen Investitionskosten.


Der KR QUANTEC nano ist der kleinste und leichteste seiner Klasse. Die nach hinten schwenkbare Achse 3 ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, sodass selbst in engen Räumen eine gute Zugänglichkeit unterstützt wird. Dies ist beispielsweise für das Kappenfräsen äußerst hilfreich.

120 - 180 Traglast in kg

1573 - 2100 Reichweite in mm

Vorteile


Platzsparend

Dank seiner schlanken Bauform weist der KR QUANTEC nano eine geringe Störkontur auf. Dadurch ist kein Gewichtausgleich (GWA) nötig. Auf engstem Raum schafft er höchste Leistung und perfekte Zugänglichkeit.

Leicht, aber sehr stark

Der KR QUANTEC nano ist der kleinste Roboter der Familie – und der leichteste seiner Klasse. Das geringe Gewicht ermöglicht höchste Dynamik. Dank der Verwendung von Gusseisen statt Aluminium ist er gleichzeitig robuster.

Wartungsarm

Der KR QUANTEC nano weist durch einen nahezu verschleißfreien Antriebsstrang nur wenig Wartungsaufwand auf. Zudem hat er einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck.

KR QUANTEC nano F exclusive: der neue Waschprofi

Der KR QUANTEC nano F exclusive bei seiner Vorstellung auf der IFA.

Der KR QUANTEC nano F exclusive

Neuestes Mitglied unserer KR QUANTEC nano-Reihe: Der robuste Waschprofi KR QUANTEC nano F exclusive. Dieser kompakte Foundry-Spezialist verfügt über alle Eigenschaften der KR QUANTEC Foundry-Serie und ist darüber hinaus speziell für die extremen Bedingungen in Reinigungsanlagen sowie mittleren und größeren Waschzellen optimiert. Damit ermöglichen wir Ihnen eine wirtschaftliche, reproduzierbare und umweltgerechte Teile-Reinigung. Der Roboter sowie seine Zentralhand erfüllen die Schutzklassen IP 65, IP 67 und IP 69.

Mit dem KR QUANTEC nano F exclusive setzt KUKA neue Maßstäbe für umfassende Automatisierungslösungen in der Gießerei- und Motorenbaubranche.
Unser Waschprofi aus der QUANTEC-Reihe: der KR QUANTEC nano Foundry exclusive bei der Premiere in Asien. 

Angebot für KR QUANTEC nano anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC nano (6 Achsen) - technische Daten

6 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 120 R1800 nano
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
1803 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 1803 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 120 R1800 nano C
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
1803 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 1803 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Decke
KR 120 R2100 nano F exclusive
Nenn-Gesamtlast
120 kg
Max. Reichweite
2100 mm
Ausführung Umgebung
Foundry exclusive
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 120 kg
  • Max. Reichweite 2100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry exclusive
  • Einbaulage Boden
KR 160 R1570 nano
Nenn-Gesamtlast
160 kg
Max. Reichweite
1573 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 160 kg
  • Max. Reichweite 1573 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 160 R1570 nano C
Nenn-Gesamtlast
160 kg
Max. Reichweite
1573 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 160 kg
  • Max. Reichweite 1573 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Decke
KR 180 R2100 nano F exclusive
Nenn-Gesamtlast
180 kg
Max. Reichweite
2100 mm
Ausführung Umgebung
Foundry exclusive
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 180 kg
  • Max. Reichweite 2100 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry exclusive
  • Einbaulage Boden
6 von 6 Roboter sichtbar